Hotels

Die wichtigsten Vorteile

Klimaanlage, Belüftung und Heizung (je nach Region und Jahreszeit) gehören zu den ersten Dingen, die die Gäste wahrnehmen. Die Carrier-Endgeräte und Luftverteilungslösungen arbeiten so leise, wie es Gäste zur Entspannung benötigen.

Wenn ein Gast seinen Aufenthalt ganz nach seinen Wünschen gestalten kann, ist er zufrieden und kommt wieder. Die leicht zu bedienenden, formschönen Bediengeräte von Carrier und verschiedene Energiemanagementsystemen, von Aquasmart® bis WebCTRL®, machen eine individuelle Klimatisierung auf kosteneffiziente und intuitive Weise möglich. Carrier bietet eine Vielzahl von Bediengeräten an.

Carrier hat spezielle Wärmepumpen für Heizungsanwendungen eingeführt. Sie bieten eine überlegene Energieeffizienz sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb, unabhängig von den äußeren Witterungsbedingungen: von -20 bis 46 °C Außenlufttemperatur.

Carrier bietet verschiedene Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung an, darunter die hocheffiziente Wärmerückgewinnung bei Klimazentralen und Zwischenkühlern oder auch Wärmerückgewinnungsverflüssiger bei Flüssigkeitskühlern, die den Energieverbrauch für das Heizen senken.

Hotels benötigen eine in ihren verschiedenen Bereichen ständig warmes Wasser. Bei vielen Carrier-Flüssigkeitskühlern ist eine Wärmerückgewinnung mit sehr hohen Temperaturen möglich, die Energie zur Erhitzung von Warmwasserspeichern liefert, die normalerweise von konventionellen Heizkesseln erhitzt werden. Spezielle Hochtemperatur-Wärmepumpen, die Warmwasser bis zu 68 °C erzeugen können, bieten daneben noch weitere Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs des Systems.
Referenz