AquaSnap® - Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe
30AWH-M 04R-16R
Kältemittel: R-32
Verdichter: DC-Doppel- Rollkolbenverdichter
Kälteleistung: 4-16 kW
Heizleistung: 4-16 kW
A+++@W35* / A++ @W55*
Hohe Wasseraustrittstemperatur 65 °C
Für Wohngebäude und kleine Gewerbebetriebe
Breites Angebot
Die Baureihe der reversiblen Wärmepumpen 30AWH-M umfasst 10 Modelle von 4 kW bis 16 kW.
Niedriger CO2-Fußabdruck
Das Kältemittel R32 (GWP=675) trägt zum Schutz der Umwelt und zur Einhaltung der HFKW-Quoten bei.
Stabile Betriebsbedingung
Hohe Wasseraustrittstemperatur 65 °C oder 60 °C bei -15 °C Außenlufttemperatur.
Hohe Leistung
Und äußerst effizient: Energieklasse A+++ (35 °C)* oder A++ (55 °C)* garantieren hohe Heizleistung bei geringem Energieverbrauch.
Leiser Betrieb
Für den Komfort zuhause.
Kaskadensystem
Mehrere Geräte (bis zu 6) können miteinander verbunden werden, um den Spitzenwärmebedarf effizient zu decken.
Zertifizierte Leistung
Durch eine zugelassene Stelle gemäß den Ökodesign-Anforderungen (HP Keymark).
* Die Energieeffizienzklasse dieser Produktkategorie liegt zwischen D und A+++
Breites Angebot
Die Baureihe der reversiblen Wärmepumpen 30AWH-M umfasst 10 Modelle von 4 kW bis 16 kW.
Niedriger CO2-Fußabdruck
Das Kältemittel R32 (GWP=675) trägt zum Schutz der Umwelt und zur Einhaltung der HFKW-Quoten bei.
Stabile Betriebsbedingung
Hohe Wasseraustrittstemperatur 65 °C oder 60 °C bei -15 °C Außenlufttemperatur.
Hohe Leistung
Und äußerst effizient: Energieklasse A+++ (35 °C)* oder A++ (55 °C)* garantieren hohe Heizleistung bei geringem Energieverbrauch.
Leiser Betrieb
Für den Komfort zuhause.
Kaskadensystem
Mehrere Geräte (bis zu 6) können miteinander verbunden werden, um den Spitzenwärmebedarf effizient zu decken.
Zertifizierte Leistung
Durch eine zugelassene Stelle gemäß den Ökodesign-Anforderungen (HP Keymark).
* Die Energieeffizienzklasse dieser Produktkategorie liegt zwischen D und A+++