AquaSnap® Luftgekühlter Flüssigkeitskühler mit Scrollverdichter
30RB / 30RBP
Kältemittel: R-32
Verdichter: Scrollverdichter mit fester Drehzahl
Nenn-Kälteleistung: 170-940 kW
Die Aquasnap-Flüssigkeitskühler bieten die preisgünstigste Lösung für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, bei denen Installateure, technische und Konstruktionsabteilungen und Gebäudebesitzer reduzierte Installationskosten, optimale Leistung und maximale Qualität fordern.
- Hohe Voll- und Teillasteffizienz
- Kompakt und leicht zu installieren
- Niedriger Schallpegel
- Niedriger CO2-Fußabdruck
- Überlegene Zuverlässigkeit
- Optionen wärmerückgewinnung und freikühlungs
Die AquaSnap-Flüssigkeitskühler umfassen zwei Ausführungen:
Die AquaSnap-30RB-Geräte bieten ein kompaktes, für Volllastanwendungen optimiertes Pauschalpaket, wenn reduzierte Investitionskosten gefordert werden. AquaSnap eignet sich für kalte oder warme Klimazonen und kann mit spezifischen Optionen für den Betrieb von -0°C bis +48°C geliefert werden.
Die AquaSnap Greenspeed®-30RBP-Geräte bieten ein kompaktes, für Teillastanwendungen optimiertes Pauschalpaket, wenn hohe SEER-, SEPR- und IPLV-Werte gefordert werden. Außerdem können die bei Teillastbedingungen erreichten niedrigen Schallpegel bei geräuschempfindlichen Anwendungen sehr nützlich sein. Die AquaSnap Greenspeed®-Geräte laufen standardmäßig bei Temperaturen von -20°C bis 48°C.
Sehr wirtschaftlicher Betrieb
- Hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz des Geräts und effiziente wasserseitige Konstruktion
- Spezifische Regelfunktionen für gesenkten Energieverbrauch in besetzten und nicht besetzten Zeiträumen
- Drehzahlgeregelte Greenspeed®-Pumpe senkt den Pumpen-Energieverbrauch um bis zu 2/3 (Option von Carrier empfohlen)
- Zusätzliche Energieeinsparungen durch mehrere Optionen: Direktexpansions-Freikühlung ohne Glykol an einem oder zwei Kältekreisläufen, teilweise Energierückgewinnung
- Gesenkte Wartungskosten
Niedriger Schallpegel
- Verflüssiger mit Ventilatoren mit fester Drehzahl (30RB)
- Verflüssiger mit geräuscharmen drehzahlgeregelten Greenspeed®-Ventilatoren (30RBP-Modelle -für noch leiseren Betrieb)
- Geräuscharme Flying Bird-Ventilatoren der 6. Generation, aus Verbundmaterial gefertigt
- Spezifische Regelfunktionen oder Vorzüge für einen niedrigeren Geräuschpegel während der Nacht oder in nicht besetzten Zeiträumen
Schnelle und leichte Installation
- Kompakte Konstruktion
- Integriertes Hydronikmodul (Option)
- Eingebautes Hydronikmodul mit drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (Option von Carrier empfohlen)
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Geräte-Inbetriebnahme
Gesenkte Installationskosten
- Drehzahlgeregelte Greenspeed®-Pumpe (Option) mit Hydronikmodul (Option von Carrier empfohlen)
- Kein Puffertank erforderlich
Umweltverantwortlich
- Ozonfreundliches Kältemittel R-32
- Reduziertes Treibhauspotenzial:
- Niedrige R-32-Kältemittelfüllmenge
- Niedrigeres GWP für R-32 (675)
- Leckfester Kältekreislauf mit minimalen Schweißanschlüssen
- Gesenkter Geräte-Energieverbrauch (hohe Voll- und Teillasteffizienz)
- Der Pumpen-Energieverbrauch kann mit der drehzahlgeregelten Greenspeed®-Pumpe um bis zu 2/3 gesenkt werden
Überlegene Zuverlässigkeit
- Modernstes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außergewöhnliche Langzeittests
Novation®-Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher
- Novation®-Mikrokanal-Wärmetauscher-Technologie
- Äußerst widerstandsfähige Aluminiumlegierung
- Korrosionsschutz
- Kann in mäßigen Schifffahrts- und städtischen Umgebungen eingesetzt werden
- Etwa 10% effizienter als ein herkömmlicher Wärmetauscher
- Um 40% gesenkte Kältemittelmenge im Flüssigkeitskühler verwendet
- Senkt Luftdruckverluste um 50%
- Kann sehr schnell gereinigt werden
SmartVu™-Regelung
- Energiemanagement-Konfiguration
- Nachtmodus
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologie über Ethernet (IP) an eine zentrale Gebäudeleittechnik
- Erinnerungsnachricht für den Lecktest nach der F-Gas-Bestimmung
- 4,3-Zoll-SmartVu™-Bediener-Schnittstelle:
- Intuitive und benutzerfreundliche 4,3-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle
- Kurzgefasste, klare Informationen in lokalen Sprachen verfügbar
- Informationen über Energieerzeugung und -verbrauch, momentane und integrierte Werte
Externes Management (Standard)
- Leichter Zugriff über das Internet
- Mehrere externe Regelungs-, Überwachungs- und Diagnosemöglichkeiten
- Start/Stopp des Geräts
- Management mit doppeltem Sollwert
- Benutzersicherheit
- Wärmerückgewinnung (Option)
- Betriebsanzeige
- Warnanzeige
- Alarmanzeige
Energiemanagement-Modul (Option)
- Raumtemperatur
- Sollwertrückstellung
- Leistungsaufnahmebegrenzung
- Benutzersicherheit
- Eispeicherungs-Ende
- Zeitplan-Übersteuerung
- Außer Betrieb
- Flüssigkeitskühlerleistung
- Warnanzeige
- Heizkessel-Regelung
- Wärmetauscher-Korrosionsschutz
- Mittel- oder Tieftemperatur-Solelösung
- Teil- oder Gesamtwärmerückgewinnung
- Sehr niedriger Schallpegel
- Gerät mit Ventilatoren für Kanalanschluss
- Schutzgitter
- Hydronikmodul mit verschiedenen Pumpen
- Wasser-Puffertank-Modul
- Expansionstank
- Frostschutz
- Lon-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-
- Freikühlungs-Glykolrückkühler-Management
- Hydraulische Teil- oder Gesamt-Freikühlung
- Soft Starter
- 230-V-Stromstecker
- Entspricht den russischen Bestimmungen
- Bausatz für geschweißte Wärmetauscher-Anschlüsse
- Sehr niedriger und extrem niedriger Geräuschpegel
- Total Free Cooling integriert glykolfrei
Die AquaSnap-Flüssigkeitskühler umfassen zwei Ausführungen:
Die AquaSnap-30RB-Geräte bieten ein kompaktes, für Volllastanwendungen optimiertes Pauschalpaket, wenn reduzierte Investitionskosten gefordert werden. AquaSnap eignet sich für kalte oder warme Klimazonen und kann mit spezifischen Optionen für den Betrieb von -0°C bis +48°C geliefert werden.
Die AquaSnap Greenspeed®-30RBP-Geräte bieten ein kompaktes, für Teillastanwendungen optimiertes Pauschalpaket, wenn hohe SEER-, SEPR- und IPLV-Werte gefordert werden. Außerdem können die bei Teillastbedingungen erreichten niedrigen Schallpegel bei geräuschempfindlichen Anwendungen sehr nützlich sein. Die AquaSnap Greenspeed®-Geräte laufen standardmäßig bei Temperaturen von -20°C bis 48°C.
Sehr wirtschaftlicher Betrieb
- Hohe Voll- und Teillast-Energieeffizienz des Geräts und effiziente wasserseitige Konstruktion
- Spezifische Regelfunktionen für gesenkten Energieverbrauch in besetzten und nicht besetzten Zeiträumen
- Drehzahlgeregelte Greenspeed®-Pumpe senkt den Pumpen-Energieverbrauch um bis zu 2/3 (Option von Carrier empfohlen)
- Zusätzliche Energieeinsparungen durch mehrere Optionen: Direktexpansions-Freikühlung ohne Glykol an einem oder zwei Kältekreisläufen, teilweise Energierückgewinnung
- Gesenkte Wartungskosten
Niedriger Schallpegel
- Verflüssiger mit Ventilatoren mit fester Drehzahl (30RB)
- Verflüssiger mit geräuscharmen drehzahlgeregelten Greenspeed®-Ventilatoren (30RBP-Modelle -für noch leiseren Betrieb)
- Geräuscharme Flying Bird-Ventilatoren der 6. Generation, aus Verbundmaterial gefertigt
- Spezifische Regelfunktionen oder Vorzüge für einen niedrigeren Geräuschpegel während der Nacht oder in nicht besetzten Zeiträumen
Schnelle und leichte Installation
- Kompakte Konstruktion
- Integriertes Hydronikmodul (Option)
- Eingebautes Hydronikmodul mit drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (Option von Carrier empfohlen)
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Geräte-Inbetriebnahme
Gesenkte Installationskosten
- Drehzahlgeregelte Greenspeed®-Pumpe (Option) mit Hydronikmodul (Option von Carrier empfohlen)
- Kein Puffertank erforderlich
Umweltverantwortlich
- Ozonfreundliches Kältemittel R-32
- Reduziertes Treibhauspotenzial:
- Niedrige R-32-Kältemittelfüllmenge
- Niedrigeres GWP für R-32 (675)
- Leckfester Kältekreislauf mit minimalen Schweißanschlüssen
- Gesenkter Geräte-Energieverbrauch (hohe Voll- und Teillasteffizienz)
- Der Pumpen-Energieverbrauch kann mit der drehzahlgeregelten Greenspeed®-Pumpe um bis zu 2/3 gesenkt werden
Überlegene Zuverlässigkeit
- Modernstes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außergewöhnliche Langzeittests
Novation®-Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher
- Novation®-Mikrokanal-Wärmetauscher-Technologie
- Äußerst widerstandsfähige Aluminiumlegierung
- Korrosionsschutz
- Kann in mäßigen Schifffahrts- und städtischen Umgebungen eingesetzt werden
- Etwa 10% effizienter als ein herkömmlicher Wärmetauscher
- Um 40% gesenkte Kältemittelmenge im Flüssigkeitskühler verwendet
- Senkt Luftdruckverluste um 50%
- Kann sehr schnell gereinigt werden
SmartVu™-Regelung
- Energiemanagement-Konfiguration
- Nachtmodus
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologie über Ethernet (IP) an eine zentrale Gebäudeleittechnik
- Erinnerungsnachricht für den Lecktest nach der F-Gas-Bestimmung
- 4,3-Zoll-SmartVu™-Bediener-Schnittstelle:
- Intuitive und benutzerfreundliche 4,3-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle
- Kurzgefasste, klare Informationen in lokalen Sprachen verfügbar
- Informationen über Energieerzeugung und -verbrauch, momentane und integrierte Werte
Externes Management (Standard)
- Leichter Zugriff über das Internet
- Mehrere externe Regelungs-, Überwachungs- und Diagnosemöglichkeiten
- Start/Stopp des Geräts
- Management mit doppeltem Sollwert
- Benutzersicherheit
- Wärmerückgewinnung (Option)
- Betriebsanzeige
- Warnanzeige
- Alarmanzeige
Energiemanagement-Modul (Option)
- Raumtemperatur
- Sollwertrückstellung
- Leistungsaufnahmebegrenzung
- Benutzersicherheit
- Eispeicherungs-Ende
- Zeitplan-Übersteuerung
- Außer Betrieb
- Flüssigkeitskühlerleistung
- Warnanzeige
- Heizkessel-Regelung
- Wärmetauscher-Korrosionsschutz
- Mittel- oder Tieftemperatur-Solelösung
- Teil- oder Gesamtwärmerückgewinnung
- Sehr niedriger Schallpegel
- Gerät mit Ventilatoren für Kanalanschluss
- Schutzgitter
- Hydronikmodul mit verschiedenen Pumpen
- Wasser-Puffertank-Modul
- Expansionstank
- Frostschutz
- Lon-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-
- Freikühlungs-Glykolrückkühler-Management
- Hydraulische Teil- oder Gesamt-Freikühlung
- Soft Starter
- 230-V-Stromstecker
- Entspricht den russischen Bestimmungen
- Bausatz für geschweißte Wärmetauscher-Anschlüsse
- Sehr niedriger und extrem niedriger Geräuschpegel
- Total Free Cooling integriert glykolfrei
mit Kältemittel R-32 verfügbar
Documents
Das könnte Sie auch interessieren
Kombinierbar mit