AquaSnap® - Luftgekühlter Scroll-Flüssigkeitskühler
30RB 40R-160R
Kältemittel: R-32
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Kälteleistung: 40-160 kW
Die Flüssigkeitskühler der Baureihe Aquasnap wurden für gewerbliche Anwendungen (Klimatisierung von Büro- oder Hotelgebäuden, etc.) und industrielle Anwendungen (Geräte für Niedrigtemperaturverfahren, etc.) entwickelt.
- Gewerbliche und industrielle Anwendungen
- Kompakte Konstruktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Variabler Wasservolumenstrom
- Teilwärmerückgewinnung
Geräuscharmer Betrieb
- Geräuscharme Scroll-Verdichter auf einem getrenntem Rahmen, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
- Vertikale Verflüssigerregister
- Geräuscharme Flying Bird™-Ventilatoren der 6. Generation aus Verbundmaterial
Schnelle und einfache Installation
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe
- Leicht abnehmbare Paneele
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Wirtschaftlicher Betrieb
- Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
- Reduzierte Wartungskosten
- Pumpe mit Drehzahlregelung (Option)
Umweltverantwortlich
- Kältemittel R-32 mit einem Ozonabbaupotenzial von Null
- Reduziertes direktes Treibhauspotenzial:
- Geringe R-32-Kältemittelfüllmenge
- Niedriges GWP für R-32 (675)
- Leckfester Kältekreislauf mit minimalen Schweißanschlüssen
- Reduzierter Geräte-Energieverbrauch (hohe Voll- und Teillasteffizienz)
- Pumpen-Energieverbrauch kann bei Verwendung von drehzahlgeregelten Greenspeed®-Pumpen um bis zu 2/3 gesenkt werden
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Novation® Mikrokanal-Wärmetauscher aus Aluminium
- Novation® Mikrokanal-Registertechnologie
- Besonders widerstandsfähige Aluminiumlegierung
- Korrosionsbeständigkeit
- Kann in gemäßigtem Meeresklima und in Stadtgebieten eingesetzt werden
- Ca. 10 % effizienter als ein konventionelles Register
- 40 % weniger Kältemittel im Flüssigkeitskühler
- Reduziert den Luftdruckverlust um 50 %
- Lässt sich schnell reinigen
SmartVu™ control
- Energiemanagement
- Integrierte automatische Zeitsteuerung
- Verschiebung des Sollwerts abhängig von der Außentemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Wartung
- Tendenzkurven-Anzeige
- Wartungs- und Regelungs-Erinnerungsnachricht
- Speicherung der Benutzer-Dokumente, Schaltpläne und Ersatzteillisten
- Die letzten 50 Defekte werden mit den Werten aller Geräteparameter gespeichert
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Nachtbetrieb
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteile
- Zugriff auf eine Vielzahl an Geräteparametern
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
- Korrosionsschutz für die Register
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Winterbetrieb bis -20 °C
- Teilwärmerückgewinnung
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Hydraulikmodul mit einer Auswahl an Pumpen (Hoch- oder Niederdruck/Einzel- oder Doppel-/feste oder variable Drehzahl)
- Wasser-Pufferspeichermodul
- Ausdehnungsgefäß
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-Betrieb
- Steuerung eines Luftkühlers im Freikühl-Betrieb
- Softstarter
- Drehzahlgeregelte Ventilatoren (durch FU oder EC Motoren)
- Verstärkte EMV-Filterung
- Erfüllung der russischen / Marokko Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Infrarot-Detektor für Kältemittelleitungen
Geräuscharmer Betrieb
- Geräuscharme Scroll-Verdichter auf einem getrenntem Rahmen, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
- Vertikale Verflüssigerregister
- Geräuscharme Flying Bird™-Ventilatoren der 6. Generation aus Verbundmaterial
Schnelle und einfache Installation
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe
- Leicht abnehmbare Paneele
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Wirtschaftlicher Betrieb
- Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
- Reduzierte Wartungskosten
- Pumpe mit Drehzahlregelung (Option)
Umweltverantwortlich
- Kältemittel R-32 mit einem Ozonabbaupotenzial von Null
- Reduziertes direktes Treibhauspotenzial:
- Geringe R-32-Kältemittelfüllmenge
- Niedriges GWP für R-32 (675)
- Leckfester Kältekreislauf mit minimalen Schweißanschlüssen
- Reduzierter Geräte-Energieverbrauch (hohe Voll- und Teillasteffizienz)
- Pumpen-Energieverbrauch kann bei Verwendung von drehzahlgeregelten Greenspeed®-Pumpen um bis zu 2/3 gesenkt werden
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Novation® Mikrokanal-Wärmetauscher aus Aluminium
- Novation® Mikrokanal-Registertechnologie
- Besonders widerstandsfähige Aluminiumlegierung
- Korrosionsbeständigkeit
- Kann in gemäßigtem Meeresklima und in Stadtgebieten eingesetzt werden
- Ca. 10 % effizienter als ein konventionelles Register
- 40 % weniger Kältemittel im Flüssigkeitskühler
- Reduziert den Luftdruckverlust um 50 %
- Lässt sich schnell reinigen
SmartVu™ control
- Energiemanagement
- Integrierte automatische Zeitsteuerung
- Verschiebung des Sollwerts abhängig von der Außentemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Wartung
- Tendenzkurven-Anzeige
- Wartungs- und Regelungs-Erinnerungsnachricht
- Speicherung der Benutzer-Dokumente, Schaltpläne und Ersatzteillisten
- Die letzten 50 Defekte werden mit den Werten aller Geräteparameter gespeichert
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Nachtbetrieb
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteile
- Zugriff auf eine Vielzahl an Geräteparametern
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
- Korrosionsschutz für die Register
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Winterbetrieb bis -20 °C
- Teilwärmerückgewinnung
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Hydraulikmodul mit einer Auswahl an Pumpen (Hoch- oder Niederdruck/Einzel- oder Doppel-/feste oder variable Drehzahl)
- Wasser-Pufferspeichermodul
- Ausdehnungsgefäß
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-Betrieb
- Steuerung eines Luftkühlers im Freikühl-Betrieb
- Softstarter
- Drehzahlgeregelte Ventilatoren (durch FU oder EC Motoren)
- Verstärkte EMV-Filterung
- Erfüllung der russischen / Marokko Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Infrarot-Detektor für Kältemittelleitungen
AquaSnap®
mit Kältemittel R-32 verfügbar
mit Kältemittel R-32 verfügbar
Die Carrier AquaSnap® Scroll-Flüssigkeitskühler-Baureihe ist mit dem Kältemittel R-32 lieferbar, welches die Leistung verbessert und die direkten Treibhausgasemissionen um bis zu 77% im Vergleich zur vorherigen Baureihe mit R-410A reduziert.