WTC-Bediengeräte
Mit von Carrier entwickelten Algorithmen verbindet die Regelung des WTC (Water Terminal Controller) maximalen Komfort mit hoher Energieeffizienz.
Anwendungsbereich
Mit von Carrier entwickelten Algorithmen verbindet die Regelung des WTC (Water Terminal Controller) maximalen Komfort mit hoher Energieeffizienz. Das WTC ist für eine Vielzahl von Konfigurationen konzipiert und wird in einer Vielzahl von Benutzeroberflächen angeboten, so dass es für jede Anwendung und jeden Bedarf geeignet ist.
Regelungsarchitektur
Große Auswahl an Raumbediengeräten
| WTC-RT | WTC-RCI-S | WTC-RCI-SF | WTC-RCI-SF | WTC-RCI-D |
| Temperaturfühler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Belegung | ✓ | ✓ | |||
| Benutzer Sollwert Auf/Ab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ventilatordrehzahlauswahl | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Licht & Jalousie | ✓ | ||||
| LCD-Display | ✓ |
| WTC-RT | WTC-RCI-S | WTC-RCI-SF | WTC-RCI-SOF | WTC-RCI-D | |
| Temperaturfühler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Belegung | ✓ | ✓ | |||
| Benutzer Sollwert Auf/Ab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ventilatordrehzahlauswahl | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Licht & Jalousie | ✓ | ||||
| LCD-Display | ✓ |
- RCI: Raumbediengerät
- S: Benutzer-Sollwert Auf/Ab
- O: Belegung
- F: Wahl der Ventilatorgeschwindigkeit
- D: Digitalanzeige
Fernsteuerung
INFRAROT-FERNBEDIENUNG
- HLK-Steuerung
- Licht ein/aus
- Fernbedienung mit Wandhalterung
INFRAROT-FERNBEDIENUNG
- HLK-Steuerung
- Licht ein/aus, Licht dimmen
- Jalousie Auf/Ab/Stopp, Lamellenneigung
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Dokumentation
INFRAROTEMPFÄNGER
- 3 LEDs:
- Grün: Belegt
- Gelb: Unbelegt
- Rot blinkend: Alarm
- Piepton (kann deaktiviert werden)
- Verbindung mit WTC: RJ45
- IR-Empfänger + 15m Kabel, Plug & Play
INFRAROTEMPFÄNGER
- Bewegungsmelder
- Verbindung mit WTC: RJ45
- Plug & Play
Erweiterte Funktionen
- Variable Drehzahlregelung mit niedrigem Energieverbrauch (LEC)
- Modulierende Wasserregelung
- Bedarfsabhängige Frischluftregelung (DCV)
- Steuerung der Raumluftqualität
- Module zur Steuerung von Licht und Jalousien
Eigenschaften
- Hohe Effizienz
- Einfache Installation
- Vielfältige Konfigurationen
- Einfache Bedienung