Hotel El Mirador del Grupo Abades
Descripción del proyecto
El Hotel El Mirador en Loja (Granada) ha sido el alma del Grupo Abades durante más de 5 décadas. Cuando se plantearon las reformas necesarias para su renovación, la premisa de diseño fue aportar el máximo confort al huésped en su estancia en el hotel haciendo que su experiencia sea completa, tratando de minimizar el consumo energético y reducir las emisiones de CO2 del hotel en su conjunto.
La ubicación del hotel hace que el diseño del sistema de climatización suponga todo un reto ya que, además de las altas cargas térmicas que hay en invierno y verano, las épocas intermedias pueden tener gradientes térmicos de hasta 25ºC. Por este motivo el sistema debe ser flexible, siendo capaz de adaptarse en cada momento a las necesidades climáticas y de ocupación.
Una solución completa
Para el sistema de climatización se ha elegido una solución hidrónica, que permita mantener la flexibilidad necesaria y a la que se han ido incluyendo componentes y equipos que maximicen la eficiencia energética, asegurando la correcta calidad de aire en la instalación y reduciendo la huella de carbono del hotel.
La central de producción de agua fría y caliente está compuesta por dos unidades bomba de calor de alta tecnología, de condensación por aire con compresores scroll con una capacidad frigorífica total de 660 kW.
Estas unidades están equipadas con componentes que permiten aumentar su eficiencia energética estacional como bombas y ventiladores de velocidad variable.
Además incorporan un opcional de recuperación de calor que permite aprovechar la energía que sería cedida al ambiente para el precalentamiento del agua caliente sanitaria (ACS).
La central de producción de calor también incorpora una bomba de calor no reversible, optimizada para el funcionamiento en modo calor que permite la producción de agua caliente hasta 65ºC con un rango de operación muy ampliado desde -20ºC hasta 40ºC de temperatura exterior. De esta forma se minimiza el consumo de producción de ACS.
Otro de los criterios fundamentales del diseño era asegurar una calidad de aire adecuada para los ocupantes. Esto se ha conseguido gracias a la incorporación de unidades de tratamiento de aire que incluyen todos elementos necesarios para renovar el aire de la instalación e introducirlo en las condiciones adecuadas.
Estas unidades son del tipo “Plug & Play”, y fueron suministradas con filtración de alta eficiencia, motores EC y clasificación energética A+.
Incluyen el control de caudal constante y tarjeta para conexión a sistema centralizado de gestión.
- Minimización del consumo energético y reducción de las emisiones de CO2 del hotel en su conjunto.
- Conseguir una calidad de aire adecuada para los ocupantes gracias al uso unidades de tratamiento "Plug & Play" que incluyen todos los elementos necesarios para su renovación en la instalación e introducción en las codiciones idóneas.
- Gestión del sistema de climatización diseñado con una solución a medida para permitir su gestión remota, simplificando el mantenimiento y costes.
- Bombas de Calor 30RQP.
- Bomba de Calor 61AF.
- Unidad de Tratamiento de aire 39HX.
- Fan Coil 42NL/42NH.
- Solución de control diseñada a medida que permite la monitorización y supervisión remota de la instalación.
Para gestionar todos los componentes del sistema de climatización, se diseñó una solución de control a medida para el hotel que permite la monitorización y supervisión remota de la instalación, de forma que se simplifica el mantenimiento y se reducen los costes operativos. Además permite la incorporación de medidas de ahorro energético como el ajuste de temperaturas de consigna, la planificación horaria o la zonificación de espacios.
Todos estos componentes y equipos hacen de este sistema de climatización una solución completa para ayudar a que este hotel continúe ofreciendo a sus clientes una experiencia plena y satisfactoria para los próximos años.