A medida que tu centro de datos evoluciona, apuesta por Carrier para obtener soluciones específicas y experiencia que te ayuden a afrontar todos los retos con confianza.
Soluciones HVAC eficientes y de alto rendimiento.
Diseñadas para centros de datos.

Gama de enfriadoras aire-agua con compresores de tornillo de velocidad variable, refrigerante R-1234ze, que cubren potencias frigoríficas de 390 kW a 2100 kW con free cooling integrado y opción de rearranque ultrarrápida para la refrigeración de centros de datos de pequeño a gran tamaño.

Las enfriadoras agua-agua de Carrier combinan características innovadoras, versatilidad excepcional y un enfoque de sistema completo para una refrigeración eficiente de hasta 3800 kW por unidad. La 19DV puede reiniciarse rápidamente tras un corte del suministro eléctrico: solo necesita 150 segundos para alcanzar su máxima potencia una vez restablecido el suministro.

Gama de enfriadoras refrigeradas por aire con compresores scroll múltiples, refrigerante R-32, que cubren potencias frigoríficas de 170 kW a 950 kW con free-cooling integrado para la refrigeración de centros de datos de tamaño pequeño a mediano.

Gama de bombas de calor con fuente de agua-agua y compresores de tornillo de velocidad fija, refrigerante R1234z, que cubre potencias de calefacción de 300 kW a 1600 kW y puede reaprovechar el calor del centro de datos para generar agua caliente de hasta 85 °C para sistemas de calefacción urbana.

Unidad interior de expansión directa con caudal de aire vertical y grupo exterior de condensación de aire: 50CJ-X. Ideal para centros de datos pequeños o de baja densidad.

Unidad interior de agua fría con caudal de aire vertical: 50CJ-W, 50CO-W y unidades a medida. Libertad para especificar el sistema óptimo con requisitos de disponibilidad de moderada a alta en centros de datos medianos y grandes.

Diseño modular con gran flexibilidad de personalización. Caudal de aire horizontal. Indicado especialmente para obtener el menor consumo en centros de datos grandes o de alta densidad con requisitos de alta disponibilidad.
Servicio y asistencia para todo el ciclo de vida.
Diseñadas para centros de datos.
La plataforma de servicio BluEdge es un programa por niveles que ofrece asesoramiento, mantenimiento y una mayor tranquilidad durante todo el ciclo de vida de tus equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Aprovecha las unidades de alquiler disponibles para garantizar la continuidad de las operaciones mientras seleccionas, solicitas y recibes nuevos equipos, de modo que puedas minimizar las interrupciones en las operaciones de tu centro de datos.
Soluciones de gestión integradas de última generación.
Diseñadas para centros de datos.
Dos líderes acreditados. Una solución integrada. Descubre cómo nuestra IDCM reúne la mejor tecnología de Automated Logic y Nlyte para proporcionar una mayor comprensión y control de la cada vez más compleja infraestructura informática y de soporte de hoy en día.
Consigue automatización y eficiencia en la gestión del ciclo de vida de los recursos, la planificación de la capacidad, la integración de flujos de trabajo, el seguimiento de las auditorías y el cumplimiento normativo con una solución de software abierta y evolutiva, diseñada para el centro de datos.
Controlar la potencia y la refrigeración. Proporcionar umbral de alarma. Históricos y análisis en tiempo real. Todo esto es posible con nuestra solución totalmente evolutiva e independiente del hardware que gestiona y controla la cadena energética del centro de datos.
Soluciones totalmente integradas.
Diseñadas para centros de datos.
Sabemos que la refrigeración es solo una parte de un entorno de centro de datos optimizado, por eso Carrier también ofrece una amplia gama de servicios de diseño para que tu centro de datos funcione de forma segura, incluyendo:
- Diseño del sistema
- Análisis energético
- Energía como servicio
- Gestión de incidentes
- Notificaciones masivas
- Control de acceso físico basado en la nube
- Videovigilancia con análisis