AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por agua y sin condensador / Bomba de calor scroll condensada por agua
30WG / 30WGA
Refrigerante: R-410A
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 25-190 kW
Capacidad calorífica nominal: 30-230 kW
Las unidades 30WG/30WGA son las nuevas enfriadoras y bombas de calor de Carrier diseñadas para aplicaciones comerciales (oficinas, pequeños hoteles, instalaciones de ocio), residenciales e industriales. Todas las unidades ofrecen una combinación única de alto rendimiento y funcionalidad en un chasis excepcionalmente compacto.
- 30WG optimizada para la refrigeración/calefacción a baja temperatura (para calefacción a alta temperatura, véase la gama 61WG)
- Diseño compacto
- Técnica plug & play
- Alta eficiencia
30WG - optimizada para el acondicionamiento del aire y la calefacción y refrigeración de procesos
- Temperatura del evaporador hasta -12 °C
- Temperatura del condensador hasta +60 °C
- Hay dispositivos de control de la presión de condensación disponibles
- Recuperación de calor posible gracias a PGHE externo
30WGA - optimizada para el acondicionamiento del aire
- Funcionamiento continuo hasta una temperatura saturada de condensación de 62 °C
- Condensadores remotos compatibles disponibles
- Control remoto optimizado del ventilador del condensador
Descripción general
- Ocupa poco espacio en planta
- Compresores scroll y refrigerante R-410A
- Bomba de caudal variable
- Opción con bajo nivel de ruido (-3 dB(A))
- Apilamiento de dos unidades para una mayor capacidad (hasta tamaño 090)
- Varios protocolos de comunicación disponibles: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexión de agua en la parte superior o posterior (30WG)
La unidad idónea para cualquier aplicación
- La opción 153 «ACS incorporada y control de calefacción de espacios» permite controlar las necesidades de agua caliente sanitaria y de calefacción de espacios:
- Producción de agua caliente sanitaria
- Control de calefacción de espacios
- Control de sistemas auxiliares
- Control de bombas
- En las unidades 30WG la señal de control de la presión asegura un funcionamiento seguro y un rendimiento máximo a bajas temperaturas del agua en el lado de la fuente
- Ideales para proyectos de rehabilitación en los que ya hay un condensador remoto, y para todos los proyectos sin sumideros geotérmicos o naturales para eliminación del calor
Adaptabilidad e instalación sencilla
- Se pueden suministrar con varias opciones de módulo hidraúlico, tanto en el lado del evaporador como en el del condensador, con bombas con distintos niveles de presión disponible y velocidad variable o fija
- Si se ha seleccionado la opción 153, se controla la producción de agua caliente sanitaria con una válvula desviadora de tres vías incorporada (no suministrada)
- Las unidades 30WGA admiten el control remoto del ventilador de condensador
Una gama de productos compactos de altas prestaciones
- Ocupa poco espacio en planta, ideales para edificios rehabilitados, permite el acceso en salas de planta muy pequeñas
- 30WG: Altos SEER y SEPR Unidades optimizadas para aplicaciones de procesos y confort
- Bombas de caudal variable que reducen el consumo de energía del sistema
- Funcionamiento silencioso en toda la gama que permite la instalación en cualquier tipo de edificio. La opción de ruido reducido garantiza el confort acústico (-3 dB(A)).
- Equipadas con la última generación de compresores scroll R-410A, optimizadas para las condiciones operativas típicas de unidades con toma de agua.
SmartVu™ control
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Con módulo hidráulico: indicación de la presión del agua y cálculo de su caudal
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
- Acceso a múltiples parámetros
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Menú completo, personalizado para diferentes clientes
- Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Control remoto rápido y fácil
- Función de mantenimiento (de serie)
- Recordatorio de mantenimiento obligatorio - Comprobación de estanqueidad de gases fluorados
- Recordatorio de mantenimiento periódico configurable
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
Control avanzado
- Gestión energética optimizada
- Un algoritmo autoadaptativo patentado optimiza la presión de condensación a carga parcial para reducir la carga del compresor y asegurar el suministro perfecto del evaporador con refrigerante líquido.
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior o de la temperatura del agua de retorno
- Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Dos programaciones independientes para controlar
- Arranque y parada de la unidad.
- Funcionamiento en un segundo punto de consigna de agua de la enfriadora
- Protección total de la unidad
- Un algoritmo autoadaptativo patentado controla el funcionamiento del compresor y lo adapta continuamente a las características del sistema
- El controlador analiza continuamente las presiones y temperatura de aspiración y descarga del compresor
- Control remoto
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Límite de demanda
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alarma
- Gestión remota
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
Opciones
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Depósito de expansión
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Control específico de enfriador seco
- Funcionamiento lead/lag
- Gestión de refrigerador seco con free cooling
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
- Conexión de agua en la parte superior
- Unidad apilable para funcionamiento (solo tamaños 020-090)
- Secador del filtro reemplazable (solo 30WGA)
Accesorios
- Gestor de sistema de calefacción de tipo A: controla un tipo de emisor de calor con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo B: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo C: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un sistema de calefacción de distrito como fuente auxiliar
30WG - optimizada para el acondicionamiento del aire y la calefacción y refrigeración de procesos
- Temperatura del evaporador hasta -12 °C
- Temperatura del condensador hasta +60 °C
- Hay dispositivos de control de la presión de condensación disponibles
- Recuperación de calor posible gracias a PGHE externo
30WGA - optimizada para el acondicionamiento del aire
- Funcionamiento continuo hasta una temperatura saturada de condensación de 62 °C
- Condensadores remotos compatibles disponibles
- Control remoto optimizado del ventilador del condensador
Descripción general
- Ocupa poco espacio en planta
- Compresores scroll y refrigerante R-410A
- Bomba de caudal variable
- Opción con bajo nivel de ruido (-3 dB(A))
- Apilamiento de dos unidades para una mayor capacidad (hasta tamaño 090)
- Varios protocolos de comunicación disponibles: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexión de agua en la parte superior o posterior (30WG)
La unidad idónea para cualquier aplicación
- La opción 153 «ACS incorporada y control de calefacción de espacios» permite controlar las necesidades de agua caliente sanitaria y de calefacción de espacios:
- Producción de agua caliente sanitaria
- Control de calefacción de espacios
- Control de sistemas auxiliares
- Control de bombas
- En las unidades 30WG la señal de control de la presión asegura un funcionamiento seguro y un rendimiento máximo a bajas temperaturas del agua en el lado de la fuente
- Ideales para proyectos de rehabilitación en los que ya hay un condensador remoto, y para todos los proyectos sin sumideros geotérmicos o naturales para eliminación del calor
Adaptabilidad e instalación sencilla
- Se pueden suministrar con varias opciones de módulo hidraúlico, tanto en el lado del evaporador como en el del condensador, con bombas con distintos niveles de presión disponible y velocidad variable o fija
- Si se ha seleccionado la opción 153, se controla la producción de agua caliente sanitaria con una válvula desviadora de tres vías incorporada (no suministrada)
- Las unidades 30WGA admiten el control remoto del ventilador de condensador
Una gama de productos compactos de altas prestaciones
- Ocupa poco espacio en planta, ideales para edificios rehabilitados, permite el acceso en salas de planta muy pequeñas
- 30WG: Altos SEER y SEPR Unidades optimizadas para aplicaciones de procesos y confort
- Bombas de caudal variable que reducen el consumo de energía del sistema
- Funcionamiento silencioso en toda la gama que permite la instalación en cualquier tipo de edificio. La opción de ruido reducido garantiza el confort acústico (-3 dB(A)).
- Equipadas con la última generación de compresores scroll R-410A, optimizadas para las condiciones operativas típicas de unidades con toma de agua.
SmartVu™ control
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Con módulo hidráulico: indicación de la presión del agua y cálculo de su caudal
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
- Acceso a múltiples parámetros
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Menú completo, personalizado para diferentes clientes
- Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Control remoto rápido y fácil
- Función de mantenimiento (de serie)
- Recordatorio de mantenimiento obligatorio - Comprobación de estanqueidad de gases fluorados
- Recordatorio de mantenimiento periódico configurable
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
Control avanzado
- Gestión energética optimizada
- Un algoritmo autoadaptativo patentado optimiza la presión de condensación a carga parcial para reducir la carga del compresor y asegurar el suministro perfecto del evaporador con refrigerante líquido.
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior o de la temperatura del agua de retorno
- Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Dos programaciones independientes para controlar
- Arranque y parada de la unidad.
- Funcionamiento en un segundo punto de consigna de agua de la enfriadora
- Protección total de la unidad
- Un algoritmo autoadaptativo patentado controla el funcionamiento del compresor y lo adapta continuamente a las características del sistema
- El controlador analiza continuamente las presiones y temperatura de aspiración y descarga del compresor
- Control remoto
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Límite de demanda
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alarma
- Gestión remota
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
Opciones
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Depósito de expansión
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Control específico de enfriador seco
- Funcionamiento lead/lag
- Gestión de refrigerador seco con free cooling
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
- Conexión de agua en la parte superior
- Unidad apilable para funcionamiento (solo tamaños 020-090)
- Secador del filtro reemplazable (solo 30WGA)
Accesorios
- Gestor de sistema de calefacción de tipo A: controla un tipo de emisor de calor con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo B: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo C: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un sistema de calefacción de distrito como fuente auxiliar