AquaForce® - Enfriadora condensada por agua con compresor de tornillo y bomba de calor condensada por agua con compresor de tornillo que utiliza refrigerante HFO R-1234ze o R-515B
30XWHPZE
Refrigerante: R-134ze / R-515B
Compresor: de tornillo con velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 265-1 110 kW
Capacidad calorífica nominal: 320-1 300 kW
Las bombas de calor 30XWHPZE son la solución perfecta para aquellas aplicaciones industriales y comerciales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen un rendimiento óptimo y la máxima calidad.
- Bajo consumo de energía
- Alta fiabilidad
- Diseño seguro
- Instalación fácil y rápida
- Mínimos niveles sonoros de funcionamiento
- Cuidado del medio ambiente
Descripción general
- Compresores de tornillo con tecnología inverter
- PUREtec™ Refrigerante R-1234ze
- El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
- Sistema de control SmartVu™
- Intercambiadores de calor inundados que pueden limpiarse con medios mecánicos.
- Puede proporcionar una temperatura de salida del evaporador de hasta 3,3 °C
- Puede suministrar hasta 55 °C en el lado del condensador cuando funciona como bomba de calor
Bajo consumo de energía
- Cumple los estándares mínimos de eficiencia mínima (MEPS) de diseño ecológico de la UE en materia de calefacción en vigor desde septiembre de 2015
- COP de hasta 6,7 y SCOP de hasta 6,5.
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador
- Sistema economizador con dispositivo electrónico de expansión para aumentar la capacidad frigorífica
Funcionamiento silencioso
- Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
- Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
- La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad
Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones hidráulicas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Cuidado del medio ambiente
- Solución refrigerante a largo plazo R-1234ze HFO con un potencial de calentamiento atmosférico casi nulo (PCA inferior a 1) y un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo (PAO = 0)
- El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
- Circuito de refrigerante estanco
Alta fiabilidad y servicio sencillo
- Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
- Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas con refrigerante 1234ze o R-515B para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Acceso fácil a todos los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad
- Dos circuitos de refrigeración independientes (desde 1000 kW hacia en adelante); el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, lo que mantiene una refrigeración parcial en todas las circunstancias
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Diseño seguro
- Aceite específico de poliol-éster cualificado por Carrier para su uso con HFO-1234ze o R-515B para garantizar y mantener una lubricación fiable de los cojinetes
- Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze o R-515B, probadas y validadas por Carrier
- Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze o R-515B
- Caja eléctrica específica con mayor hermeticidad y ventilador integrado que mantiene una presión del aire positiva para evitar cualquier riesgo de ignición
- Nuevos algoritmos de control
- Documentación específica que contiene todas las instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y seguridad
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
- SEER 12/7 °C hasta 7,3
- SEPR 12/7 °C hasta 9,3
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía
Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Control de las bombas del condensador
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Ajuste del límite de demanda
- Visualización de la operación
- Visualización de alarmas
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Salmuera ligera hasta -3°C
- Funcionamiento lead/lag
- Un solo punto de conexión a la alimentación
- Circuito de control/alimentación de la bomba del evaporador
- Circuito de control/alimentación de las bombas dobles del evaporador
- Circuito de control/alimentación eléctrica de la bomba del condensador
- Aislamiento del condensador
- Juego de válvulas de servicio
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Temperatura de condensación alta
- Limitación de la temperatura de condensación
- Control para los sistemas con baja temperatura de condensación
- Control Touch Pilot, interface de usuario de 7 pulgadas
- Bajo nivel de ruido
Descripción general
- Compresores de tornillo con tecnología inverter
- PUREtec™ Refrigerante R-1234ze
- El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
- Sistema de control SmartVu™
- Intercambiadores de calor inundados que pueden limpiarse con medios mecánicos.
- Puede proporcionar una temperatura de salida del evaporador de hasta 3,3 °C
- Puede suministrar hasta 55 °C en el lado del condensador cuando funciona como bomba de calor
Bajo consumo de energía
- Cumple los estándares mínimos de eficiencia mínima (MEPS) de diseño ecológico de la UE en materia de calefacción en vigor desde septiembre de 2015
- COP de hasta 6,7 y SCOP de hasta 6,5.
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador
- Sistema economizador con dispositivo electrónico de expansión para aumentar la capacidad frigorífica
Funcionamiento silencioso
- Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
- Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
- La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad
Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones hidráulicas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Cuidado del medio ambiente
- Solución refrigerante a largo plazo R-1234ze HFO con un potencial de calentamiento atmosférico casi nulo (PCA inferior a 1) y un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo (PAO = 0)
- El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
- Circuito de refrigerante estanco
Alta fiabilidad y servicio sencillo
- Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
- Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas con refrigerante 1234ze o R-515B para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Acceso fácil a todos los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad
- Dos circuitos de refrigeración independientes (desde 1000 kW hacia en adelante); el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, lo que mantiene una refrigeración parcial en todas las circunstancias
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Diseño seguro
- Aceite específico de poliol-éster cualificado por Carrier para su uso con HFO-1234ze o R-515B para garantizar y mantener una lubricación fiable de los cojinetes
- Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze o R-515B, probadas y validadas por Carrier
- Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze o R-515B
- Caja eléctrica específica con mayor hermeticidad y ventilador integrado que mantiene una presión del aire positiva para evitar cualquier riesgo de ignición
- Nuevos algoritmos de control
- Documentación específica que contiene todas las instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y seguridad
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
- SEER 12/7 °C hasta 7,3
- SEPR 12/7 °C hasta 9,3
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía
Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Control de las bombas del condensador
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Ajuste del límite de demanda
- Visualización de la operación
- Visualización de alarmas
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Salmuera ligera hasta -3°C
- Funcionamiento lead/lag
- Un solo punto de conexión a la alimentación
- Circuito de control/alimentación de la bomba del evaporador
- Circuito de control/alimentación de las bombas dobles del evaporador
- Circuito de control/alimentación eléctrica de la bomba del condensador
- Aislamiento del condensador
- Juego de válvulas de servicio
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Temperatura de condensación alta
- Limitación de la temperatura de condensación
- Control para los sistemas con baja temperatura de condensación
- Control Touch Pilot, interface de usuario de 7 pulgadas
- Bajo nivel de ruido
30XWHPZE con
refrigerante PUREtec™
refrigerante PUREtec™
Carrier se une al desafío de la eficiencia y el cambio climático con la gama PUREtec™ que, no solo protegerá la capa de ozono, sino que también producirá un calentamiento atmosférico muy reducido.