AquaSnap®: bombas de calor aire-agua polivalentes de 4 tubos y compresión scroll de alto rendimiento
30FQ
Refrigerante: R-454B
Compresor: scroll
Potencia frigorífica nominal: 38-390 kW
Potencia calorífica nominal: 45-430 kW
Las bombas de calor aire/agua de alto rendimiento AquaSnap® 30FQ son especialmente apropiadas para aplicaciones en las que se requiere la máxima eficiencia en modo calefacción con reducido nivel de acústico. Las unidades están diseñadas específicamente para funcionar a temperaturas exteriores de hasta -20 °C y producir agua hasta una temperatura de 60 °C. AquaSnap® 30FQ también pueden producir agua fría en verano.
Equipadas con compresor scroll, intercambiadores de placas soldadas y ventiladores axiales con refrigerante R-454B de bajo GWP
La AquaSnap® 30FQ está disponible en 4 versiones.
Las unidades AquaSnap® 30FQ utilizan 4 conexiones hidráulicas y se emplean en sistemas modernos de 4 tubos. En estos sistemas, el agua fría y caliente está siempre disponible (en todos los periodos del año) y presente en el circuito hidráulico específico. Estos sistemas permiten la producción simultánea de agua fría y agua caliente utilizando 4 conexiones hidráulicas, 2 conexiones están relacionadas con el circuito de agua caliente, 2 conexiones están relacionadas con el circuito de agua fría. La planta así concebida es capaz de calentar y, al mismo tiempo, si es necesario, refrigerar con una eficiencia energética muy elevada. En esta configuración, sin embargo, las unidades también pueden producir agua caliente o fría de forma independiente en cualquier época del año.
Versión HA
Versión de alta eficiencia, según la norma vigente. Unidad equipada con ventiladores AC.
Versión HE
Versión de alta eficiencia, según la norma vigente. Unidad equipada con ventiladores EC.
Versión LS de bajo nivel sonoro
Esta versión incluye el aislamiento acústico completo de la unidad, incluyendo encapsulado de compresores y material aislante fabricado con medios de alta densidad y la interposición de una capa bituminosa pesada.
Versión XL de muy bajo nivel sonoro
Todas las unidades XL supersilenciadas se suministran con un sistema especial de amortiguación de vibraciones que incluye una base flotante colocada sobre la estructura de la unidad, a través de la interposición de muelles de acero de alta amortiguación.
Rendimiento excepcional
- Versión de ventiladores de velocidad variable EC
- TER hasta 7,3
- Cumple íntegramente la normativa vigente sobre el Ecodiseño.
- Compresor tipo tándem que permite una mayor eficiencia
Equipos de regulación y de seguridad
Todas las unidades están equipadas de serie con sistemas de regulación y seguridad: Sensor de temperatura de entrada de agua, instalado en la tubería de retorno del sistema y sonda anticongelación, instalada en la tubería de suministro de agua al sistema, presostato de alta presión con rearme automático.También se incluyen un rearme automático por baja presión, un transductor de presión (utilizado para optimizar el ciclo de desescarche y modular la velocidad de rotación de los ventiladores en función de las condiciones externas), un dispositivo de seguridad del lado del refrigerante, una protección térmica del compresor, una protección térmica del ventilador, un interruptor de caudal y una sonda de compensación de aire exterior.
Tarjeta de interfaz serie RS485 Protocolo Modbus
Esta tarjeta de regulación permite al controlador comunicarse con otros equipos en un BMS utilizando el protocolo Modbus.
- Bomba de agua hidráulica con o sin depósito de agua
- Funcionamiento a baja temperatura
- Manómetros
- Doble válvula de seguridad
- Kit optimización del COP
- Válvula de aislamiento en el lado de descarga del compresor
- Detector de fugas de refrigerante
- Arrancador progresivo electrónico (Soft Starter)
- Panel de control remoto
- Interfaz a protocolo BACNET RS485 de serie
- Sistema de control Lead/Lag (hasta 6 unidades en maestro/esclavo)
- Aplicación HIPRO.WEB
- Amortiguadores antivibratorios de caucho
- Amortiguadores antivibratorios tipo muelle
- Kit protección anticongelación
- Kit protección anticongelante del depósito de inercia
- Kit protección anticongelación de usuario
- Rejilla de protección de la batería de aire exterior
- Batería aire exterior con revestimiento epoxi
- Batería aire exterior con aletas prelacadas
- Batería aire exterior todo cobre
- Embalaje Seawood
La AquaSnap® 30FQ está disponible en 4 versiones.
Las unidades AquaSnap® 30FQ utilizan 4 conexiones hidráulicas y se emplean en sistemas modernos de 4 tubos. En estos sistemas, el agua fría y caliente está siempre disponible (en todos los periodos del año) y presente en el circuito hidráulico específico. Estos sistemas permiten la producción simultánea de agua fría y agua caliente utilizando 4 conexiones hidráulicas, 2 conexiones están relacionadas con el circuito de agua caliente, 2 conexiones están relacionadas con el circuito de agua fría. La planta así concebida es capaz de calentar y, al mismo tiempo, si es necesario, refrigerar con una eficiencia energética muy elevada. En esta configuración, sin embargo, las unidades también pueden producir agua caliente o fría de forma independiente en cualquier época del año.
Versión HA
Versión de alta eficiencia, según la norma vigente. Unidad equipada con ventiladores AC.
Versión HE
Versión de alta eficiencia, según la norma vigente. Unidad equipada con ventiladores EC.
Versión LS de bajo nivel sonoro
Esta versión incluye el aislamiento acústico completo de la unidad, incluyendo encapsulado de compresores y material aislante fabricado con medios de alta densidad y la interposición de una capa bituminosa pesada.
Versión XL de muy bajo nivel sonoro
Todas las unidades XL supersilenciadas se suministran con un sistema especial de amortiguación de vibraciones que incluye una base flotante colocada sobre la estructura de la unidad, a través de la interposición de muelles de acero de alta amortiguación.
Rendimiento excepcional
- Versión de ventiladores de velocidad variable EC
- TER hasta 7,3
- Cumple íntegramente la normativa vigente sobre el Ecodiseño.
- Compresor tipo tándem que permite una mayor eficiencia
Equipos de regulación y de seguridad
Todas las unidades están equipadas de serie con sistemas de regulación y seguridad: Sensor de temperatura de entrada de agua, instalado en la tubería de retorno del sistema y sonda anticongelación, instalada en la tubería de suministro de agua al sistema, presostato de alta presión con rearme automático.También se incluyen un rearme automático por baja presión, un transductor de presión (utilizado para optimizar el ciclo de desescarche y modular la velocidad de rotación de los ventiladores en función de las condiciones externas), un dispositivo de seguridad del lado del refrigerante, una protección térmica del compresor, una protección térmica del ventilador, un interruptor de caudal y una sonda de compensación de aire exterior.
Tarjeta de interfaz serie RS485 Protocolo Modbus
Esta tarjeta de regulación permite al controlador comunicarse con otros equipos en un BMS utilizando el protocolo Modbus.
- Bomba de agua hidráulica con o sin depósito de agua
- Funcionamiento a baja temperatura
- Manómetros
- Doble válvula de seguridad
- Kit optimización del COP
- Válvula de aislamiento en el lado de descarga del compresor
- Detector de fugas de refrigerante
- Arrancador progresivo electrónico (Soft Starter)
- Panel de control remoto
- Interfaz a protocolo BACNET RS485 de serie
- Sistema de control Lead/Lag (hasta 6 unidades en maestro/esclavo)
- Aplicación HIPRO.WEB
- Amortiguadores antivibratorios de caucho
- Amortiguadores antivibratorios tipo muelle
- Kit protección anticongelación
- Kit protección anticongelante del depósito de inercia
- Kit protección anticongelación de usuario
- Rejilla de protección de la batería de aire exterior
- Batería aire exterior con revestimiento epoxi
- Batería aire exterior con aletas prelacadas
- Batería aire exterior todo cobre
- Embalaje Seawood