AquaSnap® - Bomba de calor aire-agua
30RQ
Refrigerante: R-410A
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 16-39 kW
Capacidad calorífica nominal: 17-39 kW
La gama de enfriadoras/bombas de calor AquaSnap está diseñada para aplicaciones comerciales como el acondicionamiento del aire de oficinas, hoteles, etc.
- Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico disponible
- Funcionamiento económico
- Fiabilidad superior
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones
- El conjunto del compresor se apoya en soportes antivibración
- Intercambiador de calor de aire con baterías verticales
- Ventiladores silenciosos de última generación
- Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Circulador de velocidad fija
- Filtro de agua que protege la bomba de agua de los residuos en circulación.
- El depósito de expansión con membrana de gran capacidad garantiza la presurización del circuito de agua
- Aislamiento térmico y protección antihielo hasta -10 °C mediante una resistencia eléctrica y ciclos de la bomba
- Ocupa poco espacio
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- De acuerdo con la norma EN 14825/2013, en clima medio, el coeficiente estacional de rendimiento (SCOP) alcanza el 3,01 para una etiqueta energética A
- Existe un algoritmo Free Defrost específico para optimizar
- el rendimiento y el confort incluso durante el período de desescarche.
- Costes de mantenimiento reducidos
- Compresores scroll sin mantenimiento
- Diagnóstico rápido de posibles incidentes e historial mediante el control Pro-Dialog+
- El refrigerante R410A es más fácil de usar que otras mezclas de refrigerantes
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control Pro-Dialog+
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación a siete días
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua
- Control lead/lag de dos unidades que funcionan en paralelo
- Conmutación en base a la temperatura del aire exterior
- Modo nocturno
- Fácil de usar
- El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
- La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
- La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento
Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)
- Arranque/Parada
- Doble punto de consigna
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
- Seguridad del usuario
- Fuera de servicio
- Capacidad de la unidad
- Funcionamiento del compresor
Interface remoto (opcional)
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones
- El conjunto del compresor se apoya en soportes antivibración
- Intercambiador de calor de aire con baterías verticales
- Ventiladores silenciosos de última generación
- Instalación rígida del ventilador que reduce el ruido de arranque
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado
- Circulador de velocidad fija
- Filtro de agua que protege la bomba de agua de los residuos en circulación.
- El depósito de expansión con membrana de gran capacidad garantiza la presurización del circuito de agua
- Aislamiento térmico y protección antihielo hasta -10 °C mediante una resistencia eléctrica y ciclos de la bomba
- Ocupa poco espacio
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- De acuerdo con la norma EN 14825/2013, en clima medio, el coeficiente estacional de rendimiento (SCOP) alcanza el 3,01 para una etiqueta energética A
- Existe un algoritmo Free Defrost específico para optimizar
- el rendimiento y el confort incluso durante el período de desescarche.
- Costes de mantenimiento reducidos
- Compresores scroll sin mantenimiento
- Diagnóstico rápido de posibles incidentes e historial mediante el control Pro-Dialog+
- El refrigerante R410A es más fácil de usar que otras mezclas de refrigerantes
Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R410A que no agota la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control Pro-Dialog+
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación a siete días
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua
- Control lead/lag de dos unidades que funcionan en paralelo
- Conmutación en base a la temperatura del aire exterior
- Modo nocturno
- Fácil de usar
- El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
- La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
- La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento
Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)
- Arranque/Parada
- Doble punto de consigna
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
- Seguridad del usuario
- Fuera de servicio
- Capacidad de la unidad
- Funcionamiento del compresor