AquaSnap® - Bomba de calor scroll aire-agua
30RQ / 30RQP
Refrigerante : R-32
Compresor : scroll velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal : 160-1040 kW
Capacidad calorífica nominal : 170-940 kW
Las bombas de calor AquaSnap son la solución más económica para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen costes de instalación reducidos, un rendimiento óptimo y la máxima calidad.
- Alta eficiencia a plena carga y a carga parcial
- Compactas y de fácil instalación
- Bajo nivel sonoro
- Bajo impacto de huella ambiental de CO2
- Fiabilidad superior
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de la unidad durante periodos con y sin ocupación
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta 2/3 (opción recomendada por Carrier)
- Ahorro de energía adicional mediante la opción de recuperación de calor parcial, que permite la producción sin agua caliente
Bajo nivel sonoro
- Sección de batería con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RQ-)
- Sección de batería con silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® (30RQP)
- Ventiladores silenciosos de sexta generación Flying Bird™, fabricados con un material composite
- Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación
Instalación rápida y fácil
- Diseño compacto
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Puesta en servicio rápida de la unidad
Costes de instalación reducidos
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® opcional con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
Respetuosas con el medio ambiente
- Refrigerante R-32 que no agota la capa de ozono
- Carga de refrigerante R-32 baja
- PCA de R-32 reducido (675)
- Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
- Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
- El consumo de energía de bombeo puede reducirse hasta en 2/3 gracias a las bombas de velocidad variable Greenspeed®
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control SmartVu™
- Configuración de gestión de la energía
- Reloj interno de programación: Controla el encendido/apagado de la bomba de calor y su funcionamiento en un segundo punto de consigna.
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior
- Control lead/lag de las dos bombas de calor que funcionan en paralelo con ecualización del tiempo de funcionamiento y conmutación automática en caso de fallo de una unidad
- Funciones de comunicación avanzadas
- Modo nocturno
- Tecnología de comunicación de alta velocidad y fácil de usar por Ethernet (IP) con un sistema centralizado de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Funcionalidad del mantenimiento
- Recordatorio de mantenimiento obligatorio - comprobación de estanqueidad de gases fluorados
- Recordatorio de mantenimiento periódico que puede configurarse por días, meses u horas de funcionamiento
- Interfaz de usuario SmartVu™ de 4.3 pulgadas
- Interface de pantalla táctil de 4.3 pulgadas intuitivo y fácil de usar
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios (usuario final, personal de servicio o técnicos de Carrier)
- Información sobre producción y consumo de energía, valores instantáneos e integrados
- Pantalla-de-control-touch-pilot-junior-de-enfriadoras-y-bombas-de-calor-de-carrier
Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Límite de demanda
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alarma
Módulo de gestión de la energía (opcional)
- Temperatura de la sala
- Reajuste del punto de consigna
- Límite de demanda
- Límites de demanda 1 y 2
- Seguridad del usuario
- Fin de almacenamiento de hielo
- Anulación de programación
- Fuera de servicio
- Capacidad de la unidad
- Indicación de alerta
- Control de caldera
- Control de resistencia eléctrica
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas de protección
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento lead/lag
- Arranque suave
- Conexión eléctrica de 230 V
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexiones de intercambiadores soldados
- Nivel de ruido muy bajo y ultrabajo
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia a carga total y parcial de la unidad y diseño eficiente del lado del agua
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía de la unidad durante periodos con y sin ocupación
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® para reducir el consumo de energía de bombeo en hasta 2/3 (opción recomendada por Carrier)
- Ahorro de energía adicional mediante la opción de recuperación de calor parcial, que permite la producción sin agua caliente
Bajo nivel sonoro
- Sección de batería con ventiladores de velocidad fija (modelos 30RQ-)
- Sección de batería con silenciosos ventiladores de velocidad variable Greenspeed® (30RQP)
- Ventiladores silenciosos de sexta generación Flying Bird™, fabricados con un material composite
- Funciones de control específicas para reducir el nivel de ruido durante la noche o en periodos de no ocupación
Instalación rápida y fácil
- Diseño compacto
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Módulo hidráulico integrado con bomba de velocidad variable Greenspeed® (opción recomendada por Carrier)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Puesta en servicio rápida de la unidad
Costes de instalación reducidos
- Bomba de velocidad variable Greenspeed® opcional con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
Respetuosas con el medio ambiente
- Refrigerante R-32 que no agota la capa de ozono
- Carga de refrigerante R-32 baja
- PCA de R-32 reducido (675)
- Circuito de refrigerante estanco, con un mínimo de conexiones soldadas con cobre
- Consumo de energía de la unidad reducido (elevada eficiencia a cargas total y parcial)
- El consumo de energía de bombeo puede reducirse hasta en 2/3 gracias a las bombas de velocidad variable Greenspeed®
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Control SmartVu™
- Configuración de gestión de la energía
- Reloj interno de programación: Controla el encendido/apagado de la bomba de calor y su funcionamiento en un segundo punto de consigna.
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior
- Control lead/lag de las dos bombas de calor que funcionan en paralelo con ecualización del tiempo de funcionamiento y conmutación automática en caso de fallo de una unidad
- Funciones de comunicación avanzadas
- Modo nocturno
- Tecnología de comunicación de alta velocidad y fácil de usar por Ethernet (IP) con un sistema centralizado de gestión del edificio
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Funcionalidad del mantenimiento
- Recordatorio de mantenimiento obligatorio - comprobación de estanqueidad de gases fluorados
- Recordatorio de mantenimiento periódico que puede configurarse por días, meses u horas de funcionamiento
- Interfaz de usuario SmartVu™ de 4.3 pulgadas
- Interface de pantalla táctil de 4.3 pulgadas intuitivo y fácil de usar
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios (usuario final, personal de servicio o técnicos de Carrier)
- Información sobre producción y consumo de energía, valores instantáneos e integrados
- Pantalla-de-control-touch-pilot-junior-de-enfriadoras-y-bombas-de-calor-de-carrier
Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Límite de demanda
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alarma
Módulo de gestión de la energía (opcional)
- Temperatura de la sala
- Reajuste del punto de consigna
- Límite de demanda
- Límites de demanda 1 y 2
- Seguridad del usuario
- Fin de almacenamiento de hielo
- Anulación de programación
- Fuera de servicio
- Capacidad de la unidad
- Indicación de alerta
- Control de caldera
- Control de resistencia eléctrica
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Unidad con ventiladores con conductos
- Rejillas de protección
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento lead/lag
- Arranque suave
- Conexión eléctrica de 230 V
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexiones de intercambiadores soldados
- Nivel de ruido muy bajo y ultrabajo
AquaSnap®
disponible con refrigerante R-32
disponible con refrigerante R-32
La gama Carrier de enfriadora scroll AquaSnap® está disponible con refrigerante R-32, que mejora el rendimiento y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 77% en comparación con la gama anterior con el refrigerante R-410A.