AquaSnap® - Bomba de calor scroll aire-agua
30RQ 40R-160R
Refrigerante: R-32
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 40-160 kW
Capacidad de calefacción nominal: 40-160 kW
La gama Aquasnap de enfriadoras está diseñada para aplicaciones comerciales (acondicionamiento del aire en oficinas, hoteles, etc.) o industriales (unidades para procesos a baja temperatura, etc.).
- Aplicaciones comerciales e industriales ligeras
- Diseño compacto
- Funcionamiento silencioso
- Caudal de agua variable
- Recuperación parcial de calor
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
- Baterías del condensador verticales
- Silenciosos ventiladores Flying Bird™ VI de sexta generación, fabricados con un material composite
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Ocupa poco espacio y pesa poco
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
- Bomba de velocidad variable (opcional)
Medioambientalmente responsable
- R-32 no afecta a la capa de ozono
- Reducido potencial de calentamiento directo:
- Baja carga de refrigerante R-32
- GWP más bajo (675)
- Circuito de refrigerante hermético, conexiones soldadas mínimas
- Reducción de la energía necesaria (Alta eficiencia a carga complete y parcial)
- El consumo energético de las bombas puede ser reducido en 2/3 gracias a la tecnología Greenspeed®
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
SmartVu™ control
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Mantenimiento
- Visualización de la curva de tendencias
- Recordatorio de Mantenimiento y control
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
- Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Storage of user documents, electrical diagrams and spare parts
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Funcionamiento en invierno hasta -20°C
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Módulo hidráulico con opción de bomba (Presión alta o baja / Simple o doble / Velocidad fija o variable)
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento lead/lag
- Gestión de una caldera externa
- Gestión de calentadores externos en 4 pasos
- Arranque suave
- Ventiladores de velocidad variable (por Drive o EC Motors)
- Filtración reforzada CEM
- Conforme con la normativa rusa/marruecos
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
- Detector de plomo refrigerante por infrarrojos
Funcionamiento silencioso
- Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
- Baterías del condensador verticales
- Silenciosos ventiladores Flying Bird™ VI de sexta generación, fabricados con un material composite
Instalación fácil y rápida
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Ocupa poco espacio y pesa poco
- Paneles fácilmente extraíbles
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Funcionamiento económico
- Mayor eficiencia energética con carga parcial
- Costes de mantenimiento reducidos
- Bomba de velocidad variable (opcional)
Medioambientalmente responsable
- R-32 no afecta a la capa de ozono
- Reducido potencial de calentamiento directo:
- Baja carga de refrigerante R-32
- GWP más bajo (675)
- Circuito de refrigerante hermético, conexiones soldadas mínimas
- Reducción de la energía necesaria (Alta eficiencia a carga complete y parcial)
- El consumo energético de las bombas puede ser reducido en 2/3 gracias a la tecnología Greenspeed®
Fiabilidad superior
- Concepto vanguardista
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
SmartVu™ control
- Gestión de la energía
- Reloj interno de programación
- Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
- Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Mantenimiento
- Visualización de la curva de tendencias
- Recordatorio de Mantenimiento y control
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
- Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Modo nocturno
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Storage of user documents, electrical diagrams and spare parts
- Acceso a múltiples parámetros de la unidad
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
- Protección contra la corrosión de las baterías
- Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
- Funcionamiento en invierno hasta -20°C
- Recuperación de calor parcial
- Nivel de ruido muy bajo
- Rejillas y paneles de cerramiento
- Módulo hidráulico con opción de bomba (Presión alta o baja / Simple o doble / Velocidad fija o variable)
- Módulo de depósito regulador de agua
- Depósito de expansión
- Protección antihielo
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento lead/lag
- Gestión de una caldera externa
- Gestión de calentadores externos en 4 pasos
- Arranque suave
- Ventiladores de velocidad variable (por Drive o EC Motors)
- Filtración reforzada CEM
- Conforme con la normativa rusa/marruecos
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
- Detector de plomo refrigerante por infrarrojos
AquaSnap®
disponible con refrigerante R-32
disponible con refrigerante R-32
La gama Carrier de enfriadora scroll AquaSnap® está disponible con refrigerante R-32, que mejora el rendimiento y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 77% en comparación con la gama anterior con el refrigerante R-410A.
Documents
También puede interesarle
Kombinierbar mit