AquaSnap® - Bomba de calor Scroll de aire a 75°C con refrigerante natural
61AQ
Refrigerante : R-290
Compresor : tecnología Inverter de espiral
Potencia calorífica nominal : 40-140 kW
Potencia frigorífica nominal : 40-140 kW
Las bombas de calor AquaSnap® son la mejor solución para aplicaciones de calefacción en las que los instaladores, las oficinas técnicas y los propietarios de edificios requieren costes de instalación reducidos, rendimientos óptimos y la máxima calidad en edificios nuevos y renovados.
- Tecnología Inverter completa que permite un alto rendimiento estacional
- Refrigerante natural R-290, PCA = 0,02
- Bajo impacto medioambiental
- Alta temperatura hasta 75 °C de TSA
- Compatible con el plan de descarbonización y la prohibición de calderas de combustibles fósiles
- Compacta y fácil de instalar
- Capacidad modular para un máximo de 4 unidades (560 kW)
AquaSnap® 61AQ presenta una arquitectura compacta todo en uno optimizada para aplicaciones en las que se requiera un menor coste de inversión y de instalación (CapEx bajo).
La gran variedad de opciones permite configuraciones que se adaptan a las distintas necesidades de los usuarios.
Las bombas de velocidad variable opcionales con lógica de regulación Carrier Greenspeed® Intelligence lo convierten en un producto optimizado para aplicaciones con carga parcial para las que se necesite un valor importante de SCOP/SEER.
En esta configuración, AquaSnap® ofrece un rendimiento de carga parcial de primera clase que reduce los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la bomba de calor. Asimismo, los niveles sonoros registrados en condiciones de carga parcial son particularmente bajos. Además de presentar un funcionamiento eficaz y silencioso, la gama AquaSnap® con tecnología Greenspeed® Intelligence funciona de serie desde -25 °C hasta +50 °C.
Rendimiento excepcional
- Ventiladores de velocidad variable EC y bombas de velocidad variable opcionales
- Eficiencia energética hasta un 15 % superior a la gama anterior con espacio ocupado en planta similar
- Totalmente conforme con las normativas actuales de diseño ecológico
Instalación rápida y sencilla
- Diseño compacto
- Módulo hidráulico integrado (opción)
- Bomba de agua de alta presión única
- Bombas de velocidad variable integradas con ajuste automático del caudal de agua nominal mediante regulación electrónica en la pantalla del usuario
- Filtro de agua para proteger la bomba de agua contra las partículas en circulación
- Sensores de presión para la visualización numérica directa del caudal de agua y de las presiones de agua
- Aislamiento térmico y protección antihielo de hasta -25 °C mediante un depósito de expansión con membrana de 8 litros calentador
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia energética estacional
- Compresores scroll equipados con un motor con tecnología Inverter de alta eficiencia
- Válvula de expansión electrónica
- Baterías con transferencia de energía de alta eficiencia y ventiladores de velocidad variable (EC) con tecnología Greenspeed®
- Intercambiadores de calor de placas soldadas con baja caída de presión
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía durante los períodos de ocupación y de no ocupación
- Temporizador interno: conecta y desconecta la bomba de calor y regula el funcionamiento en un segundo punto de consigna
- Punto de consigna reajustado automáticamente basado en la temperatura del aire exterior o la temperatura del aire ambiente (accesorio)
- Control flotante de alta presión (HP)
- Limitación de la demanda de la capacidad
Bajo nivel sonoro de serie
- Condensador con ventiladores de velocidad variable con tecnología Greenspeed®, compresor con carcasa aislada para un funcionamiento más silencioso
- Funciones de control específicas para reducir el nivel sonoro durante la noche o en períodos de no ocupación
Costes de instalación reducidos
- Diseño modular, con diferentes configuraciones eléctricas e hidráulicas, que permite una fácil integración en edificios renovados
- Bomba de velocidad variable con tecnología Greenspeed® opcional con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
Responsabilidad medioambiental
- Refrigerante R-290 con un PCA 99,7 % inferior al de la versión anterior, que usaba R-407C, y con una eficiencia energética excepcional
- Consumo energético de bombeo que puede reducirse hasta dos tercios gracias a las bombas de velocidad variable con tecnología Greenspeed®
- Circuitos de refrigerante estancos
Diseño compatible con la sustitución de calderas
- Diseño con dimensiones compactas que permite instalar las unidades en lugares donde no se han previsto bombas de calor como sustitución de las baterías antiguas, ocupando un espacio mínimo
- Producción de agua caliente hasta 75 °C como máximo y 70 °C con una temperatura de aire exterior de hasta -10 °C
- Caldera de serie y control externo de la resistencia, que permite una perfecta integración con los sistemas existentes
- Control del agua caliente sanitaria (ACS) (de serie), que alimenta una válvula de 3 vías (accesorio)
- Control integrado de prevención de la legionela para garantizar la gestión de la salud y la seguridad
- Control de la calefacción con dos zonas de calefacción como máximo
Control SmartVu™
- Interfaz de usuario SmartVu™ de 7 pulgadas
- Modo nocturno (limitación del ruido)
- Tecnología de comunicación de alta velocidad sencilla a través de Ethernet (IP) con un sistema de gestión de edificios centralizado mediante el protocolo ModBus o Bacnet
- Programa para la detección de fugas de refrigerante (según las regulaciones locales)
Control del sistema de calefacción
- Control de la caldera
- Control externo de la resistencia
- Control del agua caliente sanitaria (ACS)
- Ciclo de prevención de la Legionella
- 2 zonas de calefacción independientes
Control remoto (de serie)
- Fácil acceso desde Internet
- Varias opciones de control remoto, monitorización y diagnóstico
- Inicio/parada de la máquina
- Control de doble punto de consigna
- Seguridad del usuario
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
- Demanda de ACS
- Modo nocturno
SG Ready
- Etiqueta de seguridad estandarizada para la integración en redes eléctricas inteligentes
- Protección anticorrosión, baterías convencionales
- Funcionamiento con lead / lag (hasta 4 unidades)
- Bomba simple con variador de velocidad de alta presión (velocidad variable)
- Detector de fugas de refrigerante
- Clase EMC. C1, según EN 61800-3
- Medidor de energía eléctrica
- Módulo de depósito de inercia de agua con o sin resistencias eléctricas
- Soportes antivibratorios
- Conexiones flexibles del intercambiador
- Sensor de temperatura exterior
- Secuenciador de control del sistema de 4 unidades (SMS)
- Módulo de gestión del sistema (SMM)
- Válvula de ACS de 3 vías
- Sensor de ACS
- Sensor de temperatura del aire exterior
- Conexión eléctrica remota
AquaSnap® 61AQ presenta una arquitectura compacta todo en uno optimizada para aplicaciones en las que se requiera un menor coste de inversión y de instalación (CapEx bajo).
La gran variedad de opciones permite configuraciones que se adaptan a las distintas necesidades de los usuarios.
Las bombas de velocidad variable opcionales con lógica de regulación Carrier Greenspeed® Intelligence lo convierten en un producto optimizado para aplicaciones con carga parcial para las que se necesite un valor importante de SCOP/SEER.
En esta configuración, AquaSnap® ofrece un rendimiento de carga parcial de primera clase que reduce los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la bomba de calor. Asimismo, los niveles sonoros registrados en condiciones de carga parcial son particularmente bajos. Además de presentar un funcionamiento eficaz y silencioso, la gama AquaSnap® con tecnología Greenspeed® Intelligence funciona de serie desde -25 °C hasta +50 °C.
Rendimiento excepcional
- Ventiladores de velocidad variable EC y bombas de velocidad variable opcionales
- Eficiencia energética hasta un 15 % superior a la gama anterior con espacio ocupado en planta similar
- Totalmente conforme con las normativas actuales de diseño ecológico
Instalación rápida y sencilla
- Diseño compacto
- Módulo hidráulico integrado (opción)
- Bomba de agua de alta presión única
- Bombas de velocidad variable integradas con ajuste automático del caudal de agua nominal mediante regulación electrónica en la pantalla del usuario
- Filtro de agua para proteger la bomba de agua contra las partículas en circulación
- Sensores de presión para la visualización numérica directa del caudal de agua y de las presiones de agua
- Aislamiento térmico y protección antihielo de hasta -25 °C mediante un depósito de expansión con membrana de 8 litros calentador
Funcionamiento muy económico
- Alta eficiencia energética estacional
- Compresores scroll equipados con un motor con tecnología Inverter de alta eficiencia
- Válvula de expansión electrónica
- Baterías con transferencia de energía de alta eficiencia y ventiladores de velocidad variable (EC) con tecnología Greenspeed®
- Intercambiadores de calor de placas soldadas con baja caída de presión
- Funciones de control específicas para reducir el consumo de energía durante los períodos de ocupación y de no ocupación
- Temporizador interno: conecta y desconecta la bomba de calor y regula el funcionamiento en un segundo punto de consigna
- Punto de consigna reajustado automáticamente basado en la temperatura del aire exterior o la temperatura del aire ambiente (accesorio)
- Control flotante de alta presión (HP)
- Limitación de la demanda de la capacidad
Bajo nivel sonoro de serie
- Condensador con ventiladores de velocidad variable con tecnología Greenspeed®, compresor con carcasa aislada para un funcionamiento más silencioso
- Funciones de control específicas para reducir el nivel sonoro durante la noche o en períodos de no ocupación
Costes de instalación reducidos
- Diseño modular, con diferentes configuraciones eléctricas e hidráulicas, que permite una fácil integración en edificios renovados
- Bomba de velocidad variable con tecnología Greenspeed® opcional con módulo hidráulico (opción recomendada por Carrier)
Responsabilidad medioambiental
- Refrigerante R-290 con un PCA 99,7 % inferior al de la versión anterior, que usaba R-407C, y con una eficiencia energética excepcional
- Consumo energético de bombeo que puede reducirse hasta dos tercios gracias a las bombas de velocidad variable con tecnología Greenspeed®
- Circuitos de refrigerante estancos
Diseño compatible con la sustitución de calderas
- Diseño con dimensiones compactas que permite instalar las unidades en lugares donde no se han previsto bombas de calor como sustitución de las baterías antiguas, ocupando un espacio mínimo
- Producción de agua caliente hasta 75 °C como máximo y 70 °C con una temperatura de aire exterior de hasta -10 °C
- Caldera de serie y control externo de la resistencia, que permite una perfecta integración con los sistemas existentes
- Control del agua caliente sanitaria (ACS) (de serie), que alimenta una válvula de 3 vías (accesorio)
- Control integrado de prevención de la legionela para garantizar la gestión de la salud y la seguridad
- Control de la calefacción con dos zonas de calefacción como máximo
Control SmartVu™
- Interfaz de usuario SmartVu™ de 7 pulgadas
- Modo nocturno (limitación del ruido)
- Tecnología de comunicación de alta velocidad sencilla a través de Ethernet (IP) con un sistema de gestión de edificios centralizado mediante el protocolo ModBus o Bacnet
- Programa para la detección de fugas de refrigerante (según las regulaciones locales)
Control del sistema de calefacción
- Control de la caldera
- Control externo de la resistencia
- Control del agua caliente sanitaria (ACS)
- Ciclo de prevención de la Legionella
- 2 zonas de calefacción independientes
Control remoto (de serie)
- Fácil acceso desde Internet
- Varias opciones de control remoto, monitorización y diagnóstico
- Inicio/parada de la máquina
- Control de doble punto de consigna
- Seguridad del usuario
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alerta
- Indicación de alarma
- Demanda de ACS
- Modo nocturno
SG Ready
- Etiqueta de seguridad estandarizada para la integración en redes eléctricas inteligentes
- Protección anticorrosión, baterías convencionales
- Funcionamiento con lead / lag (hasta 4 unidades)
- Bomba simple con variador de velocidad de alta presión (velocidad variable)
- Detector de fugas de refrigerante
- Clase EMC. C1, según EN 61800-3
- Medidor de energía eléctrica
- Módulo de depósito de inercia de agua con o sin resistencias eléctricas
- Soportes antivibratorios
- Conexiones flexibles del intercambiador
- Sensor de temperatura exterior
- Secuenciador de control del sistema de 4 unidades (SMS)
- Módulo de gestión del sistema (SMM)
- Válvula de ACS de 3 vías
- Sensor de ACS
- Sensor de temperatura del aire exterior
- Conexión eléctrica remota
Presentamos nuestra nueva bomba de calor con refrigerante R-290 que garantiza un suministro eficiente de agua caliente desde 40 a 560 kW, con producción de hasta 75 °C (hasta una temperatura de aire exterior de -7 °C).
Diseñada con el foco puesto en la sostenibilidad y fabricada materializando un óptimo rendimiento, permitirá reducir la huella de carbono al tiempo que maximiza tu confort.
Únete a nosotros para dar un paso firme hacia la descarbonización.