AquaSnap® - Bomba de calor de condensación por agua
61WG
Refrigerante: R-410A
Compresor: scroll de velocidad fija
Capacidad calorífica nominal: 30-230 kW
Las unidades 61WG son las nuevas bombas de calor de Carrier diseñadas para aplicaciones comerciales (oficinas, pequeños hoteles, instalaciones de ocio), residenciales e industriales. Todas las unidades ofrecen una combinación única de alto rendimiento y funcionalidad en un chasis excepcionalmente compacto.
- 61WG optimizada para calefacción
- Diseño compacto
- Técnica plug & play
- Alta eficiencia
Descripción general
- Ocupa poco espacio en planta
- Compresores scroll y refrigerante R-410A
- Bomba de caudal variable
- Opción con bajo nivel de ruido (-3 dB(A))
- Apilamiento de dos unidades para una mayor capacidad (hasta tamaño 090)
- Varios protocolos de comunicación disponibles: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexión de agua en la parte superior o posterior
Optimizada para calefacción
- Alta temperatura, hasta +65 °C
- Temperatura del evaporador hasta -5 °C
- Control de la válvula desviadora de tres vías para necesidades de agua caliente sanitaria y calefacción de espacios
- Enfoque del sistema: el gestor del sistema de calefacción maximiza el rendimiento global de sistemas complejos en los que las unidades 61WG se combinan con una fuente de calor auxiliar para atender a la calefacción multizona de espacios y a la producción de agua caliente sanitaria.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de calefacción, tanto en edificios nuevos como rehabilitados, y permite la producción de agua caliente sanitaria (con un punto de consigna de temperatura específico)
Adaptabilidad e instalación sencilla
- Se pueden suministrar con varias opciones de módulo hidraúlico, tanto en el lado del evaporador como en el del condensador, con bombas con distintos niveles de presión disponible y velocidad variable o fija
- Reversibilidad de calentamiento del lado del agua
Una gama de productos compactos de altas prestaciones
- Ocupa poco espacio en planta, ideales para edificios rehabilitados, permite el acceso en salas de planta muy pequeñas
- Su alto SCOP por encima de 5 cumple incluso las normas más exigentes, con una temperatura de salida del agua de hasta 65 °C sin sistema complementario
- Bombas de caudal variable que reducen el consumo de energía del sistema
- Funcionamiento silencioso que permite su instalación en cualquier tipo de edificio
- Equipadas con la última generación de compresores scroll R410A, optimizadas para las condiciones operativas típicas de unidades con toma de agua.
SmartVu™ control
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Con módulo hidráulico: indicación de la presión del agua y cálculo de su caudal
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
- Acceso a múltiples parámetros
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Menú completo, personalizado para diferentes clientes
- Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Control remoto rápido y fácil
- Función de mantenimiento (de serie)
- Recordatorio de mantenimiento obligatorio - Comprobación de estanqueidad de gases fluorados
- Recordatorio de mantenimiento periódico configurable
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
Control avanzado
- Gestión energética optimizada
- Un algoritmo autoadaptativo patentado optimiza la presión de condensación a carga parcial para reducir la carga del compresor y asegurar el suministro perfecto del evaporador con refrigerante líquido.
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior o de la temperatura del agua de retorno
- Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Dos programaciones independientes para controlar
- Arranque y parada de la unidad.
- Funcionamiento en un segundo punto de consigna de agua de la enfriadora
- Protección total de la unidad
- Un algoritmo autoadaptativo patentado controla el funcionamiento del compresor y lo adapta continuamente a las características del sistema
- El controlador analiza continuamente las presiones y temperatura de aspiración y descarga del compresor
- Control remoto
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Límite de demanda
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alarma
- Gestión remota
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
Opciones
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Depósito de expansión
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento lead/lag
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
- Unidad apilable para funcionamiento
- Conexión de agua en la parte superior
Accesorios
- Gestor de sistema de calefacción de tipo A: controla un tipo de emisor de calor con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo B: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo C: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un sistema de calefacción de distrito como fuente auxiliar
Descripción general
- Ocupa poco espacio en planta
- Compresores scroll y refrigerante R-410A
- Bomba de caudal variable
- Opción con bajo nivel de ruido (-3 dB(A))
- Apilamiento de dos unidades para una mayor capacidad (hasta tamaño 090)
- Varios protocolos de comunicación disponibles: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexión de agua en la parte superior o posterior
Optimizada para calefacción
- Alta temperatura, hasta +65 °C
- Temperatura del evaporador hasta -5 °C
- Control de la válvula desviadora de tres vías para necesidades de agua caliente sanitaria y calefacción de espacios
- Enfoque del sistema: el gestor del sistema de calefacción maximiza el rendimiento global de sistemas complejos en los que las unidades 61WG se combinan con una fuente de calor auxiliar para atender a la calefacción multizona de espacios y a la producción de agua caliente sanitaria.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de calefacción, tanto en edificios nuevos como rehabilitados, y permite la producción de agua caliente sanitaria (con un punto de consigna de temperatura específico)
Adaptabilidad e instalación sencilla
- Se pueden suministrar con varias opciones de módulo hidraúlico, tanto en el lado del evaporador como en el del condensador, con bombas con distintos niveles de presión disponible y velocidad variable o fija
- Reversibilidad de calentamiento del lado del agua
Una gama de productos compactos de altas prestaciones
- Ocupa poco espacio en planta, ideales para edificios rehabilitados, permite el acceso en salas de planta muy pequeñas
- Su alto SCOP por encima de 5 cumple incluso las normas más exigentes, con una temperatura de salida del agua de hasta 65 °C sin sistema complementario
- Bombas de caudal variable que reducen el consumo de energía del sistema
- Funcionamiento silencioso que permite su instalación en cualquier tipo de edificio
- Equipadas con la última generación de compresores scroll R410A, optimizadas para las condiciones operativas típicas de unidades con toma de agua.
SmartVu™ control
- Funciones de comunicación avanzada integradas
- Con módulo hidráulico: indicación de la presión del agua y cálculo de su caudal
- Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
- Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
- Acceso a múltiples parámetros
- Información clara y concisa disponible en el idioma local
- Menú completo, personalizado para diferentes clientes
- Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Control remoto rápido y fácil
- Función de mantenimiento (de serie)
- Recordatorio de mantenimiento obligatorio - Comprobación de estanqueidad de gases fluorados
- Recordatorio de mantenimiento periódico configurable
- Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
Control avanzado
- Gestión energética optimizada
- Un algoritmo autoadaptativo patentado optimiza la presión de condensación a carga parcial para reducir la carga del compresor y asegurar el suministro perfecto del evaporador con refrigerante líquido.
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior o de la temperatura del agua de retorno
- Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
- Dos programaciones independientes para controlar
- Arranque y parada de la unidad.
- Funcionamiento en un segundo punto de consigna de agua de la enfriadora
- Protección total de la unidad
- Un algoritmo autoadaptativo patentado controla el funcionamiento del compresor y lo adapta continuamente a las características del sistema
- El controlador analiza continuamente las presiones y temperatura de aspiración y descarga del compresor
- Control remoto
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Límite de demanda
- Indicación de funcionamiento
- Indicación de alarma
- Gestión remota
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
Opciones
- Bajo nivel de ruido
- Nivel de ruido muy bajo
- Módulo hidráulico con opción de bomba
- Depósito de expansión
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Funcionamiento lead/lag
- Interruptor principal de desconexión sin fusible
- Arranque suave
- Conforme con la normativa rusa
- Kit de conexión de intercambiadores soldado
- Unidad apilable para funcionamiento
- Conexión de agua en la parte superior
Accesorios
- Gestor de sistema de calefacción de tipo A: controla un tipo de emisor de calor con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo B: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un calentador eléctrico o una caldera auxiliares
- Gestor de sistema de calefacción de tipo C: controla dos tipos de emisores de calor y la producción de agua caliente sanitaria con un sistema de calefacción de distrito como fuente auxiliar