Cassette compacto de cuatro vías
40VU*C-7S
Tipo: cassette
Tipo de motor: DC
Capacidad: 1,5-5,6 kW
- Diseño compacto: restricciones de instalación reducidas para ofrecer una gran flexibilidad
- Ideal para placas de techo estándares y habitaciones pequeñas; tamaño del cuerpo: 570*570 mm, tamaño del panel: 620*620 mm
- Bomba de drenaje incorporada
- Control independiente del caudal de aire distribuido por cuatro vías
- Bajo nivel sonoro, alta eficiencia y confort
- Orificio ciego para el aire exterior
Diseño compacto
- Carcasa extremadamente compacta (570 mm de anchura y 260 mm de profundidad)
- Todos los modelos pueden instalarse sin un elevador
- Fácil desmontaje de los filtros de aire para su limpieza
- Fácil acceso a los componentes de la unidad interior
Bomba de drenaje incorporada
Practicidad
- Entrada de aire nuevo reservada
- Filtro lavable incluido
- Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
- Panel opcional
Diseño compacto
- Carcasa extremadamente compacta (570 mm de anchura y 260 mm de profundidad)
- Todos los modelos pueden instalarse sin un elevador
- Fácil desmontaje de los filtros de aire para su limpieza
- Fácil acceso a los componentes de la unidad interior
Bomba de drenaje incorporada
Practicidad
- Entrada de aire nuevo reservada
- Filtro lavable incluido
- Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
- Panel opcional
Una unidad interior para cada escenario
Carrier ofrece una amplia variedad de unidades interiores estéticas y silenciosas. Con 4 tipos de cassettes, 3 tipos de conductos, 5 tipos de unidades de consola y murales y 1 tipo de unidad de ventilación, seguro que encontrará la unidad interior adecuada para su necesidad.