Unidades interiores para la gama Split
Los sistemas Split de Carrier cuentan con una amplia gama de unidades interiores que aportan confort y comodidad a cualquier instalación.
No se han encontrado resultados

Tipo de unidad interior: Pared
Refrigerante: R-32
Capacidad calorífica (kW): 2,9 - 7,5kW
Capacidad frigorífica (kW): 2.75 - 7.04kW

Tipo de unidad interior: Pared
Refrigerante: R-32
Capacidad calorífica (kW): 2.85 - 3.81kW
Capacidad frigorífica (kW): 2.64 - 3.36kW

Tipo de unidad interior: Pared
Refrigerante: R-32
Capacidad calorífica (kW): 4.2 kW
Capacidad frigorífica (kW): 2.64 - 3.52 kW

Tipo de unidad interior: Cassette
Refrigerante: R-32
Capacidad calorífica (kW): 4.2 - 18 kW
Capacidad frigorífica (kW): 3.5 - 15 kW

Tipo de unidad interior: Conductos
Refrigerante: R-32
Capacidad calorífica (kW): 4.4- 18.3 kW
Capacidad frigorífica (kW): 3.5 - 15.4 kW

Tipo de unidad interior: Suelo/Techo
Refrigerante: R-32
Capacidad calorífica (kW): 5.6 - 18.3 kW
Capacidad frigorífica (kW): 5.3 - 15.5 kW

Tipo de unidad interior: Consola
Refrigerante: R-32
Capacidad calorífica (kW): 4,0 - 5,2 kW
Capacidad frigorífica (kW): 3,7 - 4,9 kW

Tipo de unidad interior: Portable
Refrigerante: R290
Capacidad frigorífica (kW): 3.5kW
Capacidad calorífica (kW): 2.9