| Suoritustaso | EUROVENT | Eurovent Certification -hyväksyntä (eurooppalainen ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden energiatehokkuuden vertailumerkintä) |
| Laadunhallintajärjestelmä | ISO 9001:2015 | Lloyd's Register:n hyväksymä |
| DESP 2014/68/UE | LRQA:n hyväksymä | |
| Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä | ISO 14001:2015 | Lloyd's Register:n hyväksymä |
| Laatujärjestelmä ja tapauskohtaiset | Meritodistus | Lloyd's Registerin, Det Norske Veritasin (DNV) ja Germanisher Lloyd'sin (GL) hyväksyntä |
| Ilma- ja vesijäähdytystehokkuus | AHRI | AHRI-hyväksyntä (amerikkalainen ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden energiatehokkuuden vertailumerkintä) |
Montluelin huippuosaamiskeskus
Keskeiset toiminnot
Innovointi keskeisenä tekijänä. Tutkimus- ja suunnittelukeskuksessa voidaan suunnitella, valita ja määritellä parhaat tekniikat markkinoiden ja tulevien määräysten vaatimusten mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi EU:n ekosuunnitteluasetus ja alhaisemman ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaalin (GWP) omaavia kylmäaineita koskeva asetus, jotka edustavat haastetta koko lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialalle.
Montluelin huippuosaamiskeskuksessa tehdään prototyyppejä sisäisille kehitystiimeille ja testauksia sekä sisäisille tiimeille että asiakkaille. Vuonna 2015 laboratorio suoritti yli 140 asiakastestiä toimimalla tiukkoja vaatimuksia noudattaen kolmannen osapuolen laboratoriona ISO 17025 -standardin ja COFRAC-sertifioinnin 1-0108 mukaisesti.
Montluelin huippuosaamiskeskuksessa on peräti 15 erillistä testaustilaa, joissa voidaan tehdä monenlaisia kokeita ja arviointeja.
- Lämpö-, suorituskyky-, kestävyys- ja äänitestit
- Ilma- ja vesilauhdutteiset vedenjäähdyttimet sekä päätelaitteet
- Ympäristöolosuhteiden hallinta lämpötiloissa -25...+55°C ja kosteusolosuhteissa 5...95 %
- 1 200 mittausanturia
- Vesijäähdytteisten yksiköiden maksimitestauskapasiteetti: 3 600 kW
- Ilmajäähdytteisten yksiköiden maksimitestauskapasiteetti: 1 800 kW
- Kokonaistestauskapasiteetti: 6 MW
- Mahdollisuus tuottaa ja ylläpitää vakaita olosuhteita
- Tarkka äänenmittausmenetelmä
- Erikoistestit pyynnöstä
Kaikissa vedenjäähdyttimissä on standardoitu sisäänrakennettu näyttö ja verkkokäyttösäädin:
- Värillinen kosketusnäyttö ja verkkopalvelinkäyttömahdollisuus
- BACnet-sertifioitu
- Useita kielivaihtoehtoja
- Seitsemän päivän trendilokit
- Suorat linkit parametreihin (pumppukuvake, asetusarvokuvake, piiri)
- Käytä kuvakkeita tekstin sijaan
- Havainnolliset animoidut GIF-kuvat
- Modernit kuvakkeet ja graafiset kaaviot
- Käyttäjä näkee kokonaiskuvan
- Vuorovaikutteiset/dynaamiset näytöt
Tutkimus- ja suunnittelukeskuksessa sekä laboratoriossa työskentelee erityinen räätälöintitiimi, joka on erikoistunut täyttämään yksittäisten asiakkaiden vedenjäähdytin- ja lämpöpumpputarpeet. Tämä sisältää myös seismisten, ydinteknisten, merenkulullisten ja offshore-kohteiden sovelletun suunnittelun.