Performances | EUROVENT | Agréé par Eurovent Certifications, label européen de référence pour la certification de la performance énergétique des équipements de climatisation et de réfrigération |
Système de gestion de la qualité | ISO 9001:2015 | Agréé par Lloyd's Register |
DESP 2014/68/UE | Agréé par LRQA | |
Système de gestion environnementale | ISO 14001:2015 | Agréé par Lloyd's Register |
Système qualité et cas par cas | Applications marines | Agréé par Lloyd's Register (LR), Det Norske Veritas (DNV) et Germanisher Lloyd's (GL) |
Performance pour la condensation par air et par eau | AHRI | Agréé par AHRI, label américain de référence pour la certification de la performance énergétique des équipements de climatisation et de réfrigération |

Centre d'excellence de Montluel

Principales activités

L'innovation sur le devant de la scène. Le Centre de recherche et de conception peut concevoir, choisir et qualifier les meilleures technologies qui devraient répondre aux exigences des marchés et aux réglementations à venir, telles que la dernière directive écoconception de l'UE et les réglementations sur les réfrigérants à faible PRP qui constituent un nouveau défi pour l'industrie CVC.

Le Centre d'excellence de Montluel effectue le prototypage pour les équipes de développement interne, et des essais aussi bien pour les équipes internes que pour des clients. Très réactif à leurs demandes, le laboratoire a réalisé plus de 140 essais pour des clients en 2015, dans un rôle de laboratoire tiers conformément à l'ISO 17025 et à la certification COFRAC 1-0108.

Le Centre d'excellence de Montluel dispose de 15 salles d'essai individuelles, offrant une gamme complète d'essais et d'évaluations.
- Essais thermiques, acoustiques, de performance et d'endurance
- Refroidisseurs à condensation par air ou par eau et unités terminales
- Contrôle de la température ambiante de -25 °C à +55 °C en conditions d'humidité de 5 % à 95 %
- 1 200 capteurs de mesure
- Capacité maximale de l'unité d'essai à condensation par eau de 3 600 kW
- Capacité maximale de l'unité d'essai à condensation par air de 1 800 kW
- Capacité d'essai totale de 6 MW
- Capacité à atteindre et à maintenir des conditions stables
- Procédé de haute précision pour les mesures acoustiques
- Essais spécifiques à la demande

Tous les refroidisseurs ont une régulation Web normalisée intégrée à l'afficheur :
- Écran tactile couleur avec capacité de serveur Web
- Pile BACnet certifiée
- Plusieurs langues disponibles
- Journaux de tendances sur 7 jours
- Liaisons directes aux paramètres (icône pompe, icône consigne, circuit)
- Utilisation d'icônes plutôt que de texte
- Compréhension du client simplifiée par des gif animés
- Icônes et représentations graphiques modernes
- Vue d'ensemble destinée à l'utilisateur
- Écrans interactifs/dynamiques



Le Centre de recherche et développement et le laboratoire disposent d'une équipe dédiée à la personnalisation, spécialisée dans la conception de solutions sur mesure, afin de satisfaire les besoins précis des clients pour leurs refroidisseurs de liquide et leurs pompes à chaleur. Il s'agit d'ingénierie appliquée notamment dans les domaines sismiques, nucléaires, marins et de l'industrie pétrolière.