Décarbonation D’une Usine

Description du projet: Système hydraulique traditionnel remplacé par des pompes à chaleur
Le contexte actuel et les engagements pris pour réduire les gaz à effet de serre afin d’atténuer l’impact du changement climatique constituent l’un des plus grands défis auxquels est confrontée l’industrie en Espagne. L’efficacité énergétique accrue dans la production de chaud et de froid, l’intégration des énergies renouvelables et la réduction de la consommation de combustibles fossiles contribueront à réduire l’impact environnemental de ces systèmes et à rendre nos industries plus compétitives.
Dans cette étude de cas, un fabricant d’équipements a réussi à décarboner le système de chauffage et de refroidissement de son usine à Madrid, en y intégrant des unités de pompe à chaleur air-eau.
Le projet visait à réduire l’impact environnemental de l’installation et les coûts énergétiques associés, et à éviter l’utilisation de combustibles fossiles.
Cette action a permis de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 (directes et indirectes) du système tout en minimisant les coûts de fonctionnement de l’installation.
Étude du système existant
L’installation d’origine comprenait deux refroidisseurs avec condenseurs à air et compresseurs à vis pour le refroidissement, et trois chaudières au gaz naturel pour le chauffage. Ces unités fournissaient de l’eau chaude et de l’eau froide aux centrales de traitement d’air et aux terminaux ventiloconvecteurs utilisés pour climatiser l’usine et les bureaux de l’entreprise.
Solution proposée
La solution proposée comprend quatre unités de pompe à chaleur AquaSnap® au réfrigérant R32, avec condenseurs à air et compresseurs scroll. Ces unités couvrent désormais les besoins du système d’eau chaude et d’eau froide pendant toute sa durée de fonctionnement.
Un système de surveillance fournit également des informations sur la demande et la consommation d’énergie des deux systèmes. Il sera ainsi possible d’ajuster la capacité thermique du système proposé et de calculer les économies d’énergie réalisées.

- Caractériser la demande de chauffage et de refroidissement
- Définir les températures requises
- Analyser la zone disponible et les autres contraintes de l’installation
- Établir la stratégie de contrôle
DURABLE: les pompes à chaleur permettent de minimiser la consommation de combustible.
INTÉGRABLE: l’intégration des unités de pompe à chaleur repose sur une conception adaptée, avec une attention particulière portée à chaque détail.
ÉVOLUTIF: des unités peuvent être ajoutées selon les besoins.
FIABLE: la technologie utilisée dans ces unités est le fruit d’une longue expérience.
Outre l’efficacité énergétique et les nouveaux réfrigérants, l’électrification du chauffage et du refroidissement est essentielle pour réduire l’impact environnemental de l’industrie. L’utilisation de pompes à chaleur permet de remplacer les équipements à combustibles fossiles par des unités utilisant l’électricité comme source d’énergie. Il est important de choisir la bonne technologie pour répondre aux besoins de l’installation en examinant les facteurs les plus importants :
- Cartographie des opérations: il est d’abord nécessaire de vérifier les plages de température extérieure dans lesquelles l’unité peut fonctionner. Il convient ensuite de s’assurer que les températures d’eau chaude et d’eau froide requises par l’installation peuvent être atteintes.
- Adaptabilité: les unités de pompe à chaleur peuvent être configurées avec des options et des accessoires pour augmenter leur efficacité énergétique ou pour faciliter l’installation ou l’entretien.
- Fiabilité: nous garantissons une fiabilité optimale grâce à notre expérience dans la fabrication de cette technologie, au recours à des laboratoires spécialisés et à la réalisation d’essais d’acceptation en usine avant livraison de l’équipement pour l’installation sur site.