Carrier présente le refroidisseur AquaForce® 30XB
MONTLUEL, France -
Le refroidisseur à vis à vitesse fixe à condensation par air fournit une puissance frigorifique de 250 à 1 700 kW
Carrier annonce le lancement de ses nouveaux refroidisseurs AquaForce® 30XB et 30XBP, la prochaine évolution de la gamme 30XA éprouvée, déjà installée des milliers de fois dans le monde entier. La nouvelle gamme de groupes de refroidissement à vis à vitesse fixe à condensation par air, pour des puissances frigorifiques comprises entre 250 kW et 1 700 kW, est disponible avec trois niveaux d'efficacité pour répondre parfaitement à l'application de chaque client et satisfaire aux exigences de la réglementation d'écoconception européenne. Carrier, l'un des leaders mondiaux des solutions de chauffage, climatisation et refroidissement haute technologie, fait partie d'UTC Climate, Controls & Security, une division d'United Technologies Corp. (NYSE : UTX).
La nouvelle gamme AquaForce® 30XB combine l'expérience du terrain du système AquaForce® et les technologies de référence de l'industrie de Carrier :
- le compresseur bi-vis Carrier 06T, bien connu pour sa robustesse (99,7 % des unités sans aucune panne du compresseur) ;
- les échangeurs de chaleur tout en aluminium à microcanaux Novation® avec revêtements Super Enviro-shieldTM pour une performance optimisée à long terme ;
- la sixième génération de ventilateurs Carrier Flying Bird, avec la nouvelle pale de ventilateur inspirée par la nature, qui résulte de la recherche avancée dans notre laboratoire ;
- l'évaporateur noyé Carrier avec un nouveau modèle de tube cuivre pour des pertes de charge réduites ;
- la régulation Touch Pilot® avec interface utilisateur à écran tactile couleur incluant 10 langues.
Pour les bâtiments très exigeants, la nouvelle version premium AquaForce® 30XBP comprend :
- des ventilateurs EC Greenspeed™ et une surface d'échange supplémentaire afin de fournir de bien meilleures performances aussi bien à pleine charge qu'à charge partielle (SEER12/7 jusqu'à 4,5 et SEPR12/7 jusqu'à 6,3).
« Au-delà de la gamme 30XA conventionnelle aux performances éprouvées, la 30XB bénéficie de technologies de pointe pour anticiper les défis de demain et offrir une efficacité saisonnière élevée, » a affirmé William Doll, le responsable produits refroidisseurs à vis chez Carrier. « Les refroidisseurs 30XB et 30XBP sont les meilleures solutions économiques pour les applications commerciales et industrielles où une fiabilité élevée et un fonctionnement très économique dans toutes les conditions climatiques sont des exigences clés du client. »
Disponible selon trois niveaux de performance, le 30XB est capable de répondre parfaitement aux besoins de l'une ou l'autre de ces applications :
- avec un rapport de performance énergétique saisonnier (SEPR12/7) pouvant atteindre 5,5 et un EER de jusqu'à 3,3, la version standard du 30XB est la meilleure solution économique pour les applications industrielles à haute température ou dans les climats à haute température ambiante où des performances élevées à pleine charge sont attendues ;
- équipée de ventilateurs à vitesse variable Greenspeed™ avec moteur AC, l'unité 30XB fournit un rapport d'efficacité énergétique saisonnier (SEER12/7) pouvant atteindre 4,4 au bénéfice des applications de rafraîchissement de confort.
Avec quatre niveaux de confort acoustique, l'AquaForce® 30XB peut également répondre aux exigences techniques les plus strictes dans les environnements sensibles au bruit.
Fonctionnant aux températures externes comprises entre -20 °C et 55 °C, l'AquaForce® 30XB est la solution idéale pour une large gamme d'applications, des immeubles de bureaux et hôtels de prestige aux installations de santé, en passant par les data centers et les projets industriels.
L'AquaForce® 30XB avec PUREtec™, conçu exclusivement pour le réfrigérant HFO R-1234ze, sera disponible ultérieurement en 2018.