R-32
Carrier a opté pour le fluide frigorigène R-32 afin de remplacer le R-410A dans les refroidisseurs de liquide commerciaux et les pompes à chaleur, grâce à la technologie scroll. Le R-32 a été choisi pour son impact environnemental plus faible, son efficacité énergétique élevée, sa grande disponibilité et sa facilité d’utilisation.

Le R-32 contribue à la protection de l’environnement
- PRG beaucoup plus faible keyboard_arrow_right -68%
- Forte réduction de la charge de réfrigérant du système dans les refroidisseurs Aquasnap® Chillers keyboard_arrow_right jusqu'à 30%
- Empreinte carbone réduite grâce à la diminution du PRG et de la charge du système keyboard_arrow_right -77%
Remarque : le PRG est défini conformément à la norme IPCC AR4 et la réduction de la charge de réfrigérant est calculée par comparaison avec la génération précédente qui utilise du R-410A

Le R-32 présente un bon rendement énergétique
- Une efficacité énergétique accrue de jusqu’à 10 % par rapport au R410A
- Une utilisation sous tous les climats
- Les refroidisseurs de liquide Aquasnap® R32 dépassent les exigences Ecodesign 2021 en matière de SEER

Le R-32 est facile à utiliser et sûr
- Le R-32 est une solution éprouvée et fiable déjà utilisée dans les climatiseurs résidentiels (des millions de climatiseurs en usage)
- Appoint facile de la charge de réfrigérant
- Disponible auprès de tous les distributeursde liquide réfrigérant
La parole des experts

Anthony CONDE ALVAREZ
Responsable de Clientèle Services

Benoit PARLIER
Responsable R&D

William DOLL
Responsable Marketing

Yoan SIMON
Responsable Clientèle Produits