Réfrigérants PUREtec™
La solution de l'excellence environnementale.
Le défi que représente la réglementation F-Gaz de l'Union européenne implique que l'industrie entière doit intégrer une nouvelle génération de réfrigérants. Ceux-ci protégeront non seulement la couche d'ozone, mais auront également très peu d'effet sur le réchauffement climatique. Carrier relève ce défi et propose les réfrigérants PUREtec™ :
- Une famille de solutions de réfrigérant à long terme
- Sélection des réfrigérants HFO R-1234ze et R-1233zd pour les unités à vis. Ils bénéficient d'un indice de Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) inférieur à 1 et ne sont pas impactés par la réglementation F-Gaz
- Potentiel de destruction de la couche d'ozone (PDO) nul
- Efficacité énergétique augmentée jusqu'à 5 % par rapport aux unités utilisant du R-134A
Catégories de PRP du réfrigérant
![]() |
||
| Très élevé | R-404A | |
| Élevé | R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A | |
| Intermédiaire | R-32, mélanges R-32/HFO, mélanges R-134a/HFO | |
| Faible | Mélanges de HFO | |
| Très faible | Mélanges de HFO | |
| Ultra faible | R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (Propane)
HFO : R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd |
![]() |
Une gamme complète de refroidisseurs et de pompes à chaleur utilisant des HFO avec une plage de fonctionnement étendue : jusqu'à 85 °C
Programme de recherche intensif sur les réfrigérants PUREtec™ de Carrier
Environ 320 réfrigérants évalués selon les critères suivants :
- Potentiel de destruction de la couche d'ozone (PDO)
- Potentiel de réchauffement de la planète (PRP)
- Toxicité
- Inflammabilité
- Performances
- Impact financier
- Impact technologique
HFO R-1234ze, le meilleur candidat pour remplacer le HFC R-134a pour toutes les unités à vis :
- Impact limité sur le réchauffement climatique PRP < 1* (proche des substances naturelles : CO2 PRP = 1)
- Non concerné par le plan de réduction progressive F-Gaz 2014
- Très efficace : faible consommation d'énergie primaire
- Domaine d'utilisation élargi permettant de nouvelles possibilités d'application
Association de composants :
- Nouveau réfrigérant et lubrifiant associé
- Tous les composants des sous-systèmes du refroidisseur, incluant les technologies Carrier, sont compatibles avec le nouveau réfrigérant pour assurer un fonctionnement efficace et fiable
- Tests complets des unités à vis à condensation par air et par eau dans le laboratoire Carrier
- Organismes notifiés impliqués dans la certification de qualité de l'unité
- Algorithme de contrôle dédié à l'optimisation du fonctionnement des machines
*Fondé sur le 5ème rapport d'évaluation du GIEC (PRP 7 selon l'évaluation 2010 du Groupe de l'évaluation scientifique du Protocole de Montréal)