Hôtellerie
Principaux avantages
La qualité de la climatisation, de la ventilation et du chauffage (selon la région et la saison) fait partie des premières choses que les clients remarquent. Les unités terminales et les capacités de diffusion de Carrier permettent le fonctionnement à faible niveau sonore demandé par les hôtes dans un environnement reposant.
La personnalisation du séjour d’un hôte est primordiale pour bâtir une relation qui l’amènera à revenir. Les interfaces utilisateur esthétiques et faciles à utiliser de Carrier prises en charge par les systèmes de gestion de l’énergie, d’Aquasmart® à WebCTRL®, permettent la mise à disposition économique et intuitive de réglages individualisés. De nombreuses options sont disponibles pour les interfaces utilisateur dans la gamme de Carrier.
Carrier a lancé des pompes à chaleur conçues pour les applications de chauffage. Elles offrent une efficacité énergétique supérieure en mode froid comme chaud, quelles que soient les conditions climatiques extérieures : avec une température ambiante extérieure de -20 à 46 °C.
Carrier propose une gamme d’options de récupération de chaleur, y compris la récupération de chaleur à haut rendement sur les centrales de traitement d’air et la récupération de chaleur totale ou partielle pour les refroidisseurs de liquide, ce qui contribue à réduire l’utilisation d’énergie calorifique.
Les hôtels nécessitent une alimentation constante en eau chaude sanitaire pour différentes zones. La récupération de chaleur à très haute température est possible pour de nombreux groupes de production d'eau glacée Carrier, ce qui permet d’obtenir l’énergie nécessaire au préchauffage du ballon de stockage d'eau chaude normalement chauffé par des chaudières traditionnelles. De plus, des pompes à chaleur à haute température, capables de produire de l’eau chaude jusqu’à 68 °C, offrent des opportunités pour réduire la consommation supplémentaires d’énergie du système.
Étude de cas