AquaSnap® - Refroidisseur de liquide scroll à condensation par eau ou sans condenseur / Pompe à chaleur scroll eau-eau
30WG / 30WGA
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 25-190 kW
Puissance calorifique nominale : 30-230 kW
Les unités 30WG/30WGA sont conçues pour les applications commerciales (bureaux, petits hôtels, infrastructures de loisirs), résidentielles et industrielles. Toutes les unités combinent hautes performances et fonctionnalité dans un châssis exceptionnellement compact.
- 30WG optimisé pour le refroidissement/chauffage à basse température (pour le chauffage à haute température, consulter la gamme 61WG)
- Conception compacte
- Rendement élevé
- Installation Plug & Play
30WG - optimisé pour la climatisation et le chauffage/refroidissement industriel
- Température de l'évaporateur jusqu'à -12 °C
- Température du condenseur jusqu'à +60 °C
- Dispositif de régulation de la pression de condensation disponibles
- Récupération de chaleur possible avec un GPHE (Gasketed Plate Heat Exchangers) externe
30WGA - optimisé pour la climatisation
- Fonctionnement continu jusqu'à une température de condensation saturée de 62 °C
- Condenseurs à air déporté 09PE disponibles
- Régulation optimisée des ventilateurs du condenseurs à air déporté
Généralités
- Encombrement réduit
- Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
- Pompe à débit fixe ou variable disponible (en option)
- Capotage phonique (-3 dB(A))disponible (en ption)
- Montage l'une sur l'autre de deux unités pour une puissance accrue
- Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet IP, LON
- Raccordement d'eau en haut ou à l'arrière (30WG)
Unité adaptée pour tous types d'applications
- L'option 153 « Gestion combinée chauffage et ECS » permet de réguler à la fois l'eau chaude sanitaire et les exigences de chauffage :
- Production d'eau chaude sanitaire
- Commande du chauffage individuel
- Commande des systèmes auxiliaires
- Commande des pompes
- Sur les unités 30WG, le signal de régulation de la pression assure un fonctionnement sécurisé de l'unité et une performance maximisée à de basses températures d'eau côté source
- Idéales pour les projets de rénovation où un condenseur déporté est exigé sur le site
- Idéales pour les projets géothermiques
Adaptabilité et simplicité d'installation
- Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
- Si l'option 153 est sélectionnée, la production d'eau chaude sanitaire est régulée par une vanne à trois voies intégrée (non fournie)
- Régulation des ventilateurs du condenseur à air déporté possible pour les unités 30WGA
Gamme de produits compacts à hautes performances
- Faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet d'être installé dans des locaux avec des passages exigus (porte, montes-charges, etc.)
- SEER et SEPR élevés. Unités optimisées pour les applications industrielles et de confort
- Pompes à débit variable réduisant la consommation d'énergie du système
- Ensemble de la gamme bénéficiant de niveaux sonores faibles, permettant une installation dans tous les types de bâtiments. L'option capotage phonique assure assure un confort acoustique amélioré (-3 dB(A))
- Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A
- Optimisées pour tous les types de conditions de fonctionnement
SmartVu™ control
- Fonctionnalités avancées de communication
- Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
- Accès à plusieurs paramètres
- Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents clients
- Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Fonction d'entretien (de série)
- Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
- Rappel d'entretien périodique configurable
- Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange

Une régulation de pointe
- Gestion optimisée de l'énergie
- Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Deux programmes horaires indépendants à réguler
- Démarrage/arrêt de l'unité
- Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
- Une protection totale de l'unité
- Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
- Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
- Commande à distance
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
- Gestion à distance
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
Options
- Sortie d'eau basse température
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Module hydraulique avec pompe à débit fixe ou variable
- Vase d'expansion
- Passerelle de communication Lon, J-Bus ou BacNet IP
- Pilotage de l'aéroréfrigérant
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Sectionneur général sans fusible
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit Victaulic avec manchettes à souder
- Raccordements d'eau en haut
- Fonctionnement avec montage d'une unité sur l'autre possible (uniquement pour les tailles 020-090)
- Déshydrateur remplaçable (uniquement pour 30WGA)
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire
30WG - optimisé pour la climatisation et le chauffage/refroidissement industriel
- Température de l'évaporateur jusqu'à -12 °C
- Température du condenseur jusqu'à +60 °C
- Dispositif de régulation de la pression de condensation disponibles
- Récupération de chaleur possible avec un GPHE (Gasketed Plate Heat Exchangers) externe
30WGA - optimisé pour la climatisation
- Fonctionnement continu jusqu'à une température de condensation saturée de 62 °C
- Condenseurs à air déporté 09PE disponibles
- Régulation optimisée des ventilateurs du condenseurs à air déporté
Généralités
- Encombrement réduit
- Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
- Pompe à débit fixe ou variable disponible (en option)
- Capotage phonique (-3 dB(A))disponible (en ption)
- Montage l'une sur l'autre de deux unités pour une puissance accrue
- Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet IP, LON
- Raccordement d'eau en haut ou à l'arrière (30WG)
Unité adaptée pour tous types d'applications
- L'option 153 « Gestion combinée chauffage et ECS » permet de réguler à la fois l'eau chaude sanitaire et les exigences de chauffage :
- Production d'eau chaude sanitaire
- Commande du chauffage individuel
- Commande des systèmes auxiliaires
- Commande des pompes
- Sur les unités 30WG, le signal de régulation de la pression assure un fonctionnement sécurisé de l'unité et une performance maximisée à de basses températures d'eau côté source
- Idéales pour les projets de rénovation où un condenseur déporté est exigé sur le site
- Idéales pour les projets géothermiques
Adaptabilité et simplicité d'installation
- Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
- Si l'option 153 est sélectionnée, la production d'eau chaude sanitaire est régulée par une vanne à trois voies intégrée (non fournie)
- Régulation des ventilateurs du condenseur à air déporté possible pour les unités 30WGA
Gamme de produits compacts à hautes performances
- Faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet d'être installé dans des locaux avec des passages exigus (porte, montes-charges, etc.)
- SEER et SEPR élevés. Unités optimisées pour les applications industrielles et de confort
- Pompes à débit variable réduisant la consommation d'énergie du système
- Ensemble de la gamme bénéficiant de niveaux sonores faibles, permettant une installation dans tous les types de bâtiments. L'option capotage phonique assure assure un confort acoustique amélioré (-3 dB(A))
- Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A
- Optimisées pour tous les types de conditions de fonctionnement
SmartVu™ control
- Fonctionnalités avancées de communication
- Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
- Accès à plusieurs paramètres
- Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents clients
- Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Fonction d'entretien (de série)
- Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
- Rappel d'entretien périodique configurable
- Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange

Une régulation de pointe
- Gestion optimisée de l'énergie
- Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Deux programmes horaires indépendants à réguler
- Démarrage/arrêt de l'unité
- Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
- Une protection totale de l'unité
- Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
- Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
- Commande à distance
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
- Gestion à distance
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
Options
- Sortie d'eau basse température
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Module hydraulique avec pompe à débit fixe ou variable
- Vase d'expansion
- Passerelle de communication Lon, J-Bus ou BacNet IP
- Pilotage de l'aéroréfrigérant
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Sectionneur général sans fusible
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit Victaulic avec manchettes à souder
- Raccordements d'eau en haut
- Fonctionnement avec montage d'une unité sur l'autre possible (uniquement pour les tailles 020-090)
- Déshydrateur remplaçable (uniquement pour 30WGA)
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire