AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par eau, à vitesse fixe / Pompe à chaleur à vis eau-eau
30XWH / 30XWHP
Réfrigérant : R-134a
Compresseur : à vis, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 270-1 760 kW
Puissance calorifique nominale : 320-2 030 kW
Les pompes à chaleur 30XWH constituent la solution haut de gamme pour les applications industrielles et tertiaires pour lesquelles les installateurs, bureaux d'étude et propriétaires de bâtiments recherchent un niveau de performances et de qualité maximum.
- Basse consommation énergétique
- Haute fiabilité
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement silencieux
- Respect de l'environnement
30XWH - Efficacité d'entrée de gamme
Propose un équilibre optimisé entre aspects techniques et économiques.
30XWHP - Efficacité Premium
Offre une efficacité énergétique inégalée, à même de satisfaire les demandes les plus exigeantes des propriétaires de bâtiment qui souhaitent réduire leurs coûts de fonctionnement à un niveau minimum.
Généralités
- Compresseurs à vis bi-rotor avec tiroir de régulation de puissance
- Réfrigérant R-134a
- Système de régulation Touch Pilot
- Échangeurs de chaleur noyés nettoyables par procédé mécanique
- Peut fournir une température de sortie à l'évaporateur de 3,3 °C (-12 °C en option)
- Peut fournir jusqu'à 50 °C (63 °C en option) du côté condenseur en fonctionnement comme pompe à chaleur
Basse consommation énergétique
- SEPR jusqu'à 8,0 et SEER jusqu'à 7,2
- Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
Fonctionnement silencieux
- Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-134a à potentiel de destruction de l'ozone nul
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité et entretien facile
- Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés afin de minimiser les pannes éventuelles, et les choix de conception sont orientés dans cette perspective
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
- Deux circuits frigorifiques indépendants (à partir de 1 000 kW), l'un prenant automatiquement le relais de l'autre en cas de dysfonctionnement, assurent un refroidissement au moins partiel en toutes circonstances
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
- Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Commande des pompes du condenseur
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Réglage de limitation de la demande
- Visualisation du fonctionnement
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Eau glycolée basse/moyenne température
- Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
- Unité livrée en deux parties assemblées
- Fonctionnement leader/suiveur
- Point d'alimentation unique
- Circuit d'alimentation électrique/de commande de pompe évaporateur
- Circuit d'alimentation/commande de pompes doubles de l'évaporateur
- Isolation du condenseur
- Ensemble de vannes de service
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Température de condensation élevée
- Limitation de la température de condensation
- Régulation pour systèmes avec température de condensation basse
- Régulateur Touch Pilot, interface utilisateur 7"
- Détection de fuite
- Bas niveau sonore
30XWH - Efficacité d'entrée de gamme
Propose un équilibre optimisé entre aspects techniques et économiques.
30XWHP - Efficacité Premium
Offre une efficacité énergétique inégalée, à même de satisfaire les demandes les plus exigeantes des propriétaires de bâtiment qui souhaitent réduire leurs coûts de fonctionnement à un niveau minimum.
Généralités
- Compresseurs à vis bi-rotor avec tiroir de régulation de puissance
- Réfrigérant R-134a
- Système de régulation Touch Pilot
- Échangeurs de chaleur noyés nettoyables par procédé mécanique
- Peut fournir une température de sortie à l'évaporateur de 3,3 °C (-12 °C en option)
- Peut fournir jusqu'à 50 °C (63 °C en option) du côté condenseur en fonctionnement comme pompe à chaleur
Basse consommation énergétique
- SEPR jusqu'à 8,0 et SEER jusqu'à 7,2
- Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
Fonctionnement silencieux
- Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-134a à potentiel de destruction de l'ozone nul
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité et entretien facile
- Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés afin de minimiser les pannes éventuelles, et les choix de conception sont orientés dans cette perspective
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
- Deux circuits frigorifiques indépendants (à partir de 1 000 kW), l'un prenant automatiquement le relais de l'autre en cas de dysfonctionnement, assurent un refroidissement au moins partiel en toutes circonstances
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
- Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Commande des pompes du condenseur
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Réglage de limitation de la demande
- Visualisation du fonctionnement
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Eau glycolée basse/moyenne température
- Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
- Unité livrée en deux parties assemblées
- Fonctionnement leader/suiveur
- Point d'alimentation unique
- Circuit d'alimentation électrique/de commande de pompe évaporateur
- Circuit d'alimentation/commande de pompes doubles de l'évaporateur
- Isolation du condenseur
- Ensemble de vannes de service
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Température de condensation élevée
- Limitation de la température de condensation
- Régulation pour systèmes avec température de condensation basse
- Régulateur Touch Pilot, interface utilisateur 7"
- Détection de fuite
- Bas niveau sonore