AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par eau, à vitesse variable / Pompe à chaleur à vis eau-eau, à vitesse variable
30XWHV
Réfrigérant : R-134a
Compresseur : à vis, à vitesse variable
Puissance frigorifique nominale : 590-1 740 kW
Puissance calorifique nominale : 650-1 930 kW
Les unités à condensation par eau 30XWHV constituent la solution haut de gamme pour les applications tertiaires et industrielles pour lesquelles les installateurs, bureaux d'étude et propriétaires de bâtiments recherchent des performances optimales et une qualité maximale, en particulier à charge partielle.
- Basse consommation énergétique
- Haute fiabilité
- Installation facile et rapide
- Niveaux sonores de fonctionnement minimisés
- Respect de l'environnement
- Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques
Généralités
- Compresseurs à vis, à variateur de vitesse
- Système de régulation Touch Pilot
- Échangeurs de chaleur noyés nettoyables par procédé mécanique
- Possibilité de fournir une température de sortie de l'évaporateur pouvant atteindre 3,3 °C
- Possibilité de fournir jusqu'à 50 °C du côté condenseur en fonctionnement comme pompe à chaleur
Basse consommation énergétique
- Conçu pour de hautes performances à pleine charge comme à charge partielle
- Les compresseurs à vis bi-rotor à variateur de vitesse permettent d'adapter avec précision la puissance de l'unité aux variations de charge dans l'immeuble et de réduire dans des proportions importantes la consommation électrique de l'unité, surtout à charge partielle
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
- Performance électrique optimisée
Haute fiabilité
- Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés afin de minimiser les pannes éventuelles, et les choix de conception sont orientés dans cette perspective
- Compresseurs à vis, à variateur de vitesse, avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Le variateur est optimisé pour chaque moteur de compresseur, afin d'assurer un fonctionnement fiable et de faciliter l'entretien
- Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
- Deux circuits frigorifiques indépendants (à partir de 1 000 kW), l'un prenant automatiquement le relais de l'autre en cas de dysfonctionnement, assurent un refroidissement au moins partiel en toutes circonstances
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Niveaux sonores de fonctionnement minimisés
- Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
- La technologie du variateur, utilisée pour les moteurs des compresseurs, limite le niveau sonore lors du fonctionnement à charge partielle
- Silencieux sur la ligne de refoulement des compresseurs
- Isolation acoustique des composants les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-134a à potentiel de destruction de l'ozone nul
- Circuit frigorifique étanche
Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques
- Un bâtiment écologique est un bâtiment durable sur le plan de l'environnement, conçu, construit et fonctionnant de manière à minimiser son impact total sur l'environnement
- Le système de climatisation peut représenter entre 30 et 40 % de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment
- Il existe un certain nombre de programmes de certification des bâtiments écologiques sur le marché, qui proposent une évaluation par des organismes tiers chargés de réaliser des mesures pour divers types de bâtiments
Compresseur à vis Thunderbolt à variateur de vitesse
- Des algorithmes de régulation avancés combinent la fréquence de sortie du convertisseur à la logique d'entrée du moteur, pour minimiser les contraintes imposées aux pièces mécaniques, ce qui optimise les performances du compresseur, ainsi que la fiabilité de l'unité
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Les compresseurs à vis utilisent le principe de déplacement positif pour comprimer le gaz à une pression plus élevée. En cas de température exceptionnellement élevée du côté condenseur, le compresseur ne s'arrête donc pas, mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode non chargé)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Touch Pilot Control
- Une interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
- Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
- Sécurité de fonctionnement et de réglage de l'unité
- Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Commande des pompes du condenseur
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Réglage de limitation de la demande
- Commande de la pompe à eau
- Visualisation du fonctionnement
- Affichage des alarmes
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
- Fonctionnement leader/suiveur
- Point d'alimentation unique
- Circuit d'alimentation électrique/de commande de pompe évaporateur
- Circuit d'alimentation/commande de pompes doubles de l'évaporateur
- Circuit d'alimentation/de commande de pompe du condenseur
- Isolation du condenseur
- Ensemble de vannes de service
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Limitation de la température de condensation
- Régulation pour systèmes avec température de condensation basse
- Détection de fuite
- Bas niveau sonore
- Retour rapide à la pleine puissance
Généralités
- Compresseurs à vis, à variateur de vitesse
- Système de régulation Touch Pilot
- Échangeurs de chaleur noyés nettoyables par procédé mécanique
- Possibilité de fournir une température de sortie de l'évaporateur pouvant atteindre 3,3 °C
- Possibilité de fournir jusqu'à 50 °C du côté condenseur en fonctionnement comme pompe à chaleur
Basse consommation énergétique
- Conçu pour de hautes performances à pleine charge comme à charge partielle
- Les compresseurs à vis bi-rotor à variateur de vitesse permettent d'adapter avec précision la puissance de l'unité aux variations de charge dans l'immeuble et de réduire dans des proportions importantes la consommation électrique de l'unité, surtout à charge partielle
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
- Performance électrique optimisée
Haute fiabilité
- Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés afin de minimiser les pannes éventuelles, et les choix de conception sont orientés dans cette perspective
- Compresseurs à vis, à variateur de vitesse, avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Le variateur est optimisé pour chaque moteur de compresseur, afin d'assurer un fonctionnement fiable et de faciliter l'entretien
- Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
- Deux circuits frigorifiques indépendants (à partir de 1 000 kW), l'un prenant automatiquement le relais de l'autre en cas de dysfonctionnement, assurent un refroidissement au moins partiel en toutes circonstances
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Niveaux sonores de fonctionnement minimisés
- Ventilateurs Greenspeed® silencieux à vitesse variable
- La technologie du variateur, utilisée pour les moteurs des compresseurs, limite le niveau sonore lors du fonctionnement à charge partielle
- Silencieux sur la ligne de refoulement des compresseurs
- Isolation acoustique des composants les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-134a à potentiel de destruction de l'ozone nul
- Circuit frigorifique étanche
Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques
- Un bâtiment écologique est un bâtiment durable sur le plan de l'environnement, conçu, construit et fonctionnant de manière à minimiser son impact total sur l'environnement
- Le système de climatisation peut représenter entre 30 et 40 % de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment
- Il existe un certain nombre de programmes de certification des bâtiments écologiques sur le marché, qui proposent une évaluation par des organismes tiers chargés de réaliser des mesures pour divers types de bâtiments
Compresseur à vis Thunderbolt à variateur de vitesse
- Des algorithmes de régulation avancés combinent la fréquence de sortie du convertisseur à la logique d'entrée du moteur, pour minimiser les contraintes imposées aux pièces mécaniques, ce qui optimise les performances du compresseur, ainsi que la fiabilité de l'unité
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Les compresseurs à vis utilisent le principe de déplacement positif pour comprimer le gaz à une pression plus élevée. En cas de température exceptionnellement élevée du côté condenseur, le compresseur ne s'arrête donc pas, mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode non chargé)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Touch Pilot Control
- Une interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
- Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
- Sécurité de fonctionnement et de réglage de l'unité
- Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Commande des pompes du condenseur
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Réglage de limitation de la demande
- Commande de la pompe à eau
- Visualisation du fonctionnement
- Affichage des alarmes
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
- Fonctionnement leader/suiveur
- Point d'alimentation unique
- Circuit d'alimentation électrique/de commande de pompe évaporateur
- Circuit d'alimentation/commande de pompes doubles de l'évaporateur
- Circuit d'alimentation/de commande de pompe du condenseur
- Isolation du condenseur
- Ensemble de vannes de service
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Limitation de la température de condensation
- Régulation pour systèmes avec température de condensation basse
- Détection de fuite
- Bas niveau sonore
- Retour rapide à la pleine puissance