AquaSnap® - Pompe à chaleur air-eau
30RQ
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 16-39 kW
Puissance calorifique nominale : 17-39 kW
La gamme de groupes de refroidissement de liquide/pompes à chaleur Aquasnap® a été conçue pour les applications tertiaires, notamment pour la climatisation des bureaux et des hôtels, etc..
- Installation facile et rapide
- Module hydraulique disponible
- Fonctionnement économique
- Haute fiabilité
Fonctionnement silencieux
- Compresseur scroll peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
- Bloc compresseur monté sur des supports antivibratiles
- Batteries à air, haute efficacité
- Ventilateurs à faible niveau sonore
- Ventilateur monté sur un chassis rigide pour absorber les vibrations
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré
- Circulateur de charge à vitesse fixe
- Filtre à eau protégeant le circulateur contre les débris dans l'installation
- Vase d'expansion fourni garantissant la protection de la machine
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -10 °C fournie
- Faible encombrement
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique élevée
- Selon la norme EN 14825/2013, dans des conditions climatiques moyennes, le coefficient saisonnier de performance (SCOP) atteint 3,27 pour un étiquetage énergétique A+
- Présence de l'algorithme spécifique Free Defrost pour optimiser la performance et le confort même pendant les périodes de dégivrage
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs scroll sans entretien
- Diagnostic rapide et historique des incidents possibles grâce à la régulation Pro-Dialog+
- Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A sans effet sur la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne sur sept jours
- Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
- Fonctionnement de deux unités en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Basculement basé sur la température de l'air extérieur
- Mode nuit
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service
Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)
- Marche/Arrêt
- Double point de consigne
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
- Asservissement utilisateurs
- Hors service
- Capacité de l'unité
- Marche compresseur
Interface à distance (option)
Fonctionnement silencieux
- Compresseur scroll peu bruyants avec de faibles niveaux de vibrations
- Bloc compresseur monté sur des supports antivibratiles
- Batteries à air, haute efficacité
- Ventilateurs à faible niveau sonore
- Ventilateur monté sur un chassis rigide pour absorber les vibrations
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré
- Circulateur de charge à vitesse fixe
- Filtre à eau protégeant le circulateur contre les débris dans l'installation
- Vase d'expansion fourni garantissant la protection de la machine
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -10 °C fournie
- Faible encombrement
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique élevée
- Selon la norme EN 14825/2013, dans des conditions climatiques moyennes, le coefficient saisonnier de performance (SCOP) atteint 3,27 pour un étiquetage énergétique A+
- Présence de l'algorithme spécifique Free Defrost pour optimiser la performance et le confort même pendant les périodes de dégivrage
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs scroll sans entretien
- Diagnostic rapide et historique des incidents possibles grâce à la régulation Pro-Dialog+
- Réfrigérant R-410A plus facile à utiliser que d'autres mélanges de réfrigérants
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A sans effet sur la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne sur sept jours
- Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
- Fonctionnement de deux unités en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Basculement basé sur la température de l'air extérieur
- Mode nuit
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service
Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)
- Marche/Arrêt
- Double point de consigne
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
- Asservissement utilisateurs
- Hors service
- Capacité de l'unité
- Marche compresseur