AquaSnap® - Pompe à chaleur scroll air-eau
30RQ / 30RQP
Réfrigérant : R-32
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 160-1040 kW
Puissance calorifique nominale : 170-940 kW
Les pompes à chaleur AquaSnap constituent la meilleure solution pour les applications tertiaires et industrielles où les installateurs, bureaux d'études et propriétaires exigent des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité maximale.
- Haut rendement à pleine charge et à charge partielle
- Compact et facile à installer
- Faible niveau sonore
- Impact environnemental faible
- Haute fiabilité
Fonctionnement très économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charge partielle et conception efficace côté eau
- Fonctions de régulation spécifiques pour réduire la consommation d'énergie de l'unité lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® pour réduire la consommation d'énergie de jusqu'à 2/3 (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à l'option de récupération partielle de chaleur, qui permet la production gratuite d'eau chaude
Faible niveau sonore
- Section de batterie équipée de ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RQ-)
- Section de batterie avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux (30RQP)
- Ventilateurs silencieux Flying Bird™ de 6ème génération en matériaux composites
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte
- Module hydraulique intégré (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-32 respectueux de la couche d'ozone
- Faible charge de réfrigérant
- Réfrigérent R-32 à faible PRP (675)
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation d'énergie réduite de l'unité (à pleine charge et à charge partielle)
- L'énergie consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce aux pompes à vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation SmartVu™
- Configuration de la gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne : contrôle les heures de marche/arrêt et le fonctionnement de la pompe à chaleur à un deuxième point de consigne
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur
- Commande leader/suiveur de deux pompes à chaleur fonctionnant en parallèle avec égalisation du temps de fonctionnement et commutation automatique en cas de défaut de l'unité
- Fonctions de communication avancées
- Mode nuit
- Technologie de communication rapide et conviviale via Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée des bâtiments
- Accès à de multiples paramètres d'unité
- Fonctionnalité de maintenance
- Rappel de maintenance obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-Gaz
- Rappel d'entretien périodique pouvant être configuré en jours, mois ou heures de fonctionnement
- Interface utilisateur SmartVu™ 4,3 pouces :
- Interface à écran tactile de 4,3 pouces intuitive et conviviale
- Informations concises et claires disponibles dans plusieurs langues
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs (utilisateur final, personnel de service ou ingénieurs Carrier)
- Informations sur la production et la consommation d'énergie, valeurs instantanées et intégrées
Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Double gestion des points de consigne
- Limite de demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
Gestion à distance (option EMM)
- Température ambiante
- Réinitialisation du point de consigne
- Limite de demande
- Limite de demande 1 et 2
- Sécurité des utilisateurs
- Fin de stockage de glace
- Remplacement de la minuterie
- Hors service
- Capacité du refroidisseur
- Indication d'alerte
- Contrôle de chaudière
- Commande du chauffage électrique
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Récupération partielle de chaleur
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles d'habillage
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Module Ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
- Niveau de bruit très et ultra faible
Fonctionnement très économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charge partielle et conception efficace côté eau
- Fonctions de régulation spécifiques pour réduire la consommation d'énergie de l'unité lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® pour réduire la consommation d'énergie de jusqu'à 2/3 (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à l'option de récupération partielle de chaleur, qui permet la production gratuite d'eau chaude
Faible niveau sonore
- Section de batterie équipée de ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RQ-)
- Section de batterie avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux (30RQP)
- Ventilateurs silencieux Flying Bird™ de 6ème génération en matériaux composites
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte
- Module hydraulique intégré (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-32 respectueux de la couche d'ozone
- Faible charge de réfrigérant
- Réfrigérent R-32 à faible PRP (675)
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation d'énergie réduite de l'unité (à pleine charge et à charge partielle)
- L'énergie consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce aux pompes à vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation SmartVu™
- Configuration de la gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne : contrôle les heures de marche/arrêt et le fonctionnement de la pompe à chaleur à un deuxième point de consigne
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur
- Commande leader/suiveur de deux pompes à chaleur fonctionnant en parallèle avec égalisation du temps de fonctionnement et commutation automatique en cas de défaut de l'unité
- Fonctions de communication avancées
- Mode nuit
- Technologie de communication rapide et conviviale via Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée des bâtiments
- Accès à de multiples paramètres d'unité
- Fonctionnalité de maintenance
- Rappel de maintenance obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-Gaz
- Rappel d'entretien périodique pouvant être configuré en jours, mois ou heures de fonctionnement
- Interface utilisateur SmartVu™ 4,3 pouces :
- Interface à écran tactile de 4,3 pouces intuitive et conviviale
- Informations concises et claires disponibles dans plusieurs langues
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs (utilisateur final, personnel de service ou ingénieurs Carrier)
- Informations sur la production et la consommation d'énergie, valeurs instantanées et intégrées
Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Double gestion des points de consigne
- Limite de demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
Gestion à distance (option EMM)
- Température ambiante
- Réinitialisation du point de consigne
- Limite de demande
- Limite de demande 1 et 2
- Sécurité des utilisateurs
- Fin de stockage de glace
- Remplacement de la minuterie
- Hors service
- Capacité du refroidisseur
- Indication d'alerte
- Contrôle de chaudière
- Commande du chauffage électrique
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Récupération partielle de chaleur
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles d'habillage
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Module Ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
- Niveau de bruit très et ultra faible
AquaSnap®
disponible avec le fluide frigorigène R-32
disponible avec le fluide frigorigène R-32
La gamme de refroidisseurs scroll Carrier AquaSnap® est disponible avec le réfrigérant R-32, améliorant ainsi la performance tout en réduisant les émissions directes de gaz à effet de serre jusqu'à 77% par rapport à la gamme précédente au R-410A.