AquaSnap® - Pompe à chaleur air-source Scroll 75°C avec réfrigérant naturel
61AQ
Fluide frigorigène : R-290
Compresseur : scroll inverter
Puissance calorifique nominale : 40-140 kW
Puissance frigorifique nominale : 40-140 kW
Les pompes à chaleur AquaSnap® offrent la meilleure solution possible pour les applications de chauffage pour lesquelles les installateurs, les bureaux d'étude et les propriétaires de bâtiment demandent des coûts d'installation réduits, des performances optimales et la qualité maximum, en construction neuve comme en rénovation.
- Technologie inverter permettant des performances saisonnières élevées
- Fluide frigorigène naturel R-290, PRG = 0,02
- Faible impact environnemental
- Haute température, jusqu'à 75 °C de température de sortie d'eau
- En appui de la décarbonation et de l'interdiction des chaudières aux combustibles fossiles
- Compacité et facilité d'installation
- Puissance modulaire jusqu'à 4 unités (560 kW)
La pompe à chaleur AquaSnap® 61AQ est un appareil tout en un compact optimisé pour les applications qui requièrent des coûts d'équipement et d'installation maîtrisés (CapEx réduit).
Les options sont très nombreuses pour permettre d'adapter la configuration aux besoins de chaque client.
Les pompes sont proposées en option à vitesse variable avec logique de régulation intelligente Greenspeed® de Carrier, pour une optimisation en charge partielle lorsqu'une valeur élevée de SCOP/SEER est exigée.
Dans cette configuration, la pompe à chaleur AquaSnap® offre un rendement à charge partielle exceptionnel permettant de réduire les coûts d'entretien sur toute sa durée de vie. Qui plus est, les niveaux sonores atteints dans les conditions de charge partielle sont particulièrement bas.
La gamme AquaSnap® avec technologie intelligente Greenspeed® est efficace et silencieuse et fonctionne dans des ambiances extérieures comprises entre -25 °C et +50 °C.
Performances exceptionnelles
- Ventilateurs à vitesse variable avec moteur EC et en option, pompes à vitesse variable
- Gain d'efficacité énergétique pouvant atteindre +15 % par rapport à la gamme antérieure, pour un encombrement au sol comparable
- Conformité totale avec les réglementations d'écoconception en vigueur
Installation rapide et facile
- Design compact
- Module hydraulique intégré (option)
- Pompe simple haute pression
- Pompes à vitesse variable intégrées avec modulation automatique du débit d'eau nominal gérée par la régulation interne du groupe
- Filtre à eau pour protéger la pompe et l'échangeur contre les particules en suspension
- Sondes de pression pour indication numérique directe du débit et des pressions d'eau
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -25 °C, grâce à des réchauffeurs électriques
- Vase d’expansion à membrane de 8 litres
Fonctionnement très économique
- Rendement énergétique saisonnier élevé
- Compresseurs scroll équipés d'un moteur inverter haute efficacité
- Détendeur électronique
- Batteries à transfert de chaleur haute efficacité et ventilateurs à vitesse variable (EC) et technologie Greenspeed®
- Échangeur à plaques brasées à faibles pertes de charge
- Fonctions de régulation spécifiques visant à réduire l'énergie utilisée pendant les périodes d'occupation et d'inoccupation
- Horloge interne : commande de l'état marche/arrêt de la pompe à chaleur et du fonctionnement à un second point de consigne
- Décalage automatique du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur ou de l'air ambiant (accessoire)
- Gestion de la haute pression (HP) flottante
- Limitation de la puissance selon la demande
Bas niveau sonore de série
- Condenseur avec ventilateurs à vitesse variable Greenspeed®, compresseur avec capotage acoustique pour un fonctionnement plus silencieux
- Fonctions de régulation spécifiques visant à abaisser le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Coûts d'installation réduits
- Conception modulaire, configurations électriques et hydrauliques différenciées facilitant l'intégration dans les bâtiments rénovés
- En option, pompe à vitesse variable Greenspeed® avec module hydraulique (option recommandée par Carrier)
Écoresponsable
- Fluide frigorigène R-290, de PRG 99,7 % plus bas que celui de la version antérieure à fluide R-407C, et d'efficacité énergétique exceptionnelle
- Avec les pompes à vitesse variable Greenspeed®, possibilité de réduire jusqu'aux deux tiers l'énergie consommée par la circulation
- Circuits frigorifiques étanches
Conception apte au remplacement des chaudières
- Appareils conçus dans le souci de la compacité afin de pouvoir être installés là où il n'a pas été prévu que des pompes à chaleur puissent remplacer d'anciennes chaudières. L'espace qu'ils occupent est minime
- Production d'eau chaude jusqu'à 75 °C à son maximum et 70 °C par -10 °C de température d'air extérieur
- Gestion des chaudières et chauffages externes de série, garantissant une intégration sans problème avec les systèmes existants
- Gestion de l'ECS (eau chaude sanitaire) (de série), alimentant une vanne 3 voies (accessoire)
- Gestion intégrée de la prévention anti-légionelles pour garantir la conformité aux obligations sanitaires
- Gestion du chauffage jusqu'à deux zones
Régulateur SmartVu™
- Interface utilisateur 7 pouces SmartVu™
- Mode nuit (limitation du bruit)
- Technologie de communication haut débit sur réseau Ethernet (IP) avec un système de GTB utilisant le protocole ModBus ou Bacnet
- Planification des maintenances possible pour la détection des fuites de fluide frigorigène (selon réglementation locale)
Gestion du système de chauffage
- Gestion de chaudière
- Gestion de chauffage externe
- Gestion de l'ECS (eau chaude sanitaire)
- Cycle de prévention anti-légionelles
- 2 zones de chauffage indépendantes
Gestion à distance (de série)
- Accès facile depuis internet
- Contrôle à distance multiple, options de surveillance et de diagnostic
- Départ/arrêt de l'appareil
- Gestion d'un double point de consigne
- Sécurité de l'utilisateur
- Indication du fonctionnement
- Indication des alertes
- Indication des alarmes
- Demande d'ECS
- Mode nuit
Smart Grid Ready
- Label de sécurité normalisé pour intégration aux réseaux électriques intelligents
- Protection anticorrosion, batteries RTPF
- Fonctionnement leader/suiveur (jusqu'à 4 appareils)
- Simple pompe HP VSD (vitesse variable)
- Détecteur de fuites de fluide frigorigène
- Classe CEM . C1 selon EN 61800-3
- Compteur électrique
- Module ballon tampon avec ou sans résistances électriques
- Plots anti-vibratiles
- Flexibles de raccordement à l'échangeur
- Sonde de température extérieure
- Séquenceur de gestion système (SMS, System Management Sequencer) 4 appareils
- Module de gestion système (SMM, System Management Module)
- Vanne 3 voies ECS
- Sonde ECS
- Sonde de température d'air externe
- Raccordement électrique déporté
La pompe à chaleur AquaSnap® 61AQ est un appareil tout en un compact optimisé pour les applications qui requièrent des coûts d'équipement et d'installation maîtrisés (CapEx réduit).
Les options sont très nombreuses pour permettre d'adapter la configuration aux besoins de chaque client.
Les pompes sont proposées en option à vitesse variable avec logique de régulation intelligente Greenspeed® de Carrier, pour une optimisation en charge partielle lorsqu'une valeur élevée de SCOP/SEER est exigée.
Dans cette configuration, la pompe à chaleur AquaSnap® offre un rendement à charge partielle exceptionnel permettant de réduire les coûts d'entretien sur toute sa durée de vie. Qui plus est, les niveaux sonores atteints dans les conditions de charge partielle sont particulièrement bas.
La gamme AquaSnap® avec technologie intelligente Greenspeed® est efficace et silencieuse et fonctionne dans des ambiances extérieures comprises entre -25 °C et +50 °C.
Performances exceptionnelles
- Ventilateurs à vitesse variable avec moteur EC et en option, pompes à vitesse variable
- Gain d'efficacité énergétique pouvant atteindre +15 % par rapport à la gamme antérieure, pour un encombrement au sol comparable
- Conformité totale avec les réglementations d'écoconception en vigueur
Installation rapide et facile
- Design compact
- Module hydraulique intégré (option)
- Pompe simple haute pression
- Pompes à vitesse variable intégrées avec modulation automatique du débit d'eau nominal gérée par la régulation interne du groupe
- Filtre à eau pour protéger la pompe et l'échangeur contre les particules en suspension
- Sondes de pression pour indication numérique directe du débit et des pressions d'eau
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -25 °C, grâce à des réchauffeurs électriques
- Vase d’expansion à membrane de 8 litres
Fonctionnement très économique
- Rendement énergétique saisonnier élevé
- Compresseurs scroll équipés d'un moteur inverter haute efficacité
- Détendeur électronique
- Batteries à transfert de chaleur haute efficacité et ventilateurs à vitesse variable (EC) et technologie Greenspeed®
- Échangeur à plaques brasées à faibles pertes de charge
- Fonctions de régulation spécifiques visant à réduire l'énergie utilisée pendant les périodes d'occupation et d'inoccupation
- Horloge interne : commande de l'état marche/arrêt de la pompe à chaleur et du fonctionnement à un second point de consigne
- Décalage automatique du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur ou de l'air ambiant (accessoire)
- Gestion de la haute pression (HP) flottante
- Limitation de la puissance selon la demande
Bas niveau sonore de série
- Condenseur avec ventilateurs à vitesse variable Greenspeed®, compresseur avec capotage acoustique pour un fonctionnement plus silencieux
- Fonctions de régulation spécifiques visant à abaisser le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Coûts d'installation réduits
- Conception modulaire, configurations électriques et hydrauliques différenciées facilitant l'intégration dans les bâtiments rénovés
- En option, pompe à vitesse variable Greenspeed® avec module hydraulique (option recommandée par Carrier)
Écoresponsable
- Fluide frigorigène R-290, de PRG 99,7 % plus bas que celui de la version antérieure à fluide R-407C, et d'efficacité énergétique exceptionnelle
- Avec les pompes à vitesse variable Greenspeed®, possibilité de réduire jusqu'aux deux tiers l'énergie consommée par la circulation
- Circuits frigorifiques étanches
Conception apte au remplacement des chaudières
- Appareils conçus dans le souci de la compacité afin de pouvoir être installés là où il n'a pas été prévu que des pompes à chaleur puissent remplacer d'anciennes chaudières. L'espace qu'ils occupent est minime
- Production d'eau chaude jusqu'à 75 °C à son maximum et 70 °C par -10 °C de température d'air extérieur
- Gestion des chaudières et chauffages externes de série, garantissant une intégration sans problème avec les systèmes existants
- Gestion de l'ECS (eau chaude sanitaire) (de série), alimentant une vanne 3 voies (accessoire)
- Gestion intégrée de la prévention anti-légionelles pour garantir la conformité aux obligations sanitaires
- Gestion du chauffage jusqu'à deux zones
Régulateur SmartVu™
- Interface utilisateur 7 pouces SmartVu™
- Mode nuit (limitation du bruit)
- Technologie de communication haut débit sur réseau Ethernet (IP) avec un système de GTB utilisant le protocole ModBus ou Bacnet
- Planification des maintenances possible pour la détection des fuites de fluide frigorigène (selon réglementation locale)
Gestion du système de chauffage
- Gestion de chaudière
- Gestion de chauffage externe
- Gestion de l'ECS (eau chaude sanitaire)
- Cycle de prévention anti-légionelles
- 2 zones de chauffage indépendantes
Gestion à distance (de série)
- Accès facile depuis internet
- Contrôle à distance multiple, options de surveillance et de diagnostic
- Départ/arrêt de l'appareil
- Gestion d'un double point de consigne
- Sécurité de l'utilisateur
- Indication du fonctionnement
- Indication des alertes
- Indication des alarmes
- Demande d'ECS
- Mode nuit
Smart Grid Ready
- Label de sécurité normalisé pour intégration aux réseaux électriques intelligents
- Protection anticorrosion, batteries RTPF
- Fonctionnement leader/suiveur (jusqu'à 4 appareils)
- Simple pompe HP VSD (vitesse variable)
- Détecteur de fuites de fluide frigorigène
- Classe CEM . C1 selon EN 61800-3
- Compteur électrique
- Module ballon tampon avec ou sans résistances électriques
- Plots anti-vibratiles
- Flexibles de raccordement à l'échangeur
- Sonde de température extérieure
- Séquenceur de gestion système (SMS, System Management Sequencer) 4 appareils
- Module de gestion système (SMM, System Management Module)
- Vanne 3 voies ECS
- Sonde ECS
- Sonde de température d'air externe
- Raccordement électrique déporté
Présentation de notre nouvelle pompe à chaleur, utilisant le réfrigérant R-290 pour chauffer efficacement de 40 à 560 kW, jusqu'à 75 °C (jusqu'à -7°C d'air extérieur).
Conçue dans un souci du développement durable et de performance, elle réduit votre empreinte carbone tout en maximisant le confort.
Rejoignez-nous dans l'ère de la décarbonation.