AquaSnap® - Pompe à chaleur eau-eau
61WG
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance calorifique nominale : 30-230 kW
Les unités 61WG sont les nouveaux refroidisseurs et pompes à chaleur Carrier conçus pour les applications commerciales (bureaux, petits hôtels, infrastructures de loisirs), résidentielles et industrielles. Toutes les unités combinent hautes performances et fonctionnalité dans un châssis exceptionnellement compact.
- 61WG optimisé pour le chauffage
- Conception compacte
- Approche Plug & Play
- Rendement élevé
Généralités
- Encombrement réduit
- Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
- Pompe à débit variable
- Option faible bruit (-3 dB(A))
- Empilage de deux unités pour une puissance accrue (jusqu'à la taille 090)
- Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Raccordements d'eau en haut ou à l'arrière
Optimisé pour le chauffage
- Température élevée jusqu'à +65 °C
- Température de l'évaporateur jusqu'à -5 °C
- Régulation de la vanne d'aiguillage à trois voies pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage
- Une approche axée sur l'ensemble du système - la gestion HSM du système de chauffage maximise le rendement global des systèmes complexes lorsque les unités 61WG sont associées à une source de chauffage auxiliaire pour desservir le chauffage multizone et la production d'eau chaude sanitaire
- Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage, aussi bien dans les bâtiments neufs que rénovés, et permet la production d'eau chaude sanitaire (avec un point de consigne en température spécial)
Adaptabilité et simplicité d'installation
- Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
- Réversibilité du chauffage côté eau
Gamme de produits compacts à hautes performances
- Un faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet un accès dans des locaux techniques très exigus
- Un SCOP élevé satisfait les normes les plus exigeantes, avec une température de sortie d'eau pouvant atteindre 65 °C sans système additionnel
- Des pompes à débit variable réduisent la consommation d'énergie du système
- Bénéficie de niveaux sonores faibles, ce qui permet une installation dans tous les types de bâtiments
- Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A, optimisé pour les conditions de fonctionnement types des unités refroidies par eau
SmartVu™ control
- Fonctionnalités avancées de communication
- Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
- Accès à plusieurs paramètres
- Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents clients
- Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Fonction d'entretien (de série)
- Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
- Rappel d'entretien périodique configurable
- Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange

Une régulation de pointe
- Gestion optimisée de l'énergie
- Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Deux programmes horaires indépendants à réguler
- Démarrage/arrêt de l'unité
- Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
- Une protection totale de l'unité
- Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
- Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
- Commande à distance
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
- Gestion à distance
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
Options
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Vase d'expansion
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement Leader/suiveur
- Sectionneur général sans fusible
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
- Unité empilable
- Raccordements d'eau en haut
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire
Généralités
- Encombrement réduit
- Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
- Pompe à débit variable
- Option faible bruit (-3 dB(A))
- Empilage de deux unités pour une puissance accrue (jusqu'à la taille 090)
- Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Raccordements d'eau en haut ou à l'arrière
Optimisé pour le chauffage
- Température élevée jusqu'à +65 °C
- Température de l'évaporateur jusqu'à -5 °C
- Régulation de la vanne d'aiguillage à trois voies pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage
- Une approche axée sur l'ensemble du système - la gestion HSM du système de chauffage maximise le rendement global des systèmes complexes lorsque les unités 61WG sont associées à une source de chauffage auxiliaire pour desservir le chauffage multizone et la production d'eau chaude sanitaire
- Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage, aussi bien dans les bâtiments neufs que rénovés, et permet la production d'eau chaude sanitaire (avec un point de consigne en température spécial)
Adaptabilité et simplicité d'installation
- Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
- Réversibilité du chauffage côté eau
Gamme de produits compacts à hautes performances
- Un faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet un accès dans des locaux techniques très exigus
- Un SCOP élevé satisfait les normes les plus exigeantes, avec une température de sortie d'eau pouvant atteindre 65 °C sans système additionnel
- Des pompes à débit variable réduisent la consommation d'énergie du système
- Bénéficie de niveaux sonores faibles, ce qui permet une installation dans tous les types de bâtiments
- Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A, optimisé pour les conditions de fonctionnement types des unités refroidies par eau
SmartVu™ control
- Fonctionnalités avancées de communication
- Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
- Accès à plusieurs paramètres
- Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents clients
- Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Fonction d'entretien (de série)
- Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
- Rappel d'entretien périodique configurable
- Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange

Une régulation de pointe
- Gestion optimisée de l'énergie
- Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Deux programmes horaires indépendants à réguler
- Démarrage/arrêt de l'unité
- Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
- Une protection totale de l'unité
- Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
- Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
- Commande à distance
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
- Gestion à distance
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
Options
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Module hydraulique avec sélection de pompe
- Vase d'expansion
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement Leader/suiveur
- Sectionneur général sans fusible
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
- Unité empilable
- Raccordements d'eau en haut
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire