AquaForce® - Pompe à chaleur eau-eau haute température utilisant le réfrigérant HFO R-1234ze
61XWHZE
Réfrigérant : R-1234ze
Compresseur : à vis, à vitesse fixe
Puissance calorifique nominale : 200-2 500 kW
Les pompes à chaleur eau-eau Aquaforce PUREtec 61XWHZE sont la solution premium pour les applications de chauffage industriel et commercial pour lesquelles les utilisateurs, les bureaux d'études et les propriétaires de bâtiment demandent des performances optimales, une température de sortie d'eau chaude élevée, une fiabilité maximale et une solution environnementale.
- Solution de chaleur renouvelable capable de produire de l'eau chaude jusqu'à +85 °C
- Applications multiples : chauffage urbain, chauffage d'ambiance, chauffage industriel
- Sources d'énergies renouvelables multiples : chaleur résiduelle des data centers, de l'industrie, eaux grises, eau de source souterraine
Disponible en trois versions :
- 61XWHLZE pour les basses températures de sortie d'eau chaude
- 61XWH-ZE pour les températures moyennes de sortie d'eau chaude
- 61XWHHZE pour les hautes températures de sortie d'eau chaude
Solution de chaleur renouvelable
- La solution idéale pour les systèmes de chauffage urbain
- Possibilité de combiner plusieurs pompes à chaleur 61XWHZE pour atteindre la meilleure efficacité possible et des puissances supérieures
- Éligibles pour des incitations financières dans de nombreux pays
- La solution idéale pour les villes intelligentes
- La solution idéale pour le chauffage des procédés et des locaux
Basse consommation énergétique
- Source d'énergie renouvelable pour la conformité aux objectifs de l'UE pour 2020 (27% d'énergie renouvelable)
- Réseau de gaz inutile
- La technologie des pompes à chaleur est plus efficace et durable que tout système thermique utilisant les énergies fossiles
- Excellent coefficient de performance (COP de 6 ou plus), avec une empreinte carbone très faible par rapport aux chaudières traditionnelles
- L'efficacité énergétique élevée est atteinte à travers un compresseur Carrier à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance calorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique permettant une utilisation améliorée de la surface d'échange de chaleur de l'évaporateur
- Système économiseur
Faible niveau sonore
- Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Atténuation spécifique possible sur demande
Installation facile et rapide
- Un branchement électrique et une source d'eau suffisent
- Conception compacte
-
Raccordements électriques simplifiés
-
Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité et entretien facile
- Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés pour le réfrigérant R-1234ze afin de limiter les risques de panne. De même, de nombreux choix de conception ont été arrêtés dans cette perspective
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Composants du compresseur facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
- Un ou deux circuits indépendants de réfrigérant, le second prenant automatiquement le relais si le premier tombe en panne
- Détecteur de débit électronique sans pièce mécanique en mouvement. Réglage automatique en fonction de la taille du refroidisseur et du type de fluide
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Conception Carrier sûre
- Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze, testés et validés
- Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze et à haute température
- Coffret électrique spécifique doté d'une étanchéité accrue et d'un ventilateur intégré pour maintenir une pression d'air positive afin d'éviter tout risque d'inflammation
- Nouveaux algorithmes de régulation
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
- Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation Touch Pilot
- Une interface 5" couleur, intuitive et conviviale
- Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
- Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
- Accès facile à l'interface de commande avec support d'écran tactile incliné pour assurer la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Sécurité : protection par mot de passe interdisant aux personnes non autorisées de modifier les paramètres avancés
- Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Passerelles de communication en option
- Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Commandes/affichages :
- Commande des pompes du condenseur
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne
- Réglage de limitation de la demande
- Visualisation du fonctionnement
- Affichage des alarmes
Gestion à distance (option de gestion de l'énergie)
- Température ambiante
- Décalage du point de consigne
- Limitation de la demande, permettant la limitation de la puissance maximale de la pompe à chaleur
- Demande limite 1 et 2: la fermeture de ces contacts limite la puissance ou le courant maximum à deux valeurs prédéfinies
- Asservissement utilisateurs
- Dérogation du programme horaire
- Hors service
- Puissance de la pompe à chaleur
- Indication d'alerte
- Démarrage étoile/triangle (pour les tailles 3, 5 et 10)
- Fonctionnement Leader/suiveur
- Point d'alimentation unique (pour les tailles 10,14,15 et 17)
- Aucun interrupteur général
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Module de gestion de l'énergie
- Interface utilisateur 7"
- Bas niveau sonore
- Kit Victolic avec manchettes à souder
Disponible en trois versions :
- 61XWHLZE pour les basses températures de sortie d'eau chaude
- 61XWH-ZE pour les températures moyennes de sortie d'eau chaude
- 61XWHHZE pour les hautes températures de sortie d'eau chaude
Solution de chaleur renouvelable
- La solution idéale pour les systèmes de chauffage urbain
- Possibilité de combiner plusieurs pompes à chaleur 61XWHZE pour atteindre la meilleure efficacité possible et des puissances supérieures
- Éligibles pour des incitations financières dans de nombreux pays
- La solution idéale pour les villes intelligentes
- La solution idéale pour le chauffage des procédés et des locaux
Basse consommation énergétique
- Source d'énergie renouvelable pour la conformité aux objectifs de l'UE pour 2020 (27% d'énergie renouvelable)
- Réseau de gaz inutile
- La technologie des pompes à chaleur est plus efficace et durable que tout système thermique utilisant les énergies fossiles
- Excellent coefficient de performance (COP de 6 ou plus), avec une empreinte carbone très faible par rapport aux chaudières traditionnelles
- L'efficacité énergétique élevée est atteinte à travers un compresseur Carrier à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance calorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique permettant une utilisation améliorée de la surface d'échange de chaleur de l'évaporateur
- Système économiseur
Faible niveau sonore
- Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Atténuation spécifique possible sur demande
Installation facile et rapide
- Un branchement électrique et une source d'eau suffisent
- Conception compacte
-
Raccordements électriques simplifiés
-
Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité et entretien facile
- Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés pour le réfrigérant R-1234ze afin de limiter les risques de panne. De même, de nombreux choix de conception ont été arrêtés dans cette perspective
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Composants du compresseur facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
- Un ou deux circuits indépendants de réfrigérant, le second prenant automatiquement le relais si le premier tombe en panne
- Détecteur de débit électronique sans pièce mécanique en mouvement. Réglage automatique en fonction de la taille du refroidisseur et du type de fluide
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Conception Carrier sûre
- Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze, testés et validés
- Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze et à haute température
- Coffret électrique spécifique doté d'une étanchéité accrue et d'un ventilateur intégré pour maintenir une pression d'air positive afin d'éviter tout risque d'inflammation
- Nouveaux algorithmes de régulation
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
- Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation Touch Pilot
- Une interface 5" couleur, intuitive et conviviale
- Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
- Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
- Accès facile à l'interface de commande avec support d'écran tactile incliné pour assurer la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Sécurité : protection par mot de passe interdisant aux personnes non autorisées de modifier les paramètres avancés
- Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Passerelles de communication en option
- Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Commandes/affichages :
- Commande des pompes du condenseur
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne
- Réglage de limitation de la demande
- Visualisation du fonctionnement
- Affichage des alarmes
Gestion à distance (option de gestion de l'énergie)
- Température ambiante
- Décalage du point de consigne
- Limitation de la demande, permettant la limitation de la puissance maximale de la pompe à chaleur
- Demande limite 1 et 2: la fermeture de ces contacts limite la puissance ou le courant maximum à deux valeurs prédéfinies
- Asservissement utilisateurs
- Dérogation du programme horaire
- Hors service
- Puissance de la pompe à chaleur
- Indication d'alerte
- Démarrage étoile/triangle (pour les tailles 3, 5 et 10)
- Fonctionnement Leader/suiveur
- Point d'alimentation unique (pour les tailles 10,14,15 et 17)
- Aucun interrupteur général
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Module de gestion de l'énergie
- Interface utilisateur 7"
- Bas niveau sonore
- Kit Victolic avec manchettes à souder
61XWHZE avec un réfrigérant PUREtec™
Carrier relève le défi de l'efficacité et du changement climatique avec la gamme PUREtec™ qui non seulement protège la couche d'ozone, mais a également très peu d'effet sur le réchauffement climatique.
61XWHZE, au cœur de la smart city
La gamme AquaForce PUREtec 61XWHZE de Carrier est constituée de pompes à chaleur haute température de nouvelle génération, qui utilisent le nouveau réfrigérant HFO R-1234ze à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP˂1). Elles peuvent produire de l'eau d'une température maximale de 85 °C.
Les pompes à chaleur AquaForce 61XWHZE peuvent valoriser les sources de chaleur naturelle et résiduelle afin d'offrir des solutions d'énergie renouvelable pour plusieurs applications de chauffage.