Skip to main content

Aéroréfrigérant
09PE

Puissance frigorifique nominale : 10 - 1100 kW

La gamme 09PE est particulièrement adaptée aux applications du tertiaire, de l'industrie et de la santé. Les aéroréfrigérants de cette gamme sont principalement destinés au refroidissement d'eau (claire ou glycolée) pour les groupes de production d'eau glacée. La gamme 09PE peut être associée au refroidisseurs de liquide pour travailler en free-cooling. Ces appareils sont conçus pour être installés en extérieur.

  • Performances
  • Flexibilité
  • Intelligence
  • Optimisation de l'énergie
  • Optimisation acoustique
09PE est une large gamme modulaire, qui dispose de :
  • 3 longueurs de caisson (module S, M ou L), permettant d'optimiser soit l'encombrement, soit la puissance, soit la consommation électrique
  • De 1 à 14 ventilateurs
  • 2 diamètres d'hélices, 800 ou 910 mm
  • Plusieurs vitesses de rotation, jusqu'à 1 270 tr/min
  • Configuration en "V"
  • Configuration horizontale ou verticale

Excellente tenue à la corrosion

  • Batteries avec tubes et collecteurs en cuivre avec des ailettes en aluminium haute performance peu sensibles à l'encrassement
  • Ensembles de moteur de ventilateur AC ou EC
  • Caisson et pieds en acier galvanisé avec peinture en poudre polyester
  • Capot de protection sur coudes et collecteurs
  • Ailettes en aluminium prélaqué
  • Revêtement ALTENA ALUCOAT® 507 haute efficacité sur les ailettes
  • Tubes en acier inoxydable
  • Tenue en catégorie de corrosivité C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Coffret borniers
  • Armoire de protection
  • Armoire de régulation
  • Interrupteur de maintenance
  • Contre-brides
  • Pieds surélevés
  • Configuration verticale
  • Gerbage de 2 appareils identiques
  • Skid pour transport par conteneur
  • Moteur EC (à commutation électronique)
  • Batterie vidangeable
  • Vannes free-cooling
  • Refroidissement adiabatique
09PE est une large gamme modulaire, qui dispose de :
  • 3 longueurs de caisson (module S, M ou L), permettant d'optimiser soit l'encombrement, soit la puissance, soit la consommation électrique
  • De 1 à 14 ventilateurs
  • 2 diamètres d'hélices, 800 ou 910 mm
  • Plusieurs vitesses de rotation, jusqu'à 1 270 tr/min
  • Configuration en "V"
  • Configuration horizontale ou verticale

Excellente tenue à la corrosion

  • Batteries avec tubes et collecteurs en cuivre avec des ailettes en aluminium haute performance peu sensibles à l'encrassement
  • Ensembles de moteur de ventilateur AC ou EC
  • Caisson et pieds en acier galvanisé avec peinture en poudre polyester
  • Capot de protection sur coudes et collecteurs
  • Ailettes en aluminium prélaqué
  • Revêtement ALTENA ALUCOAT® 507 haute efficacité sur les ailettes
  • Tubes en acier inoxydable
  • Tenue en catégorie de corrosivité C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Coffret borniers
  • Armoire de protection
  • Armoire de régulation
  • Interrupteur de maintenance
  • Contre-brides
  • Pieds surélevés
  • Configuration verticale
  • Gerbage de 2 appareils identiques
  • Skid pour transport par conteneur
  • Moteur EC (à commutation électronique)
  • Batterie vidangeable
  • Vannes free-cooling
  • Refroidissement adiabatique

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec