Skip to main content

Échangeur à plaques et joints
10TE

Les échangeurs à plaques et joints sont particulièrement bien adaptés à une large gamme d'applications et de solutions : thermique (sanitaire, eau chaude sanitaire, piscine, etc.), séparation de réseau hydrolique, tampon sur la pompe à chaleur, géothermie, process industriel, etc.

  • Découplage des unités thermiques avec le système
  • Conception économique
  • Qualifiée et fiable
  • Coefficient de transfert thermique élevé
  • Possibilité de fonctionnement avec des pincements très faible de températures
  • Débits d'eau jusqu'à 800 m3/h
  • Diamètres de raccordement disponibles : DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
L'échangeur à plaques et joints est constitué de plusieurs plaques thermiques cannelées assemblées avec des joints, entre deux plaques de châssis, l'une fixe et l'autre mobile.
  • Excellent coefficient de transfert thermique
  • Fonctionnement possible avec de très faibles pincements de températures
  • Très faibles pertes de charges
  • Faible contenance en fluide
  • Pression différentielle maximale égale à la pression de service maximale
  • Grande résistance à la corrosion
  • Faible encombrement
  • Facilité d'installation et d'entretien
  • Extension possible de la surface d'échange thermique par l'ajout de plaques

Isolation thermique TF (modèles DN 32, DN 50 et DN 65)

Coffre semi-rigide préfabriqué par thermoformage facile à installer.
  • Structure spéciale « double-couche »
  • Assemblage facile et rapide
  • Pertes d'énergie et condensation minimisées
  • Facilité d'adaptation sur site à toutes les configurations.
  • Faibles coûts d'installation
  • Léger et résistant

Isolation thermique PB (modèles DN 80, DN 100, DN 150 et DN 200)

Structure modulaire auto-porteuse constituée de panneaux isolants. Deux feuilles d'aluminium couplées à la mousse polyuréthane garantissent une excellente isolation thermique, une bonne rigidité structurelle et une belle finition.
  • Assemblage facile et rapide
  • Pertes d'énergie et condensation minimisées
  • Faibles coûts d'installation
  • Accès rapide et facile à l'échangeur de chaleur pour inspection

Bac à condensats (tous les modèles)

Dispositif de protection spécifiquement conçu pour collecter l'eau ou d'autres fluides en cas de fuite accidentelle ou d'entretien.
  • Réduit les risques d'inondation en cas de fuite
  • Possibilité de régler l'inclinaison pour faciliter l'évacuation
  • Faibles coûts d'installation
  • Récupère les condensats

Plaques à double paroi

Les plaques à double paroi sont constituées de deux plaques de transfert thermique identiques gaufrées ensemble, puis soudées au laser autour des ports d’arrivée et de retour.
  • Produit un mince interstice d’air entre les deux plaques qui empêche le mélange des fluides et permet la détection visuelle d’une éventuelle fuite externe
  • Procure la solution appropriée pour toutes les applications de CVC où un niveau de sécurité supérieur est conseillé et/ou obligatoire

Protection du lot de plaques

La Protection du Lot de Plaques est un dispositif de protection spécialement conçu afin de protéger le personnel en cas de fuite inattendue. Il doit être toujours utilisé quand les températures dépassent 60° C, aussi lors de la manipulation de fluides non critiques.
  • Se compose de deux ou plusieurs tôles façonnées afin de couvrir l’ensemble de plaques d’un échangeur de chaleur à plaques
  • Fourni sous forme de kit
  • Protection du lot de plaques en cas de milieu agressif ou pollué
  • Débits d'eau jusqu'à 800 m3/h
  • Diamètres de raccordement disponibles : DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
L'échangeur à plaques et joints est constitué de plusieurs plaques thermiques cannelées assemblées avec des joints, entre deux plaques de châssis, l'une fixe et l'autre mobile.
  • Excellent coefficient de transfert thermique
  • Fonctionnement possible avec de très faibles pincements de températures
  • Très faibles pertes de charges
  • Faible contenance en fluide
  • Pression différentielle maximale égale à la pression de service maximale
  • Grande résistance à la corrosion
  • Faible encombrement
  • Facilité d'installation et d'entretien
  • Extension possible de la surface d'échange thermique par l'ajout de plaques

Isolation thermique TF (modèles DN 32, DN 50 et DN 65)

Coffre semi-rigide préfabriqué par thermoformage facile à installer.
  • Structure spéciale « double-couche »
  • Assemblage facile et rapide
  • Pertes d'énergie et condensation minimisées
  • Facilité d'adaptation sur site à toutes les configurations.
  • Faibles coûts d'installation
  • Léger et résistant

Isolation thermique PB (modèles DN 80, DN 100, DN 150 et DN 200)

Structure modulaire auto-porteuse constituée de panneaux isolants. Deux feuilles d'aluminium couplées à la mousse polyuréthane garantissent une excellente isolation thermique, une bonne rigidité structurelle et une belle finition.
  • Assemblage facile et rapide
  • Pertes d'énergie et condensation minimisées
  • Faibles coûts d'installation
  • Accès rapide et facile à l'échangeur de chaleur pour inspection

Bac à condensats (tous les modèles)

Dispositif de protection spécifiquement conçu pour collecter l'eau ou d'autres fluides en cas de fuite accidentelle ou d'entretien.
  • Réduit les risques d'inondation en cas de fuite
  • Possibilité de régler l'inclinaison pour faciliter l'évacuation
  • Faibles coûts d'installation
  • Récupère les condensats

Plaques à double paroi

Les plaques à double paroi sont constituées de deux plaques de transfert thermique identiques gaufrées ensemble, puis soudées au laser autour des ports d’arrivée et de retour.
  • Produit un mince interstice d’air entre les deux plaques qui empêche le mélange des fluides et permet la détection visuelle d’une éventuelle fuite externe
  • Procure la solution appropriée pour toutes les applications de CVC où un niveau de sécurité supérieur est conseillé et/ou obligatoire

Protection du lot de plaques

La Protection du Lot de Plaques est un dispositif de protection spécialement conçu afin de protéger le personnel en cas de fuite inattendue. Il doit être toujours utilisé quand les températures dépassent 60° C, aussi lors de la manipulation de fluides non critiques.
  • Se compose de deux ou plusieurs tôles façonnées afin de couvrir l’ensemble de plaques d’un échangeur de chaleur à plaques
  • Fourni sous forme de kit
  • Protection du lot de plaques en cas de milieu agressif ou pollué

Documents


Fonctionne bien avec