AquaForce® - Refroidisseur de liquide à vis, à condensation par air, à vitesse variable
30KAV
Réfrigérant : R-134a
Compresseur : à vis, à vitesse variable
Puissance frigorifique nominale : 490-1 100 kW
Les groupes de production d'eau glacée AquaForce® Vision 30KAV dotés de l'intelligence Greenspeed® constituent la solution haut de gamme pour les applications tertiaires et industrielles pour lesquelles les installateurs, les consultants et les propriétaires de bâtiment exigent un haut niveau de fiabilité et des performances optimales, en particulier à charge partielle.
- Performances exceptionnelles
- Faibles niveaux sonores
- Intelligence et connectivité
- Responsabilité environnementale
- Large éventail d'applications
- Simplicité d'installation et d'entretien
La gamme propose 4 niveaux d'efficacité :
- Unité 30KAV standard avec compresseurs à vis, à vitesse variable
- 30KAV avec ventilateurs EC (option 17) - améliore l'efficacité énergétiques saisonnière
- 30KAV avec haute efficacité énergétique (option 119) - équipée d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir une performance optimale à pleine charge et à charge partielle
- 30KAV avec très haute efficacité énergétique + (option 119+) - équipée de ventilateurs EC et d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir l'efficacité énergétique saisonnière la plus élevée possible
Performances énergétiques exceptionnelles
- Compresseurs à vis, à vitesse variable (30KAV)
- Seconde génération de compresseurs bi-vis à vitesse variable et haut rendement dotés d'une vanne de régulation volumétrique (Vi) intégrée pour optimiser les performances à pleine charge et à charge partielle
- Ventilateurs Flying Bird™ à vitesse variable avec moteur EC minimisant la consommation d'énergie
- Condenseurs Novation® en aluminium dotés de la technologie à microcanaux haute efficacité
- Performance électrique optimisée
- Module hydraulique avec pompe double à vitesse variable
- Surveillance intelligente de l'énergie
Fiabilité et entretien facile
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Ventilateurs à vitesse variable
- Échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) en aluminium Novation® à forte résistance anticorrosion
- Évaporateur noyé, faisceaux de tubes hydrauliques nettoyable mécaniquement
- Deux circuits frigorifiques indépendants pour assurer une redondance
- Régulation auto-adaptative
- Endurance exceptionnelle
Très bas niveaux sonores
- L'intelligence Greenspeed®, les compresseurs à vis et les ventilateurs de condenseurs à vitesse variable réduisent les niveaux sonores en fonctionnement.
- Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z avec avec pièges acoustiques intégrés
- Ventilateurs Flying Bird™ silencieux de 6ème génération
- 4 niveaux sonores pour répondre aux environnements particulièrement sensibles
Installation facile et rapide
- Pompes à vitesse variable intégrées jusqu'à 800 kW
- Unités compactes facilitant le transport et l'installation
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service facile
Respect de l'environnement
- Suivi de la consommation d'énergie intégré
- R-134a : réfrigérant HFC à potentiel de destruction de l'ozone nul
- 40 % de réfrigérant en moins grâce à la technologie des microcanaux
- Qualité de la réalisation des circuits frigorifiques
- Surveillance de la quantité de fluide frigorigène avec alerte intégrée
- Contact client pour détecteur de fuite de réfrigérant (option)
Conception adaptée aux bâtiments écologiques (basse consommation)
- Certification BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
- Certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z
- Compresseur bi-vis optimisé pour un fonctionnement à vitesse variable
- Variateur de vitesse intégré dans l'armoire électrique, refroidit par air pour une fiabilité accrue
- Pièges acoustiques intégrés (IRA) pour réduire le niveau sonore de jusqu'à 6 dB(A) par rapport à la génération précédente 06T
- Clapet anti-retour intégré pour faciliter l'arrêt
- Durée de vie des roulements supérieure à 100 000 heures
- Séparateur d'huile spécifique installé pour garantir le retour d'huile
- Vanne de régulation de l'indice de volume (Vi) apportant une solution fiable et adaptative au réglage du taux de compression en fonction de la demande du système
- Compresseurs à vis permettant de comprimer le gaz à des pressions supérieures
- Silencieux permettant de réduire considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret

- 30KAV std : SEER LT 12/7 jusqu'à 5,34 et SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,54
- 30KAV avec moteurs de ventilateur EC (option 17) : SEER LT jusqu'à 5,42 et SEPR HT jusqu'à 6,62
- 30KAV avec Haute efficacité énergétique (option 119) : SEER LT jusqu'à 5,44 et SEPR HT jusqu'à 7,03
- 30KAV avec Haute efficacité énergétique+ (option 119+) : SEER LT jusqu'à 5,53 et SEPR HT jusqu'à 7,14
Régulation SmartVu™
- Interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt
- Gestion double point de consigne
- Commande du circulateur d'eau
Gestion à distance (option EMM - Anergy Managment Module)
- Fourniture de contacts client complémentaires : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Ventilateurs EC (30KAV)
- Haute efficacité énergétique et très haute efficacité énergétique+ (30KAV)
- Double pompe à vitesse variable basse et haute pression
- Silencieux et Très silencieux
- Grilles et panneaux d'habillage latéraux
- Fonctionnement à température ambiante élevée jusqu'à 55 °C
- Coffret de régulation IP 54
- Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
- Vannes de service
- Passerelles de communication BACnet, Modbus IP & RS485 et Lon
- Connectivité sans fil pour la surveillance énergétique à distance
La gamme propose 4 niveaux d'efficacité :
- Unité 30KAV standard avec compresseurs à vis, à vitesse variable
- 30KAV avec ventilateurs EC (option 17) - améliore l'efficacité énergétiques saisonnière
- 30KAV avec haute efficacité énergétique (option 119) - équipée d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir une performance optimale à pleine charge et à charge partielle
- 30KAV avec très haute efficacité énergétique + (option 119+) - équipée de ventilateurs EC et d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir l'efficacité énergétique saisonnière la plus élevée possible
Performances énergétiques exceptionnelles
- Compresseurs à vis, à vitesse variable (30KAV)
- Seconde génération de compresseurs bi-vis à vitesse variable et haut rendement dotés d'une vanne de régulation volumétrique (Vi) intégrée pour optimiser les performances à pleine charge et à charge partielle
- Ventilateurs Flying Bird™ à vitesse variable avec moteur EC minimisant la consommation d'énergie
- Condenseurs Novation® en aluminium dotés de la technologie à microcanaux haute efficacité
- Performance électrique optimisée
- Module hydraulique avec pompe double à vitesse variable
- Surveillance intelligente de l'énergie
Fiabilité et entretien facile
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Ventilateurs à vitesse variable
- Échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) en aluminium Novation® à forte résistance anticorrosion
- Évaporateur noyé, faisceaux de tubes hydrauliques nettoyable mécaniquement
- Deux circuits frigorifiques indépendants pour assurer une redondance
- Régulation auto-adaptative
- Endurance exceptionnelle
Très bas niveaux sonores
- L'intelligence Greenspeed®, les compresseurs à vis et les ventilateurs de condenseurs à vitesse variable réduisent les niveaux sonores en fonctionnement.
- Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z avec avec pièges acoustiques intégrés
- Ventilateurs Flying Bird™ silencieux de 6ème génération
- 4 niveaux sonores pour répondre aux environnements particulièrement sensibles
Installation facile et rapide
- Pompes à vitesse variable intégrées jusqu'à 800 kW
- Unités compactes facilitant le transport et l'installation
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service facile
Respect de l'environnement
- Suivi de la consommation d'énergie intégré
- R-134a : réfrigérant HFC à potentiel de destruction de l'ozone nul
- 40 % de réfrigérant en moins grâce à la technologie des microcanaux
- Qualité de la réalisation des circuits frigorifiques
- Surveillance de la quantité de fluide frigorigène avec alerte intégrée
- Contact client pour détecteur de fuite de réfrigérant (option)
Conception adaptée aux bâtiments écologiques (basse consommation)
- Certification BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
- Certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z
- Compresseur bi-vis optimisé pour un fonctionnement à vitesse variable
- Variateur de vitesse intégré dans l'armoire électrique, refroidit par air pour une fiabilité accrue
- Pièges acoustiques intégrés (IRA) pour réduire le niveau sonore de jusqu'à 6 dB(A) par rapport à la génération précédente 06T
- Clapet anti-retour intégré pour faciliter l'arrêt
- Durée de vie des roulements supérieure à 100 000 heures
- Séparateur d'huile spécifique installé pour garantir le retour d'huile
- Vanne de régulation de l'indice de volume (Vi) apportant une solution fiable et adaptative au réglage du taux de compression en fonction de la demande du système
- Compresseurs à vis permettant de comprimer le gaz à des pressions supérieures
- Silencieux permettant de réduire considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret

- 30KAV std : SEER LT 12/7 jusqu'à 5,34 et SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,54
- 30KAV avec moteurs de ventilateur EC (option 17) : SEER LT jusqu'à 5,42 et SEPR HT jusqu'à 6,62
- 30KAV avec Haute efficacité énergétique (option 119) : SEER LT jusqu'à 5,44 et SEPR HT jusqu'à 7,03
- 30KAV avec Haute efficacité énergétique+ (option 119+) : SEER LT jusqu'à 5,53 et SEPR HT jusqu'à 7,14
Régulation SmartVu™
- Interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt
- Gestion double point de consigne
- Commande du circulateur d'eau
Gestion à distance (option EMM - Anergy Managment Module)
- Fourniture de contacts client complémentaires : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Ventilateurs EC (30KAV)
- Haute efficacité énergétique et très haute efficacité énergétique+ (30KAV)
- Double pompe à vitesse variable basse et haute pression
- Silencieux et Très silencieux
- Grilles et panneaux d'habillage latéraux
- Fonctionnement à température ambiante élevée jusqu'à 55 °C
- Coffret de régulation IP 54
- Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
- Vannes de service
- Passerelles de communication BACnet, Modbus IP & RS485 et Lon
- Connectivité sans fil pour la surveillance énergétique à distance

La gamme AquaForce® 30KAV
est disponible avec les solutions
est disponible avec les solutions
"Low brine & Very low brine"
La gamme AquaForce® 30KAV est disponible avec les solutions "Low Brine & Very Low Brine" en option. Cette gamme propose des températures de sortie d'eau évaporateur jusqu'à -15 °C avec de très faibles pertes de charge.

La gamme AquaForce® 30KAV
est disponible avec la récupération de chaleur
est disponible avec la récupération de chaleur
La gamme AquaForce® 30KAV est disponible avec la récupération de chaleur en option, proposant une solution de chauffage utilisant les énergies renouvelables (applications industrielles, process, etc.).