Skip to main content

AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par air, à vitesse fixe
30XBE / 30XBP

Réfrigérant : R-134a

Compresseur : à vis, à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 270-1 700 kW

Les groupes de production d'eau glacée AquaForceTM 30XBE et 30XBP sont la solution économique pour les applications commerciales et industrielles où une fiabilité élevée et un fonctionnement économique dans toutes les conditions climatiques sont des exigences clés du client.

  • Fonctionnement très économique
  • Faibles niveaux sonores
  • Installation simple
  • Responsabilité environnementale
  • Fiabilité exceptionnelle

La gamme propose 2 niveaux d'efficacité :

  • Unité standard 30XBE - équipée de ventilateurs à vitesse variable AC
  • Unité 30XBP premium - équipée de ventilateurs EC pour améliorer l'efficacité énergétique à pleine charge comme à charge partielle

Fonctionnement très économique

  • Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
  • Condenseur en aluminium Novation® avec microcanaux haute efficacité
  • Évaporateur noyé avec nouvelle génération de tubes de refroidissement pour réduire les pertes de charge dans l'échangeur, surtout dans les applications avec un pourcentage de glycol élevé
  • Détendeur électronique permettant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur (régulation de la surchauffe)
  • Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique

Fonctionnement silencieux

  • Silencieux de refoulement intégrés dans le séparateur d'huile (brevet Carrier)
  • Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
  • Capotage acoustique du compresseur et du séparateur d'huile, réduisant les émissions sonores (option)
  • Batteries de condensation à configuration en V à grand angle, pour un débit d'air plus silencieux à travers la batterie
  • Ventilateurs Flying Bird™ silencieux de 6ème génération en matériaux composites (brevet Carrier), désormais encore plus silencieux et ne générant pas de bruits intrusifs à basse fréquence
  • Ventilateurs EC à variateur de vitesse sur la version 30XBP pour éliminer les bruits au démarrage en fonctionnement à charge partielle
  • Montage rigide du ventilateur évitant les bruits au démarrage (brevet Carrier)

Installation simple.

  • Module hydraulique intégré (option)
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Respect environnemental

  • Réfrigérant R-134a
  • Réduction de 40 % de la charge de réfrigérant grâce à l'utilisation d'échangeurs de chaleur à microcanaux
  • Circuit frigorifique étanche

Fiabilité exceptionnelle

  • Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
  • Composants de compresseur facilement accessibles pour minimiser le temps d'indisponibilité
  • Échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) en aluminium Novation® à forte résistance anticorrosion
  • Isolation thermique avec revêtement de feuilles d'aluminium (option) sur l'évaporateur, améliorant la résistance mécanique et aux UV
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Compresseur à vis bi-rotor 06T

  • Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
  • Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
  • Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
  • Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
compresseur à vis carrier 06T pour groupes de production d'eau glacée

30XBE

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,6
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 5,8 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 3,7

30XBP

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,7
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,2 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 4,0

Régulation SmartVu™

  • Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie
écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce 30KAV-30KAVP

Gestion à distance de série

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Commande de la pompe à eau

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
  • Pompes haute pression jusqu'à la taille 500
  • Silencieux, Très silencieux
  • Fonctionnement avec de l'eau glycolée
  • DX Free Cooling
  • Récupération totale de chaleur
  • Grilles et panneaux d'habillage latéraux
  • Coffret de régulation IP 54
  • Courant de démarrage réduit
  • Caisson compresseur
  • Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
  • Revêtements MCHE Enviro-shieldTM et Super Enviro-shieldTM
  • Vannes de service
  • Passerelles de communication BACnet, JBus et Lon
  • Connectivité sans fil

La gamme propose 2 niveaux d'efficacité :

  • Unité standard 30XBE - équipée de ventilateurs à vitesse variable AC
  • Unité 30XBP premium - équipée de ventilateurs EC pour améliorer l'efficacité énergétique à pleine charge comme à charge partielle

Fonctionnement très économique

  • Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
  • Condenseur en aluminium Novation® avec microcanaux haute efficacité
  • Évaporateur noyé avec nouvelle génération de tubes de refroidissement pour réduire les pertes de charge dans l'échangeur, surtout dans les applications avec un pourcentage de glycol élevé
  • Détendeur électronique permettant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur (régulation de la surchauffe)
  • Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique

Fonctionnement silencieux

  • Silencieux de refoulement intégrés dans le séparateur d'huile (brevet Carrier)
  • Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
  • Capotage acoustique du compresseur et du séparateur d'huile, réduisant les émissions sonores (option)
  • Batteries de condensation à configuration en V à grand angle, pour un débit d'air plus silencieux à travers la batterie
  • Ventilateurs Flying Bird™ silencieux de 6ème génération en matériaux composites (brevet Carrier), désormais encore plus silencieux et ne générant pas de bruits intrusifs à basse fréquence
  • Ventilateurs EC à variateur de vitesse sur la version 30XBP pour éliminer les bruits au démarrage en fonctionnement à charge partielle
  • Montage rigide du ventilateur évitant les bruits au démarrage (brevet Carrier)

Installation simple.

  • Module hydraulique intégré (option)
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Mise en service rapide

Respect environnemental

  • Réfrigérant R-134a
  • Réduction de 40 % de la charge de réfrigérant grâce à l'utilisation d'échangeurs de chaleur à microcanaux
  • Circuit frigorifique étanche

Fiabilité exceptionnelle

  • Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
  • Composants de compresseur facilement accessibles pour minimiser le temps d'indisponibilité
  • Échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) en aluminium Novation® à forte résistance anticorrosion
  • Isolation thermique avec revêtement de feuilles d'aluminium (option) sur l'évaporateur, améliorant la résistance mécanique et aux UV
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Compresseur à vis bi-rotor 06T

  • Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
  • Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
  • Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
  • Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
compresseur à vis carrier 06T pour groupes de production d'eau glacée

30XBE

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,6
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 5,8 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 3,7

30XBP

  • SEER LT 12/7 jusqu'à 4,7
  • SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,2 et SEPR MT -2/-8 jusqu'à 4,0

Régulation SmartVu™

  • Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie
écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce 30KAV-30KAVP

Gestion à distance de série

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Commande de la pompe à eau

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
  • Pompes haute pression jusqu'à la taille 500
  • Silencieux, Très silencieux
  • Fonctionnement avec de l'eau glycolée
  • DX Free Cooling
  • Récupération totale de chaleur
  • Grilles et panneaux d'habillage latéraux
  • Coffret de régulation IP 54
  • Courant de démarrage réduit
  • Caisson compresseur
  • Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
  • Revêtements MCHE Enviro-shieldTM et Super Enviro-shieldTM
  • Vannes de service
  • Passerelles de communication BACnet, JBus et Lon
  • Connectivité sans fil

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec