AquaEdge® - Groupe de production d'eau glacée centrifuge à paliers en céramiques utilisant le réfrigérant HFO R-1233zd
19DV
Réfrigérant : R-1233zd
Compresseur : centrifuge
Puissance frigorifique nominale : 1 050-3 850 kW
Conçu pour satisfaire parfaitement aux nouvelles exigences en matière de performance énergétique, de confort acoustique, de viabilité du réfrigérant, d'entretien réduit et de coût total de possession, le 19DV est la nouvelle référence sur le marché des groupes de production d'eau glacée centrifuges de puissance frigorifique moyenne.
- Fiabilité
- Efficacité
- Confort acoustique
- Flexibilité
- Encombrement
Fiable
- Le compresseur à deux étages équilibre naturellement les poussées radiales et axiales sur l'arbre grâce à son design dos-à-dos
- Le système simple et robuste de paliers en céramique permet la lubrification par le réfrigérant et élimine donc le besoin de lubrification à l'huile nécessaire aux refroidisseurs conventionnels
- Démarreur à vitesse variable haute efficacité
- Redémarrage rapide - le 19DV peut redémarrer en moins de 30 secondes (avec une alimentation sans coupure) après rétablissement de l'alimentation
Efficace
- Le moteur à entraînement direct à grande vitesse réduit les pertes mécaniques de 75 %, grâce à l'élimination du système d'engrenages
- L'évaporateur à flux tombant innovant est conçu pour un réfrigérant à basse pression, qui offre une efficacité du transfert de chaleur considérablement accrue en atténuant l'effet de submersion, surtout dans des conditions de charge partielle
- Tube haute performance à ailettes améliorées en interne et en externe
- Régulation Greenspeed® à vitesse variable
Durable
- Le PUREtec™ R-1233zd(E) est une nouvelle substance respectueuse de la couche d'ozone, au potentiel de réchauffement de la planète extrêmement bas proche de 1, non-inflammable et exempt de toxicité qui offre une solution sûre et respectueuse de l'environnement pour les refroidisseurs centrifuges
- La conception de l'évaporateur à flux tombant innovant de Carrier aide à réduire considérablement la charge de réfrigérant
- Puissance électrique absorbée réduite
- Réduction considérable des émissions de CO2 associées
Flexible
- La disposition du système de refroidisseurs 19DV est bien optimisée et l'économiseur est conçu pour tirer le meilleur parti de l'espace entre l'évaporateur et le condenseur, pour un encombrement au sol pouvant être jusqu'à 15 % inférieur à celui d'un groupe conventionnel basse pression
- Le panneau de commande repositionnable peut être monté dans n'importe lequel des quatre coins du refroidisseur, ce qui rend l'agencement des refroidisseurs plus flexible pour une meilleure adaptation aux caractéristiques du site
- La conception modulaire boulonnée est idéale pour les projets de modification ou pour l'installation dans un espace limité
- Les diverses options aident à simplifier l'entretien quotidien sur le site
Silencieux
- Ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux
- Le moteur hermétique à refroidissement par réfrigérant, l'absence d'engrenage, le canal d'écoulement optimisé et la vitesse de la roue égale à 60 % de celle des modèles conventionnels contribuent tous à réduire le bruit d'écoulement du réfrigérant
- La régulation à vitesse variable Greenspeed® adapte la vitesse de la roue en la réduisant à charge partielle pour de meilleures performances acoustiques
Intelligent
- Système de régulation intelligent PIC6 - écran tactile couleur, menu intuitif, interface animée au niveau des composants, courbes de tendance, e-mail automatique d'activation d'alarme, mot de passe intelligent et plus de 10 langues au choix
- Plusieurs méthodes d'accès à distance offrent aux utilisateurs de la flexibilité dans leur manière de surveiller et de commander les refroidisseurs
- Gestion et analyse en ligne des données, rapports quotidiens et rapports des performances clés, prévisions et maintenance préventive
Système de régulation Carrier PIC6 - Écran tactile couleur intelligent
- Fonction puissante de régulation et de surveillance pendant le fonctionnement du refroidisseur
- Écran tactile 10,4" haute résolution
- Affichage en temps réel des paramètres de fonctionnement
- Convivial
- Simule et surveille le fonctionnement du refroidisseur
- Ajuste la puissance frigorifique ou calorifique en fonction de la variation de la charge
- Diagnostic efficace des pannes : les enregistrements d'alarme peuvent se faire automatiquement, fonction d'alarme par e-mail
- Mot de passe intelligent pour éviter toute modification de réglage sans autorisation
Fiable
- Le compresseur à deux étages équilibre naturellement les poussées radiales et axiales sur l'arbre grâce à son design dos-à-dos
- Le système simple et robuste de paliers en céramique permet la lubrification par le réfrigérant et élimine donc le besoin de lubrification à l'huile nécessaire aux refroidisseurs conventionnels
- Démarreur à vitesse variable haute efficacité
- Redémarrage rapide - le 19DV peut redémarrer en moins de 30 secondes (avec une alimentation sans coupure) après rétablissement de l'alimentation
Efficace
- Le moteur à entraînement direct à grande vitesse réduit les pertes mécaniques de 75 %, grâce à l'élimination du système d'engrenages
- L'évaporateur à flux tombant innovant est conçu pour un réfrigérant à basse pression, qui offre une efficacité du transfert de chaleur considérablement accrue en atténuant l'effet de submersion, surtout dans des conditions de charge partielle
- Tube haute performance à ailettes améliorées en interne et en externe
- Régulation Greenspeed® à vitesse variable
Durable
- Le PUREtec™ R-1233zd(E) est une nouvelle substance respectueuse de la couche d'ozone, au potentiel de réchauffement de la planète extrêmement bas proche de 1, non-inflammable et exempt de toxicité qui offre une solution sûre et respectueuse de l'environnement pour les refroidisseurs centrifuges
- La conception de l'évaporateur à flux tombant innovant de Carrier aide à réduire considérablement la charge de réfrigérant
- Puissance électrique absorbée réduite
- Réduction considérable des émissions de CO2 associées
Flexible
- La disposition du système de refroidisseurs 19DV est bien optimisée et l'économiseur est conçu pour tirer le meilleur parti de l'espace entre l'évaporateur et le condenseur, pour un encombrement au sol pouvant être jusqu'à 15 % inférieur à celui d'un groupe conventionnel basse pression
- Le panneau de commande repositionnable peut être monté dans n'importe lequel des quatre coins du refroidisseur, ce qui rend l'agencement des refroidisseurs plus flexible pour une meilleure adaptation aux caractéristiques du site
- La conception modulaire boulonnée est idéale pour les projets de modification ou pour l'installation dans un espace limité
- Les diverses options aident à simplifier l'entretien quotidien sur le site
Silencieux
- Ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable silencieux
- Le moteur hermétique à refroidissement par réfrigérant, l'absence d'engrenage, le canal d'écoulement optimisé et la vitesse de la roue égale à 60 % de celle des modèles conventionnels contribuent tous à réduire le bruit d'écoulement du réfrigérant
- La régulation à vitesse variable Greenspeed® adapte la vitesse de la roue en la réduisant à charge partielle pour de meilleures performances acoustiques
Intelligent
- Système de régulation intelligent PIC6 - écran tactile couleur, menu intuitif, interface animée au niveau des composants, courbes de tendance, e-mail automatique d'activation d'alarme, mot de passe intelligent et plus de 10 langues au choix
- Plusieurs méthodes d'accès à distance offrent aux utilisateurs de la flexibilité dans leur manière de surveiller et de commander les refroidisseurs
- Gestion et analyse en ligne des données, rapports quotidiens et rapports des performances clés, prévisions et maintenance préventive
Système de régulation Carrier PIC6 - Écran tactile couleur intelligent
- Fonction puissante de régulation et de surveillance pendant le fonctionnement du refroidisseur
- Écran tactile 10,4" haute résolution
- Affichage en temps réel des paramètres de fonctionnement
- Convivial
- Simule et surveille le fonctionnement du refroidisseur
- Ajuste la puissance frigorifique ou calorifique en fonction de la variation de la charge
- Diagnostic efficace des pannes : les enregistrements d'alarme peuvent se faire automatiquement, fonction d'alarme par e-mail
- Mot de passe intelligent pour éviter toute modification de réglage sans autorisation
19DV avec
un réfrigérant PUREtec™
un réfrigérant PUREtec™
Carrier relève le défi de l'efficacité et du changement climatique avec la gamme PUREtec™ qui non seulement protège la couche d'ozone, mais a également très peu d'effet sur le réchauffement climatique.