AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par eau, à vitesse fixe
30XW / 30XW-P
Réfrigérant : R-134a
Compresseur : à vis, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 270-1 760 kW
Les groupes de production d'eau glacée 30XW constituent la solution haut de gamme pour les applications industrielles et tertiaires pour lesquelles les installateurs, bureaux d'étude et propriétaires de bâtiments recherchent un niveau de performances et de qualité maximum.
- Basse consommation énergétique
- Haute fiabilité
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement silencieux
- Respect de l'environnement
Basse consommation énergétique
- SEPR jusqu'à 8,0 et SEER jusqu'à 7,2
- Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
- Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique (30XW-P)
Fonctionnement silencieux
- Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-134a
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité et entretien facile
- Performances globales améliorées
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés afin de minimiser les pannes éventuelles, et les choix de conception sont orientés dans cette perspective
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Deux circuits indépendants de réfrigérant
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
- Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur SmartVu™, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
- Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
- Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
- Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
- Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
- Affichage des alarmes
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
- Unité livrée en deux parties assemblées
- Fonctionnement leader/suiveur
- Point d'alimentation unique
- Aucun interrupteur général, mais protection contre les courts-circuits
- Isolation du condenseur
- Passerelle J-Bus
- Passerelle BACnet/IP
- Passerelle Lon
- Température de condensation élevée
- Détection de fuite
Basse consommation énergétique
- SEPR jusqu'à 8,0 et SEER jusqu'à 7,2
- Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
- Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique (30XW-P)
Fonctionnement silencieux
- Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-134a
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité et entretien facile
- Performances globales améliorées
- Les principaux composants sont sélectionnés et testés afin de minimiser les pannes éventuelles, et les choix de conception sont orientés dans cette perspective
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Deux circuits indépendants de réfrigérant
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
- Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
- Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
- Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur SmartVu™, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
- Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
- Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
- Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
- Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
- Affichage des alarmes
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
- Unité livrée en deux parties assemblées
- Fonctionnement leader/suiveur
- Point d'alimentation unique
- Aucun interrupteur général, mais protection contre les courts-circuits
- Isolation du condenseur
- Passerelle J-Bus
- Passerelle BACnet/IP
- Passerelle Lon
- Température de condensation élevée
- Détection de fuite