AquaForce® PUREtecTM - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par eau, haut de gamme, utilisant le réfrigérant HFO R-1234ze ou R-515B
30XW-PZE
Réfrigérant : R-1234ze / R-515B
Compresseur : à vis, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 275-1 125 kW
Les groupes de production d'eau glacée 30XW-PZE constituent la solution haut de gamme pour les applications industrielles et tertiaires pour lesquelles les installateurs, bureaux d'étude et propriétaires de bâtiments recherchent un niveau de performances et de qualité maximum.
- Basse consommation énergétique
- Fiable
- Sûre
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement silencieux
- Respect de l'environnement
Basse consommation énergétique
- Conforme aux normes de performances énergétiques minimales MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) de l'UE pour l'écoconception, relatives au refroidissement
- SEER 12/7 °C jusqu'à 7,6 et SPER 12/7 °C jusqu'à 9,3
- Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échanges de l'évaporateur
- Système économiseur avec détendeur électronique pour augmenter la puissance frigorifique
Fonctionnement silencieux
- Silencieux au refoulement des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option bas niveau sonore (257) sur l'évaporateur et la conduite d'aspiration
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze à faible PRP (<1)
- Le réfrigérant A1 R-515B est une solution à long terme
- Qualité de la réalisation des circuits frigorifiques
Fiable et facile d'entretien
- Amélioration des performances globales
- Composants sélectionnés et testés pour le réfrigérant R-1234ze ou R-515B afin de limiter les risques de panne
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Deux circuits indépendants de réfrigérant
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Sûr
- Huile polyolester spécifique homologuée par Carrier pour l'utilisation du HFO-1234ze ou R-515B, permettant d'assurer et de maintenir une lubrification fiable des paliers
- Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B, testés et validés par Carrier
- Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B
- Coffret électrique spécifique doté d'une étanchéité accrue et d'un ventilateur intégré pour maintenir une pression d'air positive afin d'éviter tout risque d'inflammation
- Nouveaux algorithmes de régulation
- Documentation spécifique contenant l'ensemble des instructions pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression garantissant ainsi un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique
- En cas de défaut non majeur, le compresseur continu de fonctionner à charge réduite.
- Silencieux monté au refoulement (réduit considérablement le niveau sonore des gaz au refoulement)
- Condenseur équipé d'un séparateur d'huile intégré limitant au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur SmartVu™, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
- Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
- Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
- Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
- Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
- Affichage des alarmes
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
Basse consommation énergétique
- Conforme aux normes de performances énergétiques minimales MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) de l'UE pour l'écoconception, relatives au refroidissement
- SEER 12/7 °C jusqu'à 7,6 et SPER 12/7 °C jusqu'à 9,3
- Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échanges de l'évaporateur
- Système économiseur avec détendeur électronique pour augmenter la puissance frigorifique
Fonctionnement silencieux
- Silencieux au refoulement des compresseurs
- Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
- Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
- Option bas niveau sonore (257) sur l'évaporateur et la conduite d'aspiration
Installation facile et rapide
- Conception compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze à faible PRP (<1)
- Le réfrigérant A1 R-515B est une solution à long terme
- Qualité de la réalisation des circuits frigorifiques
Fiable et facile d'entretien
- Amélioration des performances globales
- Composants sélectionnés et testés pour le réfrigérant R-1234ze ou R-515B afin de limiter les risques de panne
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Deux circuits indépendants de réfrigérant
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Sûr
- Huile polyolester spécifique homologuée par Carrier pour l'utilisation du HFO-1234ze ou R-515B, permettant d'assurer et de maintenir une lubrification fiable des paliers
- Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B, testés et validés par Carrier
- Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B
- Coffret électrique spécifique doté d'une étanchéité accrue et d'un ventilateur intégré pour maintenir une pression d'air positive afin d'éviter tout risque d'inflammation
- Nouveaux algorithmes de régulation
- Documentation spécifique contenant l'ensemble des instructions pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité
Compresseur à vis bi-rotor 06T
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression garantissant ainsi un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Ajustement parfait de la puissance frigorifique
- En cas de défaut non majeur, le compresseur continu de fonctionner à charge réduite.
- Silencieux monté au refoulement (réduit considérablement le niveau sonore des gaz au refoulement)
- Condenseur équipé d'un séparateur d'huile intégré limitant au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
Régulation SmartVu™
- Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
Gestion à distance (standard)
- Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur SmartVu™, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
- Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
- Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
- Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
- Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
- Affichage des alarmes
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
30XW-PZE avec
un réfrigérant PUREtec™
un réfrigérant PUREtec™
Carrier relève le défi de l'efficacité et du changement climatique avec la gamme PUREtec™ qui non seulement protège la couche d'ozone, mais a également très peu d'effet sur le réchauffement climatique.