AquaForce® PUREtecTM - Groupe de production d'eau glacée à vis, à vitesse variable, à condensation par eau, utilisant le réfrigérant HFO R-1234ze ou R-515B
30XW-VZE
Réfrigérant : R-1234ze / R-515B
Compresseur : à vis, à vitesse variable
Puissance frigorifique nominale : 450-1 635 kW
Les unités à condensation par eau 30XW-VZE constituent la solution haut de gamme pour les applications tertiaires et industrielles pour lesquelles les installateurs, bureaux d'étude et propriétaires de bâtiments recherchant des performances optimales et une qualité optimales, en particulier à charges partielles.
- Basse consommation énergétique
- Fiable
- Sûr
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement silencieux
- Respect de l'environnement
- Répond aux exigences des bâtiments basse consommation et écologiques
Basse consommation énergétique
- Conçue pour des performances élevées à pleine charge comme à charges partielles
- SEPR jusqu'à 10,7 et SEER jusqu'à 8,8
- Compresseur à vitesse variable permettant d'adapter avec précision la puissance de l'unité aux variations de charge dans l'immeuble et de réduire dans des proportions importantes la consommation électrique de l'unité
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échanges thermiques
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échanges de l'évaporateur
- Consommation électrique optimisée
Haute fiabilité
- Amélioration des performances globales
- Compresseurs à vis, à vitesse variable (moteur à refroidissement liquide sur modèles 1401 et 1601), avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Variateur compresseur optimisé afin d'assurer un fonctionnement fiable et de faciliter l'entretien
- Deux circuits frigorifiques indépendants
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Sûr
- Huile polyolester spécifique homologuée par Carrier pour l'utilisation du HFO-1234ze ou du R-515B, permettant d'assurer et de maintenir une lubrification fiable des paliers
- Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B, testés et validés par Carrier
- Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B
- Nouveaux algorithmes de régulation
- Documentation spécifique contenant l'ensemble des instructions pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité
Installation facile et rapide
- Compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement très silencieux
- Variateur compresseur limitant le niveau sonore à charges partielles
- Silencieux au refoulement des compresseurs
- Isolation acoustique des composants émettant un niveau sonore rayonné
- Option bas niveau sonore (257), sur l'évaporateur et la conduite d'aspiration
Respect de l'environnement
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze
- Réfrigérant HFO avec potentiel de réchauffement planétaire proche de zéro (PRP inférieur à 1) et potentiel de destruction de l'ozone nul (PDO = 0)
- Pas d'impact du plan de réduction des HFC en Europe
- Le réfrigérant A1 R-515B est une solution à long terme
- Qualité de la réalisation des circuits frigorifiques
- Non concerné par la F-Gaz
Adapté aux bâtiments basse consommation et écologiques
Un bâtiment écologique est un bâtiment durable sur le plan de l'environnement, conçu, construit et fonctionnant de manière à minimiser son impact total sur l'environnement. Le bâtiment ainsi réalisé a un fonctionnement économique, offre un confort accru et crée un cadre de vie ou de travail plus sain pour les occupants, ce qui les rend plus productifs. Le système de climatisation peut représenter entre 30 et 40 % de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment. Le choix du système de climatisation adéquat est l'un des principaux aspects à prendre en compte dans la conception d'un bâtiment écologique. L'unité 30XW-VZE offre une solution au problème délicat des bâtiments dont la charge thermique varie tout au long de l'année.
Compresseur à vis Thunderbolt équipé d'un variateur de vitesse
- Des algorithmes de régulation optimisés combinent la fréquence de sortie du convertisseur à la logique d'entrée du moteur, pour minimiser les contraintes imposées aux pièces mécaniques : optimisation des performances du compresseur et fiabilisation de l'unité
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression garantissant ainsi un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Compresseurs à vis utilisant le principe de déplacement positif pour comprimer le gaz à une pression plus élevée
- Le silencieux monté côté refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement beaucoup plus discret
- Condenseur équipé d'un séparateur d'huile intégré limitant au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la réintroduire dans le compresseur

Régulation Touch Pilot
- Une interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
- Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
- Sécurité de fonctionnement et de réglage de l'unité : protection par mot de passe interdisant aux personnes non autorisées de modifier les paramètres avancés
- Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance (standard)
- Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur Touch Pilot, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
- Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
- Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
- Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
- Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
- Affichage des alarmes
Basse consommation énergétique
- Conçue pour des performances élevées à pleine charge comme à charges partielles
- SEPR jusqu'à 10,7 et SEER jusqu'à 8,8
- Compresseur à vitesse variable permettant d'adapter avec précision la puissance de l'unité aux variations de charge dans l'immeuble et de réduire dans des proportions importantes la consommation électrique de l'unité
- Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échanges thermiques
- Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échanges de l'évaporateur
- Consommation électrique optimisée
Haute fiabilité
- Amélioration des performances globales
- Compresseurs à vis, à vitesse variable (moteur à refroidissement liquide sur modèles 1401 et 1601), avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Variateur compresseur optimisé afin d'assurer un fonctionnement fiable et de faciliter l'entretien
- Deux circuits frigorifiques indépendants
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Sûr
- Huile polyolester spécifique homologuée par Carrier pour l'utilisation du HFO-1234ze ou du R-515B, permettant d'assurer et de maintenir une lubrification fiable des paliers
- Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B, testés et validés par Carrier
- Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B
- Nouveaux algorithmes de régulation
- Documentation spécifique contenant l'ensemble des instructions pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité
Installation facile et rapide
- Compacte
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement très silencieux
- Variateur compresseur limitant le niveau sonore à charges partielles
- Silencieux au refoulement des compresseurs
- Isolation acoustique des composants émettant un niveau sonore rayonné
- Option bas niveau sonore (257), sur l'évaporateur et la conduite d'aspiration
Respect de l'environnement
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze
- Réfrigérant HFO avec potentiel de réchauffement planétaire proche de zéro (PRP inférieur à 1) et potentiel de destruction de l'ozone nul (PDO = 0)
- Pas d'impact du plan de réduction des HFC en Europe
- Le réfrigérant A1 R-515B est une solution à long terme
- Qualité de la réalisation des circuits frigorifiques
- Non concerné par la F-Gaz
Adapté aux bâtiments basse consommation et écologiques
Un bâtiment écologique est un bâtiment durable sur le plan de l'environnement, conçu, construit et fonctionnant de manière à minimiser son impact total sur l'environnement. Le bâtiment ainsi réalisé a un fonctionnement économique, offre un confort accru et crée un cadre de vie ou de travail plus sain pour les occupants, ce qui les rend plus productifs. Le système de climatisation peut représenter entre 30 et 40 % de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment. Le choix du système de climatisation adéquat est l'un des principaux aspects à prendre en compte dans la conception d'un bâtiment écologique. L'unité 30XW-VZE offre une solution au problème délicat des bâtiments dont la charge thermique varie tout au long de l'année.
Compresseur à vis Thunderbolt équipé d'un variateur de vitesse
- Des algorithmes de régulation optimisés combinent la fréquence de sortie du convertisseur à la logique d'entrée du moteur, pour minimiser les contraintes imposées aux pièces mécaniques : optimisation des performances du compresseur et fiabilisation de l'unité
- Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression garantissant ainsi un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- Compresseurs à vis utilisant le principe de déplacement positif pour comprimer le gaz à une pression plus élevée
- Le silencieux monté côté refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement beaucoup plus discret
- Condenseur équipé d'un séparateur d'huile intégré limitant au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la réintroduire dans le compresseur

Régulation Touch Pilot
- Une interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- Accès direct aux schémas techniques et aux principaux documents d'entretien de l'unité
- Captures d'écran avec informations concises et claires traduites dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs
- Sécurité de fonctionnement et de réglage de l'unité : protection par mot de passe interdisant aux personnes non autorisées de modifier les paramètres avancés
- Intelligence simple et « smart », s'appuyant sur la collecte de données et la surveillance constante de tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement de l'unité
- Gestion de l'énergie

Gestion à distance (standard)
- Il est facile d'accéder par Internet aux unités équipées du régulateur Touch Pilot, à l'aide d'un PC avec connexion Ethernet. Ceci rend la commande à distance aussi rapide que facile et offre des avantages significatifs pour les opérations d'entretien
- Équipée d'un port série RS485 qui offre différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Communique également avec d'autres systèmes de gestion centralisée des bâtiments via des passerelles de communication en option
- Les commandes/affichages suivants sont possibles via la connexion à distance :
- Commande des pompes du condenseur : une entrée numérique permet de vérifier le débit d'eau du condenseur (le contrôleur de débit doit être fourni par l'installateur)
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion double point de consigne : grâce à un contact dédié, il est possible d'activer un second point de consigne (par exemple, mode inoccupé)
- Réglage de la limitation de puissance : pour limiter la puissance maximale du refroidisseur à une valeur prédéfinie
- Visualisation du fonctionnement : indication qui montre si l'unité est en marche ou en veille (aucune charge de refroidissement)
- Affichage des alarmes

un réfrigérant PUREtec™