Skip to main content
comfortable-bedroom

99DA-SEI-EC01

Thermostat avec affichage pour ventilo-convecteur avec moteur de ventilateur EC (0-10V).
Description

Le 99DA-SEI-EC01 est un thermostat avec écran LCD à utiliser avec des ventilo-convecteurs équipés d'un moteur de ventilateur EC (commande 0-10V).
C'est un thermostat avec de nombreuses options telles que:

carrier-thermostat-99da-sei-ec01-3-sq
Thermostat 99DA-SEI-EC01
  • Convient pour 230V et 24V (réglable). Le réglage par défaut est 230V
  • Convient pour chauffage 2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + chauffage électrique. Le réglage par défaut est 2 tubes
  • Contrôle du ventilateur 0-10V
  • Vannes de régulation ouverture/fermeture ou 0-10V. Réglage par défaut ouvert/fermé
  • Abaissement nocturne (non activé par défaut)
  • Équipé d'un contact occupé/inoccupé
  • Équipé d'un contact de fenêtre
  • Commutation refroidissement/chauffage automatique ou manuelle. Manuel par défaut
  • Connexions pour capteur d'eau et capteur d'air de retour (accessoire, 99DA-SEI-SEN01)
  • Bandes mortes réglables
  • Vitesses minimale et maximale réglables (réglage 0-10V)
  • Protection antigel de la pièce (si l'appareil peut chauffer)
  • Verrou de configuration

Documents