Skip to main content

Idrofan® - Ventilo-convecteurs hydrauliques gainables
42NX

Puissance frigorifique : 0.9-11 kW

Puissance calorifique : 0.8-12 kW

Débit d’air : 140-1 900 m³/h

Le 42NX de Carrier est disponible en différentes tailles avec batteries 2 tubes, 2 tubes plus batterie électrique ou batteries 4 tubes, avec une plage de débit d’air allant de 140 à 1 900 m³/h, pour une puissance frigorifique totale allant de 0,9 kW à 11 kW et une puissance calorifique nominale allant de 0,8 kW à 12 kW.
  • Unité modulaire horizontale gainable
  • Fonctionnement très silencieux
  • Faible consommation d’énergie
  • Flexibilité pour une installation simplifiée
  • Confort amélioré
  • Qualité de l’air intérieur efficace

Description générale

  • Unité gainable compacte et modulaire, conçue pour une installation dans un faux plafond
  • Fiable et économique pour les bâtiments du secteur tertiaire
  • Faible hauteur
  • Très faible niveau sonore pour les applications gainables
  • Moteur EC à vitesse variable et faible consommation d’énergie
  • Ventilateur centrifuge haute pression
  • Options installées en usine pour une installation rapide et facile dans les faux plafonds

Flexibilité de configuration

  • Avec entrée et/ou sortie libre
  • Avec une entrée et/ou sortie d’air à bride rectangulaire (pratique pour connecter le ventilo-convecteur aux conduits d’air)
  • Avec plénums d’entrée et/ou de sortie, y compris un grand nombre de diamètres de virole (160, 200 ou 250 mm) en fonction de la taille de l’unité

Thermostats autonomes 33ET

2 types de thermostats :
  • Type C : applications 2 tubes équipées d’un chauffage électrique et d’un moteur EC
  • Type D : application 4 tubes équipée de moteurs EC

Les commandes à montage mural peuvent s’intégrer facilement et discrètement dans n’importe quel environnement intérieur. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Compatible avec Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Gestion du moteur AC ou EC
  • Allie économies d’énergie et confort optimisé
  • Gestion de la QAI

Régulateur WTC

  • Protocole de communication ouvert BACnet
  • Régulateur PID de communication
  • Large gamme d’interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour un meilleur confort
  • Gère un capteur de CO2 pour améliorer la qualité de l’air
  • Modules optionnels de gestion de l’éclairage et/ou des stores

Description générale

  • Unité gainable compacte et modulaire, conçue pour une installation dans un faux plafond
  • Fiable et économique pour les bâtiments du secteur tertiaire
  • Faible hauteur
  • Très faible niveau sonore pour les applications gainables
  • Moteur EC à vitesse variable et faible consommation d’énergie
  • Ventilateur centrifuge haute pression
  • Options installées en usine pour une installation rapide et facile dans les faux plafonds

Flexibilité de configuration

  • Avec entrée et/ou sortie libre
  • Avec une entrée et/ou sortie d’air à bride rectangulaire (pratique pour connecter le ventilo-convecteur aux conduits d’air)
  • Avec plénums d’entrée et/ou de sortie, y compris un grand nombre de diamètres de virole (160, 200 ou 250 mm) en fonction de la taille de l’unité

Thermostats autonomes 33ET

2 types de thermostats :
  • Type C : applications 2 tubes équipées d’un chauffage électrique et d’un moteur EC
  • Type D : application 4 tubes équipée de moteurs EC

Les commandes à montage mural peuvent s’intégrer facilement et discrètement dans n’importe quel environnement intérieur. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Compatible avec Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Gestion du moteur AC ou EC
  • Allie économies d’énergie et confort optimisé
  • Gestion de la QAI

Régulateur WTC

  • Protocole de communication ouvert BACnet
  • Régulateur PID de communication
  • Large gamme d’interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour un meilleur confort
  • Gère un capteur de CO2 pour améliorer la qualité de l’air
  • Modules optionnels de gestion de l’éclairage et/ou des stores

Documents