Skip to main content

Centrale de traitement d'air double flux haute efficacité
39HX

Débit d'air : 300-18 000 m³/h

La centrale de traitement d'air double flux 39HX est un appareil de ventilation PLUG & PLAY équipé d'un récupérateur d'énergie haute efficacité, de ventilateurs roue libre avec moteurs EC haut rendement, destinés à répondre à toutes les exigences des nouvelles réglementations d'écoconception. Ces unités sont conçues pour une utilisation dans les applications suivantes : bâtiments administratifs, bureaux, établissements éducatifs, bibliothèques, centres communautaires, cafés, hôtels, restaurants, centres commerciaux, maisons de santé, installations de santé et logements collectifs.

  • Centrale plug & play (régulation intégrée)
  • Classe A+ sur l'ensemble de la gamme
  • Double flux Classic / Vertical / plafonnier
  • Récupérateur d'énergie haut rendement
  • Ventilateur roue libre haute performance

Modèle 39HXE

  • 9 tailles, débit d'air de 300 à 18 000 m3/h
  • Installation au sol, position horizontale, flux d'air horizontaux, circuits aérauliques sur les faces latérales

Modèle 39HXA

  • 5 tailles, débit d'air de 350 à 8 500 m3/h

Modèle 39HXC

  • 5 tailles, débit d'air de 300 à 6 600 m3/h
  • Installation au sol, position horizontale, débit d'air horizontal et circuits d'air sur les côtés

Modèle 39HXV

  • 3 tailles, débit d'air de 300 à 2 600 m3/h
  • Installation au sol, position verticale, débit d'air vertical et circuits d'air en haut

Modèle 39HXH

  • 3 tailles, débit d'air de 300 à 1 900 m3/h
  • Installation au plafond, position horizontale, flux d'air horizontaux, circuits aérauliques sur les faces latérales

Carrosserie

  • Panneaux double paroi en tôle d'acier galvanisé des deux côtés, épaisseur 8/10 mm
  • Panneaux extérieurs prélaqués en gris RAL 7035
  • Classe M0/A1
  • Laine minérale d'une épaisseur de 50 mm

Filtration

  • Filtres M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • Cellules filtrantes maintenues en compression par un système de serrage spécifique assurant une étanchéité parfaite
  • Modèles HXC, HXV, HXH : valeur d'encrassement contrôlée par sonde analogique et lisible depuis le régulateur
  • Modèle HXA : contrôle par pressostat sur chaque flux d'air. État du pressostat lisible depuis le régulateur

Ventilation

  • Ventilateur roue libre, associé à un moteur à commutation électronique (moteur EC, variation de vitesse intégrée)

Récupérateurs

  • Échangeur à plaques « counter flow », équipé d'un bypass motorisé (modèles HXC, HXH et HXV). Efficacité supérieure à 80 % sur la plage des débits d'air
  • Échangeur rotatif, équipé de la variation de vitesse de rotation (modèle 39HXE). Efficacité supérieure à 80 % au débit nominal
  • Échangeur rotatif à vitesse constante (modèle HXA). Efficacité supérieure à 80 % au débit nominal

Batterie hydraulique

  • Tubes en cuivres, ailettes en aluminium
  • Batterie intégrable ou additionnelle (carrossée)
  • Accessoire monté, vanne de régulation 2 ou 3 voies et actionneur 0-10 V pilotés par 39HX Control pour une précision du point de consigne
  • Bac de récupération des condensats en acier inoxydable (batterie froide ou mixte uniquement)

Chauffages électriques

  • Thermostat de sécurité limite haute à réarmement automatique et manuel
  • Contrôle par fonctionnement 2 étages TOR entièrement contrôlé par la régulation 39HX Control

Batterie DX

  • Tubes en cuivre, ailettes en aluminium
  • Prévue pour une utilisation réversible chaud/froid
  • Volume interne optimisé pour les unités VRV
  • Bac de récupération des condensats inox

Coffret électrique

  • Coffret électrique de puissance, de commande et de régulation interne à l'unité
  • Registre constitué de lames profilées, motorisé par un servomoteur
  • TOR avec ressort de rappel
  • Manchette souple
  • Pieds réglables
  • Sonde de CO2 pour la qualité de l'air
  • Toiture
  • Auvent
  • Section de mélange
  • Télécommande déportée en ambiance
  • Carte de communication ModBus RTU, LON, KNX, ModBus
  • TCP, BACnet IP, interface Web
  • Programmation horaire de la ventilation
  • Sécurité
  • Alarmes
  • Mode de régulation
  • Free Cooling (selon le modèle)
  • Fonction de refroidissement nocturne (selon le modèle)
  • Optimisation de l'efficacité
  • Paramétrage du débit d'air

Modèle 39HXE

  • 9 tailles, débit d'air de 300 à 18 000 m3/h
  • Installation au sol, position horizontale, flux d'air horizontaux, circuits aérauliques sur les faces latérales

Modèle 39HXA

  • 5 tailles, débit d'air de 350 à 8 500 m3/h

Modèle 39HXC

  • 5 tailles, débit d'air de 300 à 6 600 m3/h
  • Installation au sol, position horizontale, débit d'air horizontal et circuits d'air sur les côtés

Modèle 39HXV

  • 3 tailles, débit d'air de 300 à 2 600 m3/h
  • Installation au sol, position verticale, débit d'air vertical et circuits d'air en haut

Modèle 39HXH

  • 3 tailles, débit d'air de 300 à 1 900 m3/h
  • Installation au plafond, position horizontale, flux d'air horizontaux, circuits aérauliques sur les faces latérales

Carrosserie

  • Panneaux double paroi en tôle d'acier galvanisé des deux côtés, épaisseur 8/10 mm
  • Panneaux extérieurs prélaqués en gris RAL 7035
  • Classe M0/A1
  • Laine minérale d'une épaisseur de 50 mm

Filtration

  • Filtres M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • Cellules filtrantes maintenues en compression par un système de serrage spécifique assurant une étanchéité parfaite
  • Modèles HXC, HXV, HXH : valeur d'encrassement contrôlée par sonde analogique et lisible depuis le régulateur
  • Modèle HXA : contrôle par pressostat sur chaque flux d'air. État du pressostat lisible depuis le régulateur

Ventilation

  • Ventilateur roue libre, associé à un moteur à commutation électronique (moteur EC, variation de vitesse intégrée)

Récupérateurs

  • Échangeur à plaques « counter flow », équipé d'un bypass motorisé (modèles HXC, HXH et HXV). Efficacité supérieure à 80 % sur la plage des débits d'air
  • Échangeur rotatif, équipé de la variation de vitesse de rotation (modèle 39HXE). Efficacité supérieure à 80 % au débit nominal
  • Échangeur rotatif à vitesse constante (modèle HXA). Efficacité supérieure à 80 % au débit nominal

Batterie hydraulique

  • Tubes en cuivres, ailettes en aluminium
  • Batterie intégrable ou additionnelle (carrossée)
  • Accessoire monté, vanne de régulation 2 ou 3 voies et actionneur 0-10 V pilotés par 39HX Control pour une précision du point de consigne
  • Bac de récupération des condensats en acier inoxydable (batterie froide ou mixte uniquement)

Chauffages électriques

  • Thermostat de sécurité limite haute à réarmement automatique et manuel
  • Contrôle par fonctionnement 2 étages TOR entièrement contrôlé par la régulation 39HX Control

Batterie DX

  • Tubes en cuivre, ailettes en aluminium
  • Prévue pour une utilisation réversible chaud/froid
  • Volume interne optimisé pour les unités VRV
  • Bac de récupération des condensats inox

Coffret électrique

  • Coffret électrique de puissance, de commande et de régulation interne à l'unité
  • Registre constitué de lames profilées, motorisé par un servomoteur
  • TOR avec ressort de rappel
  • Manchette souple
  • Pieds réglables
  • Sonde de CO2 pour la qualité de l'air
  • Toiture
  • Auvent
  • Section de mélange
  • Télécommande déportée en ambiance
  • Carte de communication ModBus RTU, LON, KNX, ModBus
  • TCP, BACnet IP, interface Web
  • Programmation horaire de la ventilation
  • Sécurité
  • Alarmes
  • Mode de régulation
  • Free Cooling (selon le modèle)
  • Fonction de refroidissement nocturne (selon le modèle)
  • Optimisation de l'efficacité
  • Paramétrage du débit d'air

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec