Skip to main content

Centrale de Traitement Double Flux Haute efficacité
39CS

Débit d’air : 500-3 200 m³/h

Les unités sont conçues pour assurer une ventilation de l'air Neuf avec récupération de l'énergie sur l'air extrait, et une excellente filtration . En fonction de leur composition, ces unités peuvent être equipées d'un système de chauffage et/ou de refroidissement, ainsi que d'options de dégivrage ou de différents filtres, notamment de filtres à charbon.

La gamme 39CS est particulièrement adaptée aux bâtiments destinés aux applications tertiaires tels que : cafés, bureaux, restaurants, salles de réunion, magasins, bâtiments scolaires, gymnases, maisons de retraite, bâtiments à faible consommation d’énergie, et aux installations en général où il convient d’assurer une bonne ventilation de l’air et de minimiser la consommation d’énergie.

La gamme 39CS offre un débit de 500 to 3 200 m³/h.

Efficacité énergétique

L’échangeur à plaques en aluminium fonctionne à contre-courant, ce qui permet de maintenir un gradient de température quasi constant entre l'air Neuf et l'air Extrait, garantissant ainsi une efficacité d’échange très élevée. La bonne ventilation de l’air est assurée par deux sections de ventilation dotées de ventilateurs EC à couplage direct.

La gamme 39CS est constituée de panneaux double peau garni en laine de roche et d'un profil d'isolation thermique. L'isolation en laine de roche de 30 mm permet de réduire les pertes de chaleur et d'augmenter les gains d'énergie.

Flexibilité

Large éventail d'options et de configurations.

Haut niveau de confort

La gamme 39CS est constituée d'un garnissage en laine de roche et d'un profil d'isolation thermique. L'isolation en laine de roche garantit le plus haut degré de réaction au feu (ignifuge) et une excellente isolation acoustique.

Unité plug & play

La série 39CS est livrée pré-câblée, pré-configurée et pré-paramétrée en usine. Elle peut être facilement connectée au réseau CVC du bâtiment sans nécessiter d'importants travaux d'assemblage sur place. Ce concept plug & play permet à l'installateur et au propriétaire du bâtiment d'économiser du temps et de l'argent sur la main d'œuvre.

Facilité d'entretien

Tous les panneaux de l'unité sont amovibles lors des opérations d'entretien de routine et exceptionnelles. Il est possible d'inspecter l'unité par le bas ; un avantage certain en présence de faux plafonds dont les espaces réduits ne permettent pas un accès latéral facile aux ventilateurs, aux filtres et à l'unité de récupération de la chaleur. Dans le cas d'une installation au sol, l'accès sera également possible par le haut.

Régulation de la ventilation

  • Vitesse constante en standard
  • Vitesse variable basée sur un débit constant (accessoire)
  • Vitesse variable basée sur une pression constante (accessoire)
  • Vitesse variable basée sur une sonde CO2/VOC pour le contrôle de la QAI (accessoire)
  • Gestion du registre
  • Contrôle du colmatage du filtre
  • Fonction antigel standard avec déséquilibrage du débit
  • Fonction antigel en option avec déséquilibrage du débit et résistance électrique antigel avec 2 étapes d'intervention
  • Gestion de la batterie électrique de chauffage avec 2 étapes
  • Gestion modulante de la batterie électrique de chauffage

Thermostat de sécurité pour la surveillance de la batterie électrique avec alarme sur l'écran

  • Logiciel de régulation disponible en 3 langues (français, italien, anglais)
  • Gestion de la batterie à eau avec vannes modulantes
  • Gestion de la batterie à détente directe avec signal de sortie numérique ou signal de sortie analogique modulant
  • Gestion des registres externes

Large choix d'accessoires supplémentaires : batteries internes (préchauffage électrique, postchauffage électrique ou batterie chaude à eau), batteries externes (batterie froide et/ou chaude à eau et batterie DX), vannes motorisées à deux ou trois voies, régulation du débit d'air (vitesse constante, débit d'air ou pression d'alimentation), sondes QAI, pieds de support pour la version horizontale et protection pour une installation à l'extérieur.

La gamme 39CS offre un débit de 500 to 3 200 m³/h.

Efficacité énergétique

L’échangeur à plaques en aluminium fonctionne à contre-courant, ce qui permet de maintenir un gradient de température quasi constant entre l'air Neuf et l'air Extrait, garantissant ainsi une efficacité d’échange très élevée. La bonne ventilation de l’air est assurée par deux sections de ventilation dotées de ventilateurs EC à couplage direct.

La gamme 39CS est constituée de panneaux double peau garni en laine de roche et d'un profil d'isolation thermique. L'isolation en laine de roche de 30 mm permet de réduire les pertes de chaleur et d'augmenter les gains d'énergie.

Flexibilité

Large éventail d'options et de configurations.

Haut niveau de confort

La gamme 39CS est constituée d'un garnissage en laine de roche et d'un profil d'isolation thermique. L'isolation en laine de roche garantit le plus haut degré de réaction au feu (ignifuge) et une excellente isolation acoustique.

Unité plug & play

La série 39CS est livrée pré-câblée, pré-configurée et pré-paramétrée en usine. Elle peut être facilement connectée au réseau CVC du bâtiment sans nécessiter d'importants travaux d'assemblage sur place. Ce concept plug & play permet à l'installateur et au propriétaire du bâtiment d'économiser du temps et de l'argent sur la main d'œuvre.

Facilité d'entretien

Tous les panneaux de l'unité sont amovibles lors des opérations d'entretien de routine et exceptionnelles. Il est possible d'inspecter l'unité par le bas ; un avantage certain en présence de faux plafonds dont les espaces réduits ne permettent pas un accès latéral facile aux ventilateurs, aux filtres et à l'unité de récupération de la chaleur. Dans le cas d'une installation au sol, l'accès sera également possible par le haut.

Régulation de la ventilation

  • Vitesse constante en standard
  • Vitesse variable basée sur un débit constant (accessoire)
  • Vitesse variable basée sur une pression constante (accessoire)
  • Vitesse variable basée sur une sonde CO2/VOC pour le contrôle de la QAI (accessoire)
  • Gestion du registre
  • Contrôle du colmatage du filtre
  • Fonction antigel standard avec déséquilibrage du débit
  • Fonction antigel en option avec déséquilibrage du débit et résistance électrique antigel avec 2 étapes d'intervention
  • Gestion de la batterie électrique de chauffage avec 2 étapes
  • Gestion modulante de la batterie électrique de chauffage

Thermostat de sécurité pour la surveillance de la batterie électrique avec alarme sur l'écran

  • Logiciel de régulation disponible en 3 langues (français, italien, anglais)
  • Gestion de la batterie à eau avec vannes modulantes
  • Gestion de la batterie à détente directe avec signal de sortie numérique ou signal de sortie analogique modulant
  • Gestion des registres externes

Large choix d'accessoires supplémentaires : batteries internes (préchauffage électrique, postchauffage électrique ou batterie chaude à eau), batteries externes (batterie froide et/ou chaude à eau et batterie DX), vannes motorisées à deux ou trois voies, régulation du débit d'air (vitesse constante, débit d'air ou pression d'alimentation), sondes QAI, pieds de support pour la version horizontale et protection pour une installation à l'extérieur.

Documents