Skip to main content

Centrale de traitement d'air
39CZ

Débit d'air : 25 000-60 000 m³/h

La gamme 39CZ est conçue pour le tertiaire, l'industrie et la santé afin de répondre à différents besoins de mélange, filtration, chauffage, réfrigération, déshumidification, humidification, ventilation, récupération et atténuation acoustique.
  • CTA pour toutes applications
  • Conçue pour répondre aux normes EN 13053 et EN 1886
  • Efficace pour les réalisations en tertiaire, en industrie et pour les applications hygiéniques

  • 4 tailles de traitement des débits d'air de 25 000 à 60 000 m3/h
  • Disponible en version simple ou double débit
  • Version montée à l'horizontal pour l'installation intérieure ou extérieure avec un toit et des accessoires de protection

Généralités

  • Paroi extérieure avec peinture RAL 7035
  • Résistance de l'enveloppe : classe D1
  • Étanchéité de l'enveloppe : classe L1
  • Fuite bypass filtre : classe F9
  • Transmittance thermique : classe T2
  • Facteur de pont thermique : classe TB2

Carrosserie

  • Panneau double paroi avec isolation minérale d'une épaisseur de 50 mm
  • Châssis périphérique monté ou supports de montage en acier inoxydable
  • Selon la taille, panneaux double paroi, parois galvanisées, revêtues et lisses
  • Au moins un panneau amovible par fonction

Registres

  • Registre d'isolement
  • Registre de sécurité
  • Registre de réglage

Tous les registres sont constitués de lames profilées, contrarotatives, à joints latéraux, entraînement par roues dentées ou biellettes.

Caissons

  • Caissons de prise d'air : prise d'air unique, mélange, mélange économiseur
  • Caisson de soufflage : directionnel, distribution

Filtres

  • Large gamme d'efficacités, de technologies et de dimensions de filtres
  • Pour les tailles 150 à 1350, des filtres compacts sont disponibles pour optimiser la consommation d'énergie

Batterie électrique

  • Résistances blindées en tubes à ailettes spiralées inox
  • Branchement sur barrettes cuivre
  • Montage double isolement
  • Thermostat de sécurité à réarmement automatique et manuel

Humidificateurs adiabatiques

  • À pulvérisation - Efficacité 80 % à 90 %
  • D'un module en acier inoxydable avec fond incliné
  • 2 ou 3 rampes de pulvérisation
  • Écrans de ruissellement
  • Réservoir d'eau avec son équipement d'alimentation

Humidificateurs vapeur

  • Sans production de vapeur
    • La rampe de dispersion de vapeur en inox
    • Gamme de pression de vapeur autorisée
    • Le séparateur vapeur / eau en fonte
    • La vanne principale de la vapeur
  • Avec production de vapeur (autonome à électrodes)
    • Rampe de dispersion de vapeur en aluminium
    • Unité de production de vapeur avec armoire électrique et contrôleur (IP20)
    • Régulation tout-ou-rien ou proportionnelle
    • Hygrostat ou sonde de régulation
    • Liaison cylindre/rampe
    • Tubes retour condensats et raccords
  • Avec production de vapeur (autonome à résistances) sur consultation

Ventilateurs

  • Ventilateur aubes à action à double ouïe
  • Ventilateur aubes à réaction à double ouïe
  • Ventilateur roue libre
  • Ventilateur roue libre EC
  • Volute et turbine en acier
  • Montage sur châssis antivibratoire

Récupérateur

  • À plaques
    • En construction standard ou récupérateur à plaques HEE
    • Plaques d'aluminium
    • Bac de récupération des condensats côté air extrait
  • Caloduc (type gravitaire)
    • Constitué à l'identique d'une batterie de plusieurs rangées de tubes à ailettes
    • Construction standard : tubes en cuivre, ailettes en aluminium, carrosserie en tôle galvanisée
    • Fluide transfert : frigorigène, fonctionnement de -25 °C à +50 °C
    • Montage en position verticale, horizontale fixe ou horizontale mobile sur axe
  • En rotation
    • Média d'échange en aluminium ondulé
    • Joint médian et périphérique ajustable permettant de garantir un débit de fuite minimal
    • Panneau de visite latéral
    • Motoréducteur à vitesse constante
    • Roulement à billes sans entretien

Piège à son

  • Déflecteurs
  • Laine minérale de différentes densités
  • Panneaux galvanisés
  • Manchettes souples standards extérieures à la carrosserie
  • Manchettes souples isolées extérieures à la carrosserie
  • Cadre pare-pluie avec grillage pare-volatile
  • Cadre grillagé pour protection des orifices aérauliques des CTA
  • 4 tailles de traitement des débits d'air de 25 000 à 60 000 m3/h
  • Disponible en version simple ou double débit
  • Version montée à l'horizontal pour l'installation intérieure ou extérieure avec un toit et des accessoires de protection

Généralités

  • Paroi extérieure avec peinture RAL 7035
  • Résistance de l'enveloppe : classe D1
  • Étanchéité de l'enveloppe : classe L1
  • Fuite bypass filtre : classe F9
  • Transmittance thermique : classe T2
  • Facteur de pont thermique : classe TB2

Carrosserie

  • Panneau double paroi avec isolation minérale d'une épaisseur de 50 mm
  • Châssis périphérique monté ou supports de montage en acier inoxydable
  • Selon la taille, panneaux double paroi, parois galvanisées, revêtues et lisses
  • Au moins un panneau amovible par fonction

Registres

  • Registre d'isolement
  • Registre de sécurité
  • Registre de réglage

Tous les registres sont constitués de lames profilées, contrarotatives, à joints latéraux, entraînement par roues dentées ou biellettes.

Caissons

  • Caissons de prise d'air : prise d'air unique, mélange, mélange économiseur
  • Caisson de soufflage : directionnel, distribution

Filtres

  • Large gamme d'efficacités, de technologies et de dimensions de filtres
  • Pour les tailles 150 à 1350, des filtres compacts sont disponibles pour optimiser la consommation d'énergie

Batterie électrique

  • Résistances blindées en tubes à ailettes spiralées inox
  • Branchement sur barrettes cuivre
  • Montage double isolement
  • Thermostat de sécurité à réarmement automatique et manuel

Humidificateurs adiabatiques

  • À pulvérisation - Efficacité 80 % à 90 %
  • D'un module en acier inoxydable avec fond incliné
  • 2 ou 3 rampes de pulvérisation
  • Écrans de ruissellement
  • Réservoir d'eau avec son équipement d'alimentation

Humidificateurs vapeur

  • Sans production de vapeur
    • La rampe de dispersion de vapeur en inox
    • Gamme de pression de vapeur autorisée
    • Le séparateur vapeur / eau en fonte
    • La vanne principale de la vapeur
  • Avec production de vapeur (autonome à électrodes)
    • Rampe de dispersion de vapeur en aluminium
    • Unité de production de vapeur avec armoire électrique et contrôleur (IP20)
    • Régulation tout-ou-rien ou proportionnelle
    • Hygrostat ou sonde de régulation
    • Liaison cylindre/rampe
    • Tubes retour condensats et raccords
  • Avec production de vapeur (autonome à résistances) sur consultation

Ventilateurs

  • Ventilateur aubes à action à double ouïe
  • Ventilateur aubes à réaction à double ouïe
  • Ventilateur roue libre
  • Ventilateur roue libre EC
  • Volute et turbine en acier
  • Montage sur châssis antivibratoire

Récupérateur

  • À plaques
    • En construction standard ou récupérateur à plaques HEE
    • Plaques d'aluminium
    • Bac de récupération des condensats côté air extrait
  • Caloduc (type gravitaire)
    • Constitué à l'identique d'une batterie de plusieurs rangées de tubes à ailettes
    • Construction standard : tubes en cuivre, ailettes en aluminium, carrosserie en tôle galvanisée
    • Fluide transfert : frigorigène, fonctionnement de -25 °C à +50 °C
    • Montage en position verticale, horizontale fixe ou horizontale mobile sur axe
  • En rotation
    • Média d'échange en aluminium ondulé
    • Joint médian et périphérique ajustable permettant de garantir un débit de fuite minimal
    • Panneau de visite latéral
    • Motoréducteur à vitesse constante
    • Roulement à billes sans entretien

Piège à son

  • Déflecteurs
  • Laine minérale de différentes densités
  • Panneaux galvanisés
  • Manchettes souples standards extérieures à la carrosserie
  • Manchettes souples isolées extérieures à la carrosserie
  • Cadre pare-pluie avec grillage pare-volatile
  • Cadre grillagé pour protection des orifices aérauliques des CTA

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec