AquaSnap® - Pompes à chaleur haute température monobloc air-eau avec module hydraulique intégré
61AF 030-105
Réfrigérant : R-407C
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance calorifique nominale : 30 - 105 kW
Les pompes à chaleur haute température de la gamme Aquasnap sont conçues pour les applications commerciales telles que le chauffage des bureaux, des appartements et des hôtels ainsi que pour la production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments nouveaux et rénovés.
- 61AF optimisé pour le chauffage
- Conception compacte
- Approche plug & play
- Haute température 65 °C
Généralités
- Faible encombrement et faible hauteur lui permettant de s'intégrer avec n'importe quel style architectural
- Économies d'énergie : certification Eurovent, classe d'efficacité énergétique A+
- La plage de fonctionnement permet des températures extérieures pouvant atteindre -20 °C et des températures d'eau en sortie pouvant atteindre 65 °C pour les applications d'eau chaude sanitaire
- Le pilotage intelligent de l'unité permet de faire fonctionner l'unité dans des conditions extrêmes, ce qui minimise ses temps d'arrêt
- Batteries évaporateurs hautes efficacités
Fonctionnement silencieux
- Compresseurs scroll à faibles niveaux sonore et de vibration
- L'ensemble compresseur est installé sur un châssis indépendant et soutenu par des supports antivibratoires
- Supports flexibles pour les canalisations d'aspiration et de refoulement, minimisant la transmission des vibrations (brevet Carrier)
- Grilles de protection sur les supports antivibratoires pour protéger l'échangeur de chaleur contre les risques de chocs
- Les ventilateurs Flying Bird™ à faible niveau sonore de dernière génération, constitués d'un matériau composite, sont désormais encore plus silencieux et ne génèrent pas de bruits intrusifs à basse fréquence
- Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit au démarrage
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré (option)
- Pompe à vitesse variable
- Filtre à eau protégeant la pompe à eau contre les débris circulants
- Protection de la pompe contre la cavitation par mesure de la pression d'entrée d'eau via un transducteur de pression
- Vanne de surpression
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -20 °C fournie par un réchauffeur
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique accrue
- Classe énergétique Eurovent A
- Détendeur électronique
- Gestion dynamique du surchauffage
- Algorithme FreeDefrost breveté
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs scroll à injection de vapeur sans maintenance
- Touch Pilot Junior permet un diagnostic rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-407C respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
SmartVu™ control
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation Leader/suiveur en parallèle
- Maintenance
- Affichage des courbes de tendances
- Rappel de maintenance et contrôle
- Stockage des documents d'utilisation, schéma électrique et pièces de rechange
- 50 derniers défauts en mémoire avec valeurs de l'ensemble des paramètres machines
- Fonctionnalités avancées de communication
- Mode nuit
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Accès à un nombre important de paramètres machine
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
![carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Options
- Protection contre la corrosion des batteries
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles et panneaux d'habillage
- Pompe simple BP vitesse variable
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement Leader/suiveur
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire
Généralités
- Faible encombrement et faible hauteur lui permettant de s'intégrer avec n'importe quel style architectural
- Économies d'énergie : certification Eurovent, classe d'efficacité énergétique A+
- La plage de fonctionnement permet des températures extérieures pouvant atteindre -20 °C et des températures d'eau en sortie pouvant atteindre 65 °C pour les applications d'eau chaude sanitaire
- Le pilotage intelligent de l'unité permet de faire fonctionner l'unité dans des conditions extrêmes, ce qui minimise ses temps d'arrêt
- Batteries évaporateurs hautes efficacités
Fonctionnement silencieux
- Compresseurs scroll à faibles niveaux sonore et de vibration
- L'ensemble compresseur est installé sur un châssis indépendant et soutenu par des supports antivibratoires
- Supports flexibles pour les canalisations d'aspiration et de refoulement, minimisant la transmission des vibrations (brevet Carrier)
- Grilles de protection sur les supports antivibratoires pour protéger l'échangeur de chaleur contre les risques de chocs
- Les ventilateurs Flying Bird™ à faible niveau sonore de dernière génération, constitués d'un matériau composite, sont désormais encore plus silencieux et ne génèrent pas de bruits intrusifs à basse fréquence
- Installation rigide du ventilateur pour une réduction du bruit au démarrage
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré (option)
- Pompe à vitesse variable
- Filtre à eau protégeant la pompe à eau contre les débris circulants
- Protection de la pompe contre la cavitation par mesure de la pression d'entrée d'eau via un transducteur de pression
- Vanne de surpression
- Isolation thermique et protection antigel jusqu'à -20 °C fournie par un réchauffeur
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique accrue
- Classe énergétique Eurovent A
- Détendeur électronique
- Gestion dynamique du surchauffage
- Algorithme FreeDefrost breveté
- Coûts de maintenance réduits
- Compresseurs scroll à injection de vapeur sans maintenance
- Touch Pilot Junior permet un diagnostic rapide
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-407C respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
SmartVu™ control
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation Leader/suiveur en parallèle
- Maintenance
- Affichage des courbes de tendances
- Rappel de maintenance et contrôle
- Stockage des documents d'utilisation, schéma électrique et pièces de rechange
- 50 derniers défauts en mémoire avec valeurs de l'ensemble des paramètres machines
- Fonctionnalités avancées de communication
- Mode nuit
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Accès à un nombre important de paramètres machine
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
![carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Options
- Protection contre la corrosion des batteries
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles et panneaux d'habillage
- Pompe simple BP vitesse variable
- Protection contre le gel
- Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
- Fonctionnement Leader/suiveur
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit de manchettes d'échangeurs à souder
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire
Documents