AquaForce® - Refroidisseur de liquide à vis, à condensation par air, à vitesse variable, utilisant le réfrigérant HFO R-1234ze
30KAVZE / 30KAVPZE
Réfrigérant : R-1234ze
Compresseur : à vis, à vitesse variable
Puissance frigorifique nominale : 370-1350 kW
Le groupe de production d'eau glacée AquaForce® Vision 30KAVZE / 30KAVPZE doté de l'intelligence Greenspeed® est la solution haut de gamme pour les applications commerciales et industrielles pour les installateurs, les consultants et les propriétaires de bâtiment qui ont besoin d'une fiabilité supérieure et de performances optimales, surtout à charge partielle.
- Performances exceptionnelles
- Faibles niveaux sonores
- Intelligence et connectivité
- Responsabilité environnementale
- Large éventail d'applications
- Simplicité d'installation et d'entretien
La gamme propose 4 niveaux d'efficacité :
- Modèle 30KAVZE standard
- 30KAVZE avec ventilateurs EC (option 17) - améliore l'efficacité énergétique saisonnière
- 30KAVZE avec haute efficacité énergétique (option 119) - équipée d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir une performance optimale à pleine charge et à charge partielle
- 30KAVZE avec très haute efficacité énergétique + (option 119+) - équipée de ventilateurs EC et d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir l'efficacité énergétique saisonnière la plus élevée possible
Performances énergétiques exceptionnelles
- Seconde génération de compresseurs bi-vis à vitesse variable et haut rendement dotés d'une vanne de régulation de l'indice de volume (Vi) intégrée pour optimiser les performances à pleine charge et à charge partielle
- Ventilateurs Flying Bird™ à vitesse variable avec moteur EC minimisant la consommation d'énergie
- Condenseur Novation® en aluminium doté de la technologie de batteries à microcanaux haute efficacité
- Performance électrique optimisée
- Module hydraulique avec pompe double à vitesse variable
- Surveillance intelligente de l'énergie
Fiabilité intégrée et entretien facile
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Ventilateurs à vitesse variable
- Échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) en aluminium Novation® à forte résistance anticorrosion
- Évaporateur noyé à tubes d'eau nettoyables mécaniquement
- Deux circuits frigorifiques indépendants pour assurer un refroidissement partiel
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Niveaux sonores de fonctionnement minimisés
- L'intelligence Greenspeed®, comprenant des compresseurs à vis, à vitesse variable, et des ventilateurs de condenseur, minimise les niveaux sonores en fonctionnement à charge partielle
- Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z avec réseau de résonateurs intégré
- Ventilateurs Flying Bird™ silencieux de 6ème génération
- 4 niveaux sonores pour l'adaptation aux environnements les plus sensibles
Installation facile et rapide
- Pompes à vitesse variable intégrées jusqu'à 800 kW
- Unités compactes pour faciliter le transport et l'installation
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Compteur d'énergie automatique
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze à faible PRP (<1)
- 40 % de réfrigérant en moins grâce à la technologie des microcanaux
- Circuits frigorifiques étanches
- Alerte de fuite de réfrigérant
- Détection de fuite de réfrigérant
Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques
- Certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z
- Compresseur bi-vis optimisé pour un fonctionnement à vitesse variable
- Entraînement séparé du variateur à refroidissement par air pour une fiabilité accrue
- Réseau de résonateurs intégré (IRA) pour réduire le niveau sonore de jusqu'à 6 dB(A) par rapport à la génération 06T précédente
- Clapet anti-retour intégré pour un arrêt en douceur
- Durée de vie des roulements supérieure à 100 000 heures
- Un séparateur d'huile spécifique est installé au refoulement de chaque compresseur afin de garantir un retour d'huile maximum
- Une vanne de régulation de l'indice de volume (Vi) apporte une solution fiable au réglage du taux de compression pour une meilleure adaptation à la demande du système
- Les compresseurs à vis fonctionnent selon le principe du déplacement volumétrique pour comprimer le gaz à une pression supérieure. En cas de pression anormalement élevée dans le condenseur, le compresseur ne s'arrête donc pas, mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode non chargé)
- Le silencieux monté sur le séparateur d'huile réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
![compresseur à vis carrier 06Z pour refroidisseurs compresseur à vis carrier 06Z pour refroidisseurs](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867277/carrier/commercial-hvac-europe/products/components/carrier-06Z-screw-compressor-for-chillers.jpg)
- 30KAVZE : SEER LT 12/7 jusqu'à 5,3 et SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,52
- 30KAVZE avec moteurs de ventilateur EC (option 17) : SEER LT jusqu'à 5,39 et SEPR HT jusqu'à 6,6
- 30KAVZE avec Haute efficacité énergétique (option 119) : SEER LT jusqu'à 5,48 et SEPR HT jusqu'à 6,84
- 30KAVZE avec Haute efficacité énergétique+ (option 119+) : SEER LT jusqu'à 5,5 et SEPR HT jusqu'à 6,95
- 30KAVPZE : SEER LT jusqu'à 5,71 et SEPR HT jusqu'à 7,18
Régulation SmartVu™
- Interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
![écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce 30KAV-30KAVP écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce 30KAV-30KAVP](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1563802714/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen.png)
Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Ventilateurs EC
- Haute efficacité énergétique et Haute efficacité énergétique+
- Double pompe à vitesse variable basse et haute pression
- Silencieux et Très silencieux
- Grilles et panneaux d'habillage latéraux
- Fonctionnement à température ambiante élevée jusqu'à 55 °C
- Coffret de régulation IP 54
- Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
- Vannes de service
- Passerelles de communication BACnet, JBus et Lon
- Connectivité sans fil pour la surveillance énergétique à distance
La gamme propose 4 niveaux d'efficacité :
- Modèle 30KAVZE standard
- 30KAVZE avec ventilateurs EC (option 17) - améliore l'efficacité énergétique saisonnière
- 30KAVZE avec haute efficacité énergétique (option 119) - équipée d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir une performance optimale à pleine charge et à charge partielle
- 30KAVZE avec très haute efficacité énergétique + (option 119+) - équipée de ventilateurs EC et d'une surface supplémentaire d'échange de la chaleur pour fournir l'efficacité énergétique saisonnière la plus élevée possible
Performances énergétiques exceptionnelles
- Seconde génération de compresseurs bi-vis à vitesse variable et haut rendement dotés d'une vanne de régulation de l'indice de volume (Vi) intégrée pour optimiser les performances à pleine charge et à charge partielle
- Ventilateurs Flying Bird™ à vitesse variable avec moteur EC minimisant la consommation d'énergie
- Condenseur Novation® en aluminium doté de la technologie de batteries à microcanaux haute efficacité
- Performance électrique optimisée
- Module hydraulique avec pompe double à vitesse variable
- Surveillance intelligente de l'énergie
Fiabilité intégrée et entretien facile
- Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
- Ventilateurs à vitesse variable
- Échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) en aluminium Novation® à forte résistance anticorrosion
- Évaporateur noyé à tubes d'eau nettoyables mécaniquement
- Deux circuits frigorifiques indépendants pour assurer un refroidissement partiel
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Niveaux sonores de fonctionnement minimisés
- L'intelligence Greenspeed®, comprenant des compresseurs à vis, à vitesse variable, et des ventilateurs de condenseur, minimise les niveaux sonores en fonctionnement à charge partielle
- Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z avec réseau de résonateurs intégré
- Ventilateurs Flying Bird™ silencieux de 6ème génération
- 4 niveaux sonores pour l'adaptation aux environnements les plus sensibles
Installation facile et rapide
- Pompes à vitesse variable intégrées jusqu'à 800 kW
- Unités compactes pour faciliter le transport et l'installation
- Raccordements électriques simplifiés
- Raccordements hydrauliques simplifiés
- Mise en service rapide
Respect de l'environnement
- Compteur d'énergie automatique
- Solution de réfrigérant à long terme PUREtec™ R-1234ze à faible PRP (<1)
- 40 % de réfrigérant en moins grâce à la technologie des microcanaux
- Circuits frigorifiques étanches
- Alerte de fuite de réfrigérant
- Détection de fuite de réfrigérant
Conception adaptée aux bâtiments basse consommation et écologiques
- Certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nouvelle génération de compresseur bi-vis à vitesse variable Carrier 06Z
- Compresseur bi-vis optimisé pour un fonctionnement à vitesse variable
- Entraînement séparé du variateur à refroidissement par air pour une fiabilité accrue
- Réseau de résonateurs intégré (IRA) pour réduire le niveau sonore de jusqu'à 6 dB(A) par rapport à la génération 06T précédente
- Clapet anti-retour intégré pour un arrêt en douceur
- Durée de vie des roulements supérieure à 100 000 heures
- Un séparateur d'huile spécifique est installé au refoulement de chaque compresseur afin de garantir un retour d'huile maximum
- Une vanne de régulation de l'indice de volume (Vi) apporte une solution fiable au réglage du taux de compression pour une meilleure adaptation à la demande du système
- Les compresseurs à vis fonctionnent selon le principe du déplacement volumétrique pour comprimer le gaz à une pression supérieure. En cas de pression anormalement élevée dans le condenseur, le compresseur ne s'arrête donc pas, mais continue à fonctionner à puissance réduite (mode non chargé)
- Le silencieux monté sur le séparateur d'huile réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
![compresseur à vis carrier 06Z pour refroidisseurs compresseur à vis carrier 06Z pour refroidisseurs](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867277/carrier/commercial-hvac-europe/products/components/carrier-06Z-screw-compressor-for-chillers.jpg)
- 30KAVZE : SEER LT 12/7 jusqu'à 5,3 et SEPR HT 12/7 jusqu'à 6,52
- 30KAVZE avec moteurs de ventilateur EC (option 17) : SEER LT jusqu'à 5,39 et SEPR HT jusqu'à 6,6
- 30KAVZE avec Haute efficacité énergétique (option 119) : SEER LT jusqu'à 5,48 et SEPR HT jusqu'à 6,84
- 30KAVZE avec Haute efficacité énergétique+ (option 119+) : SEER LT jusqu'à 5,5 et SEPR HT jusqu'à 6,95
- 30KAVPZE : SEER LT jusqu'à 5,71 et SEPR HT jusqu'à 7,18
Régulation SmartVu™
- Interface 7" couleur, intuitive et conviviale
- 10 langues disponibles
- Accès facile au boîtier de commande
- Protection par mot de passe
- Mode nuit
- Gestion de l'énergie
![écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce 30KAV-30KAVP écran de régulation de groupe de production d'eau glacée à condensation par air carrier aquaforce 30KAV-30KAVP](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1563802714/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen.png)
Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Commande de la pompe à eau
Gestion à distance (option EMM)
- Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
- Ventilateurs EC
- Haute efficacité énergétique et Haute efficacité énergétique+
- Double pompe à vitesse variable basse et haute pression
- Silencieux et Très silencieux
- Grilles et panneaux d'habillage latéraux
- Fonctionnement à température ambiante élevée jusqu'à 55 °C
- Coffret de régulation IP 54
- Protection en aluminium de l'évaporateur et des pompes
- Vannes de service
- Passerelles de communication BACnet, JBus et Lon
- Connectivité sans fil pour la surveillance énergétique à distance
![carrier-video-screenshot-30kav_hfo_fr](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1613124915/carrier/commercial-hvac-europe/video/FR/carrier-video-screenshot-30kav_hfo_fr.png)
La gamme AquaForce® Vision 30KAV
est disponible avec le HFO
est disponible avec le HFO
Les refroidisseurs de liquide air/eau à vis et à vitesse variable AquaForce® Vision de Carrier sont disponibles avec PUREtec, le fluide frigorigène HFO R-1234ze à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP).
![carrier-innovation-puretec-logo](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1562156333/carrier/commercial-hvac-europe/logos/carrier-innovation-puretec-logo.png)
30KAVZE/30KAVPZE avec
un réfrigérant PUREtec™
un réfrigérant PUREtec™
Carrier relève le défi de l'efficacité et du changement climatique avec la gamme PUREtec™ qui non seulement protège la couche d'ozone, mais a également très peu d'effet sur le réchauffement climatique.
![carrier-video-screenshot-30kav_low_brine_fr](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1613124916/carrier/commercial-hvac-europe/video/FR/carrier-video-screenshot-30kav_low_brine_fr.png)
La gamme AquaForce® 30KAV
est disponible avec les solutions
est disponible avec les solutions
"Low Brine & Very Low Brine"
La gamme AquaForce® 30KAV est disponible avec les solutions "Low Brine & Very Low Brine" en option. Cette gamme propose des températures de sortie d'eau évaporateur jusqu'à -15 °C avec de très faibles pertes de charge.
![carrier-video-screenshot-30kav_heat_recovery_fr](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1613124915/carrier/commercial-hvac-europe/video/FR/carrier-video-screenshot-30kav_heat_recovery_fr.png)
La gamme AquaForce® 30KAV
est disponible avec la récupération de chaleur
est disponible avec la récupération de chaleur
La gamme AquaForce® 30KAV est disponible avec la récupération de chaleur en option, proposant une solution de chauffage utilisant les énergies renouvelables (applications industrielles, process, etc.).
![carrier-video-screenshot-30kav_performance_fr](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1613124916/carrier/commercial-hvac-europe/video/FR/carrier-video-screenshot-30kav_performance_fr.png)
AquaForce® Vision 30KAVP
Performances
Performances
AquaForce® Vision 30KAVP offre des performances exceptionnelles.
Il s'agit d'un refroidisseur de liquide air/eau à vis qui affiche un coefficient d'efficacité saisonnier pouvant atteindre 5,6, soit 25 % au-dessus du seuil exigé par l'Ecodesign 2021.
Il s'agit d'un refroidisseur de liquide air/eau à vis qui affiche un coefficient d'efficacité saisonnier pouvant atteindre 5,6, soit 25 % au-dessus du seuil exigé par l'Ecodesign 2021.
Documents