Unités de toiture
Les unités de toiture monoblocs de Carrier sont conçues pour la climatisation des volumes moyens à grands tels que l'on retrouve souvent dans les centres commerciaux, les commerces alimentaires, les centres de logistique et de nombreuses autres applications commerciales ou industrielles. Les unités sont conçues avec les innovations technologiques les plus récentes pour optimiser la gestion de la charge partielle et atteindre des niveaux élevés d'efficacité saisonnière, dépassant les limites imposées par la réglementation. Pour une adaptabilité maximale, de nombreuses options différentes sont disponibles pour répondre à toute exigence fonctionnelle : récupération de l'énergie, économiseur, gestion de la qualité de l'air intérieur, costières d'installation, modules auxiliaires de chauffage et autres.
Pas de résultats

Réfrigérant: R-454B
Puissance frigorifique (kW): 22-90
Puissance calorifique (kW): 22-90
Débit d'air (m3/h): 4080-19200
Application: Hotel & Loisir, Industry, Logistics, Retail

Réfrigérant: R-410A
Puissance frigorifique (kW): 22-97
Puissance calorifique (kW): 22-100
Débit d'air (m3/h): 4080-19200
Application: Industrie, Hôtellerie, Centres commerciaux, Logistique

Réfrigérant: R-454B
Puissance frigorifique (kW): 97-273
Puissance calorifique (kW): 97-299
Débit d'air (m3/h): 10800-54000
Application: Industrie, Hôtellerie, Centres commerciaux, Logistique

Réfrigérant: R-410A
Puissance frigorifique (kW): 100-280
Puissance calorifique (kW): 101-309
Débit d'air (m3/h): 10800-54000
Application: Industrie, Hôtellerie, Centres commerciaux, Logistique