Skip to main content

Mini-VRF double ventilateur 8-10-12 CV
38VS*174H

Réfrigérant : R-410A

Type de groupe extérieur : Mini-VRF

Capacité : 8/10/12 CV

Conception compacte pour utilisation dans des espaces petits ou étroits

  • Mode refroidissement ou chauffage
  • Type de compresseur : Twin Rotary
  • Nombre maximum d'unités intérieures : 19
  • Compatible avec toutes les unités intérieures et régulations Carrier

Nouveau DC Inverter avec compresseur Twin Rotary

Faible niveau sonore
  • Fonctionnement en mode nuit
  • Aérodynamique optimisé
Facilité d'installation
  • 4 poignées : facile à porter
  • Panneau de test '888'
  • Raccord de tuyauterie 4 directions : conception et installation adaptables, connexion flexible.
  • Conception du refoulement compacte
Entretien facile pour la commande
  • Boîtier de commande à charnière, en façade
  • Panneau d'affichage des paramètres
  • Entrée d'air sur le panneau côté droit
Fiabilité élevée
  • Technologie de contrôle du réfrigérant
  • Capteur de pression double (haute et basse)

Nouveau DC Inverter avec compresseur Twin Rotary

Faible niveau sonore
  • Fonctionnement en mode nuit
  • Aérodynamique optimisé
Facilité d'installation
  • 4 poignées : facile à porter
  • Panneau de test '888'
  • Raccord de tuyauterie 4 directions : conception et installation adaptables, connexion flexible.
  • Conception du refoulement compacte
Entretien facile pour la commande
  • Boîtier de commande à charnière, en façade
  • Panneau d'affichage des paramètres
  • Entrée d'air sur le panneau côté droit
Fiabilité élevée
  • Technologie de contrôle du réfrigérant
  • Capteur de pression double (haute et basse)
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.
Documents

Fonctionne bien avec