À mesure que votre data center évolue, faites appel à Carrier pour obtenir des solutions et des compétences spécialisées qui vous aideront à relever les défis de votre data center en toute confiance.




les coûts


Solutions CVC efficaces et performantes.
Designed for the data center.

Gamme de refroidisseurs à condensation par air avec compresseurs à vis à vitesse variable, fluide frigorigène R-1234ze et capacités de refroidissement allant de 390 kW à 2 100 kW avec les options free-cooling et retour ultra-rapide à pleine puissance disponibles pour toute la gamme.

Les refroidisseurs à condensation par eau de Carrier allient des fonctionnalités innovantes, une polyvalence exceptionnelle et une approche globale du système pour une puissance de refroidissement allant jusqu’à 3 800 kW par unité. Le 19DV peut redémarrer en douceur après une coupure de courant, atteignant sa capacité nominale en seulement 150 secondes une fois l’alimentation restaurée.

Gamme de refroidisseurs à condensation par air avec plusieurs compresseurs Scroll, fluide frigorigène R-32 et capacités de refroidissement allant de 170 kW à 950 kW avec option free-cooling intégrée pour le refroidissement des data centers de petite à moyenne taille.

Gamme de pompes à chaleur sur eau avec compresseurs à vis à vitesse fixe, fluide frigorigène R1234ze et capacités de chauffage allant de 300 kW à 1 600 kW, qui permettent de valoriser la chaleur du data center pour générer de l’eau chaude jusqu’à 85 °C pour les systèmes de chauffage urbain.

Armoire à détente directe avec débit d’air vertical et unité extérieure de condensation à air : 50CJ-X. Idéal pour les data centers à petite ou faible densité.

Armoire de précision à eau réfrigérée avec débit d’air vertical : 50CJ-W, 50CO-W et unités personnalisées. Répond à des besoins de disponibilité modérés à élevés, dans des data centers de moyennes à grandes tailles.

Conception modulaire avec une grande flexibilité de personnalisation. Débit d’air horizontal. Particulièrement adaptées pour réduire la consommation dans les data centers de grande taille ou à forte densité, présentant des besoins de disponibilité élevés.
Service et assistance pendant tout le cycle de vie.
Designed for the data center.

La plateforme de services BluEdge est un programme à plusieurs niveaux qui offre une expertise, un service et une plus grande tranquillité d’esprit tout au long du cycle de vie de votre équipement CVC.

Profitez d’unités de location facilement disponibles pour assurer la continuité des opérations pendant que vous choisissez, commandez et recevez de nouveaux équipements, afin de minimiser les interruptions de fonctionnement de votre data center.
Solutions de gestion intégrées.
Designed for the data center.

Deux leaders éprouvés. Une solution intégrée. Découvrez comment notre IDCM réunit les meilleures technologies d’Automated Logic et de Nlyte afin d’offrir un meilleur aperçu et contrôle de l’infrastructure informatique et de support de plus en plus complexe d’aujourd’hui.


Obtenez l’automatisation et efficacité optimale de vos équipements grâce à une solution logicielle ouverte et évolutive conçue pour les data centers : gestion du cycle de vie des équipements, planification de la capacité, intégration des flux de travail et suivi des audits de conformité.


Surveillez la puissance et le refroidissement. Déclenchez des alarmes en fonction des seuils. Visualisez les analyses en temps réel et les historiques. Tout cela est possible avec notre solution hautement évolutive et indépendante du matériel qui gère et suit la chaîne d’alimentation du data center.

Solutions entièrement intégrées.
Designed for the data center.
Nous savons que le refroidissement est une partie importante de l’environnement des data centers. C’est pourquoi Carrier propose une large gamme de services, pour assurer la sécurité de votre data center, notamment :
- Conception du système
- Analyse énergétique
- Énergie en tant que service
- Gestion des incidents
- Notification de masse
- Contrôle d’accès physique basé sur le cloud
- Vidéosurveillance avec analyse